Corsi on-line gratuiti I nostri corsi Webinars Esercitazioni video

Universal Robots A/S
Via Lessolo 3
10153 Torino, Italy

T: +39 011 1889 2271
academy.se@universal-robots.com

Chiudi
Choose your language
 
  • I nostri corsi
    Tutti i corsi
    Sfoglia il nostro catalogo completo dei corsi di formazione. Qui troverai tutti i corsi disponibili nelle categorie Formazione in sede e virtuale.

    Tutti i corsi sono tenuti da Formatori Certificati dalle sedi di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati di tutto il mondo.
    Corsi in sede - Con docente
    Corsi di formazione tenuti presso le strutture di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati presso le loro strutture.
    Formazione basata su simulatore - Con docente NEW
    Corsi di formazione tenuti virtualmente in un ambiente simulato. Per partecipare non è richiesto l'accesso a un vero robot.
    Formazione virtuale - Con docente
    Corsi di formazione tenuti virtualmente che richiedono l'accesso a un vero robot presso la tua struttura.
  • Corsi on-line gratuiti
  • Esercitazioni video
  • Formazione
  • Percorsi di apprendimento Novità
Accedi
Creare un account
Torna alla panoramica

CORSO RISOLUZIONE PROBLEMI E MANUTENZIONE

Universal Robots Academy Torino

Punti chiave di questo corso

Utilizzare diversi strumenti per diagnosticare e risolvere i problemi
Avere una conoscenza approfondita dei componenti HW e dell'architettura SW del cobot UR
Avere una conoscenza approfondita del sistema di sicurezza nel cobot UR
Agire con efficienza nella risoluzione dei problemi seguendo le migliori pratiche
Eseguire tutte le attività di manutenzione relative al proprio cobot UR
Conoscere i diversi metodi di calibrazione cinematica

Descrizione del corso

Al completamento di questo corso, comprenderete il background di Universal Robots e l’hardware associato con i robot. Questo corso tratterà tecniche di risoluzione dei problemi di base e procedure necessarie per la riparazione o l’identificazione e la soluzione dei problemi relativi ai robot UR.

 
 
 
 
 
 
 
 

Fornitore di formazione

Noi di Universal Robots crediamo che una formazione adeguata sia essenziale quando si tratta di portare i robot collaborativi a esprimere tutto il loro potenziale. Per questo motivo, Universal Robots offre una piattaforma di apprendimento globale con facile accesso a corsi on-line gratuiti in più lingue, oltre che a corsi di formazione in classe e virtuali in oltre 50 località in tutto il mondo, in costante espansione.

Noi, in qualità di Training Partner Autorizzato, ci impegniamo a rendere i nostri corsi di formazione adatti alle tue esigenze. Ti daremo esempi su come implementare il robot e le nuove caratteristiche nella tua produzione nel modo più efficace.

I nostri formatori e le nostre strutture di formazione sono approvati e certificati da Universal Robots Academy, in modo da garantire la formazione migliore e più idonea da parte nostra.

Speriamo di incontrarti presto a uno dei nostri corsi di formazione.

Informazioni pratiche

Politica di annullamento

Se l’annullamento perviene più di 5 giorni lavorativi prima del primo giorno del corso di formazione, sarà concesso un rimborso completo. Se la cancellazione perviene meno di 5 giorni lavorativi prima del corso di formazione, al partecipante sarà addebitato il 50% della quota di attività. Nel caso in cui un partecipante non si presenti a un corso di formazione senza previa cancellazione, verrà addebitato l'intero importo.

In caso di annullamento di un corso di formazione da parte dell'Organizzatore, sarà concesso il rimborso completo di tutti gli importi pagati.

Politica di registrazione

Sarà possibile registrarsi ai corsi di formazione fino a 5 giorni lavorativi prima del primo giorno del corso. Dopo tale data non saranno accettate ulteriori registrazioni.

Altre opzioni di formazione

In-Class
Corso risoluzione problemi e manutenzione
When & Where 2025-07-10 09:00 - 2025-07-11 17:00

Universal Robots A/S
Via Lessolo 3
10153 Torino
Italy

academy.se@universal-robots.com
+39 011 1889 2271


Language Italian

6 posti disponibili su 6
In-Class
Corso Base
When & Where 2025-07-22 09:00 - 2025-07-23 17:00

Universal Robots A/S
Via Lessolo 3
10153 Torino
Italy

academy.se@universal-robots.com
+39 011 1889 2271

Tipo di robot e-Series

Language Italian

8 posti disponibili su 8
In-Class
Corso Avanzato
When & Where 2025-07-24 09:00 - 2025-07-25 17:00

Universal Robots A/S
Via Lessolo 3
10153 Torino
Italy

academy.se@universal-robots.com
+39 011 1889 2271


Language Italian

8 posti disponibili su 8

Registrati qui
* Il termine ultimo per l’iscrizione è 2023-10-16 00:00
* Il termine ultimo per la cancellazione è 2023-10-16 00:00
Altre opzioni di formazione
Data e ora
2023-10-17 09:00 - 2023-10-18 17:00
Posizione

Universal Robots A/S
Via Lessolo 3
10153 Torino
Italy

academy.se@universal-robots.com
+39 011 1889 2271
Lingua
Italian
Prezzo
1200 EUR per persona
Posti a sedere
1 posto disponibile su 8
Formatore
Paolo Bassetti
Clicca per copiare il link del corso
Facebook LinkedIn

Quanti partecipanti vorresti registrare?

  • Termini e condizioni
    Informativa sulla privacy
    Politica sui Cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025