Punti chiave di questo corso
Descrizione del corso
L'iscrizione richiede il completamento del Corso Base in aula o tramite il simulatore.
Offriamo il Corso Avanzato per approfondire le conoscenze acquisite durante il Corso Base e per affrontare le problematiche più complesse nella programmazione dei cobot. In questo corso, applicherai i contenuti teorici anche ad attività pratiche direttamente sul robot sotto la guida dei nostri formatori certificati. Questo corso è rivolto a coloro che vogliono imparare a realizzare applicazioni più sofisticate con i loro cobot per valutare la loro implementazione nei propri processi produttivi.
Quando avrai completato il Corso Avanzato, potrai comprendere e utilizzare pienamente tutti i comandi dell’“Interfaccia Utente” di Universal Robots. Potrai avere una panoramica di tutte le funzionalità in un contesto applicativo reale. Ti saranno evidenti i possibili campi di applicazione del robot e ti diventeranno chiari i metodi di implementazione. Anche le applicazioni più complesse possono essere implementate dopo il Corso Avanzato, grazie ad approfondimenti su URScript, Toolpath e Remote TCP. In questo corso verranno affrontati anche il tracciamento dei tracking dei trasportatori e il controllo avanzato della forza.
Fornitore di formazione
Noi di Universal Robots crediamo che una formazione adeguata sia essenziale per portare i robot collaborativi a esprimere tutto il loro potenziale. Ecco perché offriamo una piattaforma di apprendimento globale con un facile accesso al Corsi on-line gratuiti in più lingue, oltre a corsi di formazione in aula e virtuali in più di 50 località in tutto il mondo - e siamo ancora in espansione.
Noi della Universal Robots Academy ci impegniamo a fare in modo che i nostri corsi di formazione soddisfino le tue esigenze. Ti forniamo esempi di come implementare il tuo robot e di come utilizzare le sue funzionalità nella tua produzione nel modo più efficace.
I nostri formatori e le nostre strutture di formazione sono sottoposti a un processo rigoroso per garantire che soddisfino le esigenze e la soddisfazione dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è quello di definire lo standard di riferimento nella formazione e di fare tutto il possibile per garantire che i partecipanti ottengano il massimo dalla loro esperienza formativa.
Ci auguriamo di vederti presto a una delle nostre sessioni di formazione.
Informazioni pratiche
Politica di annullamento
Se l’annullamento perviene più di 5 giorni lavorativi prima del primo giorno del corso di formazione, sarà concesso un rimborso completo. Se la cancellazione perviene meno di 5 giorni lavorativi prima del corso di formazione, al partecipante sarà addebitato il 50% della quota di attività. Nel caso in cui un partecipante non si presenti a un corso di formazione senza previa cancellazione, verrà addebitato l'intero importo.
In caso di annullamento di un corso di formazione da parte dell'Organizzatore, sarà concesso il rimborso completo di tutti gli importi pagati.
Politica di registrazione
Sarà possibile registrarsi ai corsi di formazione fino a 5 giorni lavorativi prima del primo giorno del corso. Dopo tale data non saranno accettate ulteriori registrazioni.
Universal Robots A/S
Via Lessolo 3
10153 Torino
Italy
academy.se@universal-robots.com
+39 011 1889 2271