e-Learning zdarma Naše školení Webináře Video návody

MTS, spol. s r.o.
Krivá 266
2755 Krivá, Slovakia

T:
ur.skolenie@mts.sk

Zavřít
Choose your language
 
  • Naše školení
    Všechna školení
    Projděte si náš kompletní katalog kurzů. Zde najdete všechny dostupné kurzy v kategoriích Osobní školení a Virtuální školení.

    Všechny školicí kurzy jsou vedené certifikovanými školiteli z objektů Universal Robots nebo autorizovanými školicími partnery po celém světě.
    Osobní školení - Vedené školitelem
    Školicí kurzy probíhají v objektech Universal Robots nebo jsou vedené autorizovanými školicími partnery v jejich objektech.
    Školení na simulátoru - Vedené školitelem NEW
    Školicí kurzy probíhající virtuálně v simulovaném prostředí. K účasti není nutný přístup ke skutečnému robotu.
    Virtuální školení - Vedené školitelem
    Školicí kurzy probíhající virtuálně vyžadují přístup ke skutečnému robotu ve vašem zařízení.
  • e-Learning zdarma
  • Video návody
  • Vzdělávání
  • Postupy učení Novinka
Přihlásit
Vytvořit účet
Zpět na přehled

POKROČILÉ ŠKOLENIE MTS SPOL S.R.O.

MTS, spol. s r.o.

Klíčové informace z tohoto kurzu

Vytvárať a štruktúrovať svoje programy profesionálnym spôsobom.
Hlboká znalosť funkcií v užívateľskom rozhraní UR.
Programovací jazyk URScript.
Pracovať s premennými polohami a viac TCP.
Odkazovanie a posun pozícií na rôznych súradných systémoch, napr. aplikácia umelého videnia.
Sledovať a koordinovať pohyb robota pomocou dopravných pásov.
Používať integrovaný snímač sily / krútiaceho momentu pre vývoj zložitých aplikácií využívajúcich spätnú väzbu sily.

Popis kurzu

Registrácia vyžaduje predchádzajúce absolvovanie základného školenia.

Po dokončení kurzu pre pokročilých plne porozumiete všetkým príkazom v „užívateľskom rozhraní“ Universal Robots a budete schopný ich využívať. Tiež dokážete svoju aplikáciu lepšie optimalizovať a redukovať počet bodov dráhy pomocou variabilných bodov trasy a užívateľských funkcií. Druhá menovaná funkcia vám pomôže vyrovnať pohyb robota v mieste inštalácie alebo v inom prostredí. V tomto kurze sa tiež môžete zoznámiť so sledovaním dopravníka a pokročilým ovládaním sily. Tento kurz umožní vývojárom nasadiť aplikácie, ktoré berú do úvahy viac premenných okolitého prostredia.

 
 
 
 
 
 
 
 

Poskytovatel školení

V spoločnosti Universal Robots veríme, že riadne školenie je nevyhnutné, pokiaľ ide o to, aby vaše kolaboratívne roboty mohli plne využívať svoj potenciál. Z tohto dôvodu spoločnosť Universal Robots ponúka globálnu vzdelávaciu platformu s ľahkým prístupom k online školeniu vo viacerých jazykoch, ako aj osobné kurzy na viac ako 50 miestach po celom svete – a túto ponuku stále rozširuje.

Ako autorizovaný školiaci partner sa snažíme, aby naše kurzy školenia vyhovovali vašim potrebám. Uvádzame príklady, ako môžete implementovať svojho robota a nové funkcie do svojej výroby čo najefektívnejšie.

Naši tréneri a školiace zariadenia sú schválené a certifikované Akadémiou Universal Robots, takže máte zaručené, že od nás získate najlepší a najvhodnejší výcvik.

Tešíme sa, že sa čoskoro uvidíme na jednom z našich školení.

Praktické informace

Podmienky zrušenia

Pokiaľ bude storno prijatých viac ako 10 pracovných dní pred prvým dňom školenia, bude poskytnutá plná náhrada. Pokiaľ bude storno prijaté menej ako 10 pracovných dní pred školením, bude účastníkovi účtované 50 % poplatku. V prípade, že sa účastník nezúčastní školenia bez predchádzajúceho zrušenia, bude mu účtovaná celá čiastka.

V prípade, že poskytovateľ školenia zruší školenie, bude poskytnutá plná náhrada všetkých zaplatených čiastok.

Podmienky registrácie

Školenia budú otvorené pre registráciu až do 10 pracovných dní pred prvým dňom školenia. Po tomto dátume nebudú prijímané žiadne ďalšie registrácie.

Další možnosti školení

In-Class
Základní školení
When & Where 2025-06-25 11:00 - 2025-06-26 17:00

MTS, spol. s r.o.
Krivá 266
2755 Krivá
Slovakia

ur.skolenie@mts.sk

Typ robota CB3 + e-Series

Language Slovak

8 dostupných míst z 8

Zaregistrovat zde
* Termín registrace 2024-11-14 00:00
* Termín zrušení 2024-11-14 00:00
Další možnosti školení
Datum a čas
2024-11-13 09:00 - 2024-11-14 17:00
Místo

MTS, spol. s r.o.
Krivá 266
2755 Krivá
Slovakia

ur.skolenie@mts.sk
Jazyk
Slovak
Cena
550 EUR + DPH za osobu
Místa
2 dostupných míst z 8
Školitel
Lukáš Šprlák
Kliknutím zkopírovat odkaz na kurz
Facebook LinkedIn

Kolik účastníků chcete zaregistrovat?

  • Obchodní podmínky
    Zásady pro ochranu soukromí
    Zásady používání souborů cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025