Chiudi
Choose your language
Corso online su PolyScope X
Entra nella nuova generazione dell'automazione con PolyScope X. Unisciti al tuo supervisore, Bryan, in fabbrica per un'esperienza di apprendimento interattiva e pratica. Segui le sue indicazioni mentre ti guida attraverso attività reali e ti insegna come configurare e programmare un robot UR20 utilizzando il nuovo potente software PolyScope X.
NOTA: Contenuto disponibile solo in inglese.
Browser e impostazioni consigliati. Per visualizzare i moduli dei Corsi on-line si consiglia di utilizzare l'ultima versione di Microsoft Edge o Google Chrome. JavaScript deve essere abilitato.
Moduli
1. Panoramica e configurazione dell'hardware
Nel primo modulo inizierai con una panoramica dell'hardware e del software del robot. Quindi prepare…
2. Configurazione di un utensile
Nel modulo 2 imparerai i concetti e le procedure essenziali relativi alla configurazione della pinza…
3. Movimento e tipi di movimento
Nel modulo 3 imparerai i diversi tipi di movimento del robot e come muoverlo nell'ambiente 3D.
4. Creare un programma
Nel modulo 4 utilizzerai ciò che hai imparato sul movimento e sui tipi di movimento nel modulo 3 per…
5. Raccolta e posizionamento
Nel modulo 5 aggiungerai comandi per gestire l'ingresso dal sensore, azionare la pinza e modificare…
6. Comunicazione tra robot
In questo modulo imparerai come impostare la comunicazione tra due robot per abilitare operazioni si…
7. Prossimamente!
Prossimamente!
8. Prossimamente!
Prossimamente!
9. Pallettizzazione
In questo modulo imparerai a creare una griglia per pallet e a utilizzare un iteratore della griglia…