Chiudi  
        
        
            
    
                Choose your language
                
            
         
        Percorso Base e-Series
Il Percorso Base tratta tutti i concetti essenziali, la terminologia e i comandi di programmazione necessari per utilizzare un robot UR. Gli 8 moduli sono una simulazione step-by-step dell’impostazione e programmazione di un’applicazione di prelievo e posizionamento completa.
Browser e impostazioni consigliati. Per visualizzare i moduli dei Corsi on-line si consiglia di utilizzare l'ultima versione di Microsoft Edge o Google Chrome. JavaScript deve essere abilitato.
            Moduli
        
     
                    
                            1. Diamo un'occhiata: Il robot in breve
                        
                        Questo modulo offre una breve introduzione sui robot, interfaccia utente, I/O e funzioni.
                     
                    
                            2. Preparare un’attività del robot
                        
                        In questo modulo preparerete il robot per un’attività di prelievo e posizionamento collegando un att…
                     
                    
                            3. Impostare un utensile
                        
                        Imparate come trovare e configurare il tool center point, come impostare l’orientamento degli utensi…
                     
                    
                            4. Creare un programma
                        
                        In questo modulo apprenderete i diversi tipi di movimento del robot e programmerete tutti i moviment…
                     
                    
                            5. Interazione con dispositivi esterni
                        
                        In questo modulo apprenderete come utilizzare la pinza, come interagire con i sensori e come modific…
                     
                    
                            6. Controllo dei nastri trasportatori
                        
                        In questo modulo apprenderete come controllare i trasportatori utilizzando un thread.
                     
                    
                            7. Impostazioni di sicurezza
                        
                        In questo modulo apprenderete come applicare diverse impostazioni di sicurezza all’applicazione di p…
                     
                    
                            8. Ottimizzazione
                        
                        In questo modulo apprenderete come ottimizzare l’applicazione di prelievo e posizionamento aggiungen…