Ücretsiz e-Eğitim Eğitimlerimiz Web Seminerleri Video eğitimleri

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2, 230, rue du Chanoit
25490 Allenjoie, France

T: +33(0)3 63 38 80 11
formation@sysaxes.com

Kapat
Choose your language
 
  • Eğitimlerimiz
    Tüm Eğitimler
    Eğitim kursları kataloğumuzun tamamına göz atın. Burada, Sınıf İçi ve Sanal Eğitim kategorilerinde mevcut tüm kursları bulacaksınız.

    Tüm eğitim kursları, Universal tesislerinden Sertifikalı Eğitmenler veya tüm dünyadaki Yetkili Eğitim Ortakları tarafından gerçekleştirilir.
    Sınıf içi Eğitim - Eğitmen liderliğinde
    Universal Robots tesislerinde veya Yetkili Eğitim Ortakları tarafından verilen eğitim kursları.
    Simülatör Tabanlı Eğitim - Eğitmen liderliğinde NEW
    Simüle bir ortamda sanal olarak verilen eğitim kursları. Katılım için gerçek bir robota erişim gerekli değildir.
    Sanal Eğitim - Eğitmen liderliğinde
    Tesiste gerçek bir robota erişim gerektiren sanal olarak verilen eğitim kursları.
  • Ücretsiz e-Eğitim
  • Video eğitimleri
  • Eğitim
  • Öğrenme yolları Yeni
Giriş yap
Hesap oluştur
Genel bakışa dön

INDUSTRIAL COMMUNICATIONS TRAINING

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE

Key take-aways from this course

Modbus TCP
FTP
Ethernet sockets
Dashboard server
Ethernet/IP
Profinet

Course description

L'inscription nécessite la réalisation préalable de la formation de base.

À la fin du cours, vous serez en mesure d'utiliser le robot pour communiquer, recevoir et envoyer des données à des appareils tiers tels que des API, des IHM et des systèmes de vision, permettant des applications qui prennent en compte encore plus de variables environnementales grâce à une communication machine améliorée. Ceci est réalisé via les protocoles industriels Modbus, Ethernet / IP, PROFINET et TCP / IP. Au cours de l'exercice, vous aurez l'occasion de construire et de simuler la façon dont ces appareils seraient utilisés dans l'industrie. En plus des protocoles mentionnés ci-dessus, vous apprendrez également comment transférer et lire des programmes à distance via FTP et le serveur de tableau de bord.

 
 
 
 
 
 
 
 

Training provider

At Universal Robots we believe that proper training is essential when it comes to getting your collaborative robots to perform to their full potential. For this reason, Universal Robots is offering a global learning platform with easy access to online training in multiple languages, as well as in-class training courses in more than 50 locations around the world – and still expanding the field.

We, as Authorized Training Partner, strive to make our training courses fit your needs. We give you examples on how you can implement your robot and new features into your production most effectively.

Our Trainers and training facilities are approved and certified by Universal Robots Academy, so you are guaranteed to be getting the best and most valuable training possible from us.

We are looking forward to seeing you at one of our trainings soon.

Practical information

Cancellation Policy

If cancellation is received more than 5 business days before the first day of the Training a full refund will be granted. If cancellation is received less than 5 business days before the Training, the participant will be charged 50 % of the activity fee. In case of a participant not showing up for a Training without prior cancellation, the full amount will be charged.

In the event that a Training is cancelled by the Training Provider a full refund of any paid amounts will be granted.

Registration Policy

The Trainings will be open for registration up until 3 business days before the first day of the Training. After this date, no further registrations will be accepted.

Other Training Options

In-Class
Temel Seviye Eğitim
When & Where 2025-07-08 08:30 - 2025-07-09 16:30

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2
230, rue du Chanoit
25490 ALLENJOIE
France

formation@sysaxes.com
+33(0)3 63 38 80 11

Robot türü e-Series

Language French

5 seats available out of 6

Register here
* Registration deadline is 2021-12-03 12:00 AM
* Cancellation deadline is 2021-12-03 12:00 AM
Other Training Options
Date & time
2021-12-10 9:00 AM - 2021-12-10 5:00 PM
Location

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2
230, rue du Chanoit
25490 ALLENJOIE
France

formation@sysaxes.com
+33(0)3 63 38 80 11
Language
French
Price
600 EUR plus VAT per person
Seats
6 seats available out of 6
Trainer
Romain Smolarczyk
Robot type
e-Series
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

Kaç katılımcı kaydetmek istiyorsunuz?

  • Şartlar ve Koşullar
    Gizlilik Politikamızı
    Çerez Politikası
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025