e-Learning zdarma Naše školení Webináře Video návody

DREAMland, spol. s r.o.
Duhová 1013
293 06 Kosmonosy, Czech Republic

T:

Zavřít
Choose your language
 
  • Naše školení
    Všechna školení
    Projděte si náš kompletní katalog kurzů. Zde najdete všechny dostupné kurzy v kategoriích Osobní školení a Virtuální školení.

    Všechny školicí kurzy jsou vedené certifikovanými školiteli z objektů Universal Robots nebo autorizovanými školicími partnery po celém světě.
    Osobní školení - Vedené školitelem
    Školicí kurzy probíhají v objektech Universal Robots nebo jsou vedené autorizovanými školicími partnery v jejich objektech.
    Školení na simulátoru - Vedené školitelem NEW
    Školicí kurzy probíhající virtuálně v simulovaném prostředí. K účasti není nutný přístup ke skutečnému robotu.
    Virtuální školení - Vedené školitelem
    Školicí kurzy probíhající virtuálně vyžadují přístup ke skutečnému robotu ve vašem zařízení.
  • e-Learning zdarma
  • Video návody
  • Vzdělávání
  • Postupy učení Novinka
Přihlásit
Vytvořit účet
Zpět na přehled

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ

DREAMland, spol. s r.o.

Klíčové informace z tohoto kurzu

Řídit robot bezpečně a rozumět bezpečnostním konceptům.
Vytvářet a optimalizovat programy pro několik typických aplikací, jako je pick & place, paletizace, leštění nebo výdej.
Připojení a manipulace s periferními zařízeními, jako jsou senzory, uchopovače nebo dopravní pásy.
Znát dostupné online nástroje a zdroje, které vám pomohou s programováním aplikací.

Popis kurzu

Po dvoudenním kurzu budete mít praktickou zkušenost s robotem UR. Několikrát si vyzkoušíte programování robota k běžným úkolům, a to včetně spolupráce s běžnými periferními zařízeními (dopravníky, senzory, kleště). Budete schopni optimalizovat průběh pick-and-place, provádět paletizaci, porozumíte bezpečnostním konceptům a dozvíte se, kde najít další informace, a to buď online, nebo prostřednictvím dalších školení. Budete se moci vrátit se k svému robotu a sami si vytvořit vlastní pick-and-place, paletizaci a další běžné aplikační programy.

Vezměte prosím v potaz, že abyste se mohli přihlásit na osobní základní školení, nejprve musíte dokončit základní školení online.

 
 
 
 
 
 
 
 

Poskytovatel školení

U společnosti Universal Robots věříme, že řádné školení je nezbytné, pokud jde o to, aby vaši kolaborativní roboti mohli plně využívat svůj potenciál. Z tohoto důvodu společnost Universal Robots nabízí globální vzdělávací platformu se snadným přístupem k online školení ve více jazycích, jakož i osobní kurzy na více než 50 místech po celém světě – a tuto nabídku stále rozšiřuje.

Jako autorizovaný školicí partner se snažíme, aby naše kurzy školení vyhovovaly vašim potřebám. Uvádíme příklady, jak můžete implementovat svého robota a nové funkce do své výroby co nejefektivněji.

Naši trenéři a školicí zařízení jsou schváleni a certifikováni Akademií Universal Robots, takže máte zaručeno, že od nás získáte nejlepší a nejvhodnější výcvik.

Těšíme se, že se brzy uvidíme na jednom z našich školení.

Praktické informace

Podmínky zrušení

Pokud bude storno přijato více než 10 pracovních dnů před prvním dnem školení, bude poskytnuta plná náhrada. Pokud bude storno přijato méně než 10 pracovních dnů před školením, bude účastníkovi účtováno 50 % poplatku za aktivitu. V případě, že se účastník nezúčastní školení bez předchozího zrušení, bude mu účtována celá částka.

V případě, že poskytovatel školení zruší školení, bude poskytnuta plná náhrada všech zaplacených částek.

Podmínky registrace

Školení budou otevřena pro registraci až do 20 pracovních dnů před prvním dnem školení. Po tomto datu nebudou přijímány žádné další registrace.


Zaregistrovat zde
* Termín registrace 2021-01-13 00:00
* Termín zrušení 2021-01-13 00:00
Datum a čas
2021-01-12 09:00 - 2021-01-13 17:00
Místo

DREAMland, spol. s r.o.
Duhová 1013
293 06 Kosmonosy
Czech Republic
Jazyk
Czech
Cena
450 EUR + DPH za osobu
Místa
1 místo dostupné z 6
Školitel
Petr Majzner
Typ robota
e-Series
Kliknutím zkopírovat odkaz na kurz
Facebook LinkedIn

Kolik účastníků chcete zaregistrovat?

  • Obchodní podmínky
    Zásady pro ochranu soukromí
    Zásady používání souborů cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025