e-Learning zdarma Naše školení Webináře Video návody

Universal Robots A/S, Czech Branch
Siemensova 2717/4
155 00 Prague, Czech Republic

T: +420 222 286 200
academy.ne@universal-robots.com

Zavřít
Choose your language
 
  • Naše školení
    Všechna školení
    Projděte si náš kompletní katalog kurzů. Zde najdete všechny dostupné kurzy v kategoriích Osobní školení a Virtuální školení.

    Všechny školicí kurzy jsou vedené certifikovanými školiteli z objektů Universal Robots nebo autorizovanými školicími partnery po celém světě.
    Osobní školení - Vedené školitelem
    Školicí kurzy probíhají v objektech Universal Robots nebo jsou vedené autorizovanými školicími partnery v jejich objektech.
    Školení na simulátoru - Vedené školitelem NEW
    Školicí kurzy probíhající virtuálně v simulovaném prostředí. K účasti není nutný přístup ke skutečnému robotu.
    Virtuální školení - Vedené školitelem
    Školicí kurzy probíhající virtuálně vyžadují přístup ke skutečnému robotu ve vašem zařízení.
  • e-Learning zdarma
  • Video návody
  • Vzdělávání
  • Postupy učení Novinka
Přihlásit
Vytvořit účet
Zpět na přehled

ŠKOLENÍ - SERVIS A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Universal Robots Academy Czech Republic

Klíčové informace z tohoto kurzu

K diagnostice a řešení problémů používat několik nástrojů
Mít hluboké znalosti o HW komponentách a SW architektuře vašeho UR kobota
Mít hluboké znalosti o bezpečnostním systému vašeho UR kobota
Být efektivní při řešení problémů podle osvědčených postupů
Provádět všechny servisní úkony na vašem UR kobotu
Pochopit různé metody kinematické kalibrace

Popis kurzu

Po dokončení tohoto kurzu porozumíte zázemí společnosti Universal Robots a hardwaru, který s roboty souvisí. Tento kurz se zabývá základními technikami řešení problémů a servisními procedurami, které jsou třeba při opravách robotů UR a řešení problémů s nimi.

Poskytovatel školení

U společnosti Universal Robots věříme, že řádné školení je nezbytné, pokud jde o to, aby vaši kolaborativní roboty mohli plně využívat svůj potenciál. Z tohoto důvodu společnost Universal Robots nabízí globální vzdělávací platformu se snadným přístupem k bezplatnému e-learningu ve více jazycích, stejně jako interní a virtuální kurzy na více než 50 místech po celém světě – a tuto nabídku stále rozšiřuje.

Jako autorizovaný školicí partner se snažíme, aby naše kurzy školení vyhovovaly vašim potřebám. Uvádíme příklady, jak můžete implementovat svého robota a nové funkce do své výroby co nejefektivněji.

Školicí zařízení a naši trenéři jsou schváleni a certifikováni Akademií Universal Robots, takže máte zaručeno, že od nás získáte nejlepší a nejvhodnější výcvik.

Těšíme se, že se brzy uvidíme na jednom z našich školení.

Praktické informace

Podmínky zrušení

Pokud bude storno přijato více než 5 pracovních dnů před prvním dnem školení, bude poskytnuta plná náhrada. Pokud bude storno přijato méně než 5 pracovních dnů před školením, bude účastníkovi účtováno 50 % ceny. V případě, že se účastník nezúčastní školení bez předchozího zrušení, bude mu účtována celá částka.

V případě, že poskytovatel školení zruší školení, bude poskytnuta plná náhrada všech zaplacených částek.

Podmínky registrace

Školení budou otevřena pro registraci až do 5pracovních dnů před prvním dnem školení. Po tomto datu nebudou přijímány žádné další registrace.

Další možnosti školení

In-Class
Základní školení
When & Where 2026-03-10 09:00 - 2026-03-11 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

academy.ne@universal-robots.com
+49 171 75 75 384

Typ robota e-Series

Language English

6 dostupných míst z 6
In-Class
Pokročilé školení
When & Where 2026-03-12 09:00 - 2026-03-13 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

academy.ne@universal-robots.com
+49 171 75 75 384

Typ robota e-Series

Language English

6 dostupných míst z 6
In-Class
PolyScope X základní školení
When & Where 2026-04-14 09:00 - 2026-04-15 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

academy.ne@universal-robots.com
+49 171 75 75 384

Typ robota e-Series

Language English

6 dostupných míst z 6

Zaregistrovat zde
* Termín registrace 2022-12-15 00:00
* Termín zrušení 2022-12-15 00:00
Další možnosti školení
Datum a čas
2022-12-22 09:00 - 2022-12-22 17:00
Místo

Universal Robots A/S, Czech Branch
Siemensova 2717/4
155 00 Prague
Czech Republic

academy.ne@universal-robots.com
+420 222 286 200
Jazyk
Czech
Cena
310 EUR + DPH za osobu
Místa
12 dostupných míst z 12
Školitel
Josef Nekvinda
Typ robota
e-Series
Kliknutím zkopírovat odkaz na kurz
Facebook LinkedIn

Kolik účastníků chcete zaregistrovat?

  • Obchodní podmínky
    Zásady pro ochranu soukromí
    Zásady používání souborů cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025