Corsi on-line gratuiti I nostri corsi Webinars Esercitazioni video

Alumotion srl
Via Flli Cervi 5
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI), Italy

T: +39 0292106011
training@alumotion.eu

Chiudi
Choose your language
 
  • I nostri corsi
    Tutti i corsi
    Sfoglia il nostro catalogo completo dei corsi di formazione. Qui troverai tutti i corsi disponibili nelle categorie Formazione in sede e virtuale.

    Tutti i corsi sono tenuti da Formatori Certificati dalle sedi di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati di tutto il mondo.
    Corsi in sede - Con docente
    Corsi di formazione tenuti presso le strutture di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati presso le loro strutture.
    Formazione basata su simulatore - Con docente NEW
    Corsi di formazione tenuti virtualmente in un ambiente simulato. Per partecipare non è richiesto l'accesso a un vero robot.
    Formazione virtuale - Con docente
    Corsi di formazione tenuti virtualmente che richiedono l'accesso a un vero robot presso la tua struttura.
  • Corsi on-line gratuiti
  • Esercitazioni video
  • Formazione
  • Percorsi di apprendimento Novità
Accedi
Creare un account
Torna alla panoramica

CORSO BASE

Alumotion srl

Punti chiave di questo corso

Gestire il robot in modo sicuro comprendendo i concetti di sicurezza.
Costruire e ottimizzare i programmi per diverse applicazioni tipiche come Prelievo e Posizionamento, pallettizzazione, lucidatura o distribuzione.
Collegare e gestire apparecchiature periferiche, quali sensori, pinze o nastri trasportatori.
Conoscere gli strumenti e le risorse online disponibili per aiutare nella programmazione dell'applicazione.

Descrizione del corso

Dopo il corso di due giorni, avrete acquisito un’esperienza concreta con un robot UR. Avrete programmato il robot diverse volte per eseguire attività comuni e imparato il funzionamento di periferiche comuni (trasportatori, sensori, pinze). Sarete in grado di ottimizzare un flusso di prelievo e posizionamento, eseguire la pallettizzazione, comprendere i concetti di sicurezza e conoscerete le risorse aggiuntive disponibili online e tramite altri corsi di formazione. Sarete pronti per tornare dal vostro robot e creare da soli applicazioni di prelievo e posizionamento, pallettizzazione e altri programmi comuni.

Prima di partecipare a questo corso di formazione, devi aver completato il Percorso base dei corsi on-line gratuiti della UR Academy.

 
 
 
 
 
 
 
 

Fornitore di formazione

Alumotion srl è un partner storico di Universal Robots; siamo da quasi 15 anni nel settore della robotica collaborativa ed aiutiamo le aziende di tutte le dimensioni a migliorare i processi produttivi con soluzioni snelle. Il nostro focus è sulla perfetta integrazione di robot leggeri collaborativi in modo da rendere più efficienti I processi produttivi. Alumotion srl offre dalla consulenza iniziale alla valutazione dell’investimento, dalla strategia per la migliore implementazione in termini tecnologici e di tempistica, alla disponibilità ad eseguire insieme test con le nostre attrezzature fino alla manutenzione dei robot. 

In qualità di partner di formazione autorizzato (ATC) di Universal Robots, siamo parte del programma di formazione ufficiale di Universal Robots e vogliamo condividere la nostra esperienza e passione per la robotica attraverso programmi di formazione professionale. I nostri corsi sono progettati per fornire sia ai principianti che ai professionisti esperti di robotica le competenze necessarie per utilizzare e mantenere i cobot in modo efficace e sicuro. I nostri metodi di formazione sono pratici e basati su scenari di settore reali. Nel nostro Experience center, non solo beneficerai della nostra competenza certificata, ma anche dell'approccio congiunto con Universal Robots per progettare corsi di formazione come esperienze interattive incentrate sulla condivisione delle conoscenze e sull'apprendimento pratico e di tutti gli strumenti messi a disposizione del nostro centro.

Abbiamo stazioni di apprendimento moderne con al massimo due partecipanti per stazione. Ogni stazione ha un robot con pinza elettrica UR+ un nastro trasportatore un simulatore di I/O. Caffè bevande e pranzo sono inclusi nel costo del corso.

Informazioni pratiche

Politica di annullamento

Se l’annullamento perviene più di 5 giorni lavorativi prima del primo giorno del corso di formazione, sarà concesso un rimborso completo. Se la cancellazione perviene meno di 5 giorni lavorativi prima del corso di formazione, al partecipante sarà addebitato il 50% della quota di attività. Nel caso in cui un partecipante non si presenti a un corso di formazione senza previa cancellazione, verrà addebitato l'intero importo.

In caso di annullamento di un corso di formazione da parte dell'Organizzatore, sarà concesso il rimborso completo di tutti gli importi pagati.

Politica di registrazione

Sarà possibile registrarsi ai corsi di formazione fino a 20 giorni lavorativi prima del primo giorno del corso. Dopo tale data non saranno accettate ulteriori registrazioni.

Altre opzioni di formazione

In-Class
Corso Base
When & Where 2025-06-10 09:00 - 2025-06-11 16:30

Alumotion srl
Via Flli Cervi 5
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Italy

training@alumotion.eu
+39 0292106011

Tipo di robot e-Series

Language Italian

6 posti disponibili su 6
In-Class
Corso Base
When & Where 2025-07-15 09:00 - 2025-07-16 16:30

Alumotion srl
Via Flli Cervi 5
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Italy

training@alumotion.eu
+39 0292106011

Tipo di robot e-Series

Language Italian

6 posti disponibili su 6
In-Class
Corso Base
When & Where 2025-09-02 09:00 - 2025-09-03 16:30

Alumotion srl
Via Flli Cervi 5
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Italy

training@alumotion.eu
+39 0292106011

Tipo di robot e-Series

Language Italian

6 posti disponibili su 6

Registrati qui
* Il termine ultimo per l’iscrizione è 2024-10-15 00:00
* Il termine ultimo per la cancellazione è 2024-10-15 00:00
Altre opzioni di formazione
Data e ora
2024-10-16 09:00 - 2024-10-17 17:00
Posizione

Alumotion srl
Via Flli Cervi 5
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Italy

training@alumotion.eu
+39 0292106011
Lingua
Italian
Prezzo
1000 EUR più IVA per persona
Posti a sedere
4 posti disponibili su 6
Formatore
Daniele Gnani
Tipo di robot
e-Series
Clicca per copiare il link del corso
Facebook LinkedIn

Quanti partecipanti vorresti registrare?

  • Termini e condizioni
    Informativa sulla privacy
    Politica sui Cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025