Corsi on-line gratuiti I nostri corsi Webinars Esercitazioni video

Advolo S.r.l.
Piazzale Antonio Gramsci, 1
47034 Forlimpopoli (FC), Italy

T: +39 0543 724065
academy@advolo.it

Chiudi
Choose your language
 
  • I nostri corsi
    Tutti i corsi
    Sfoglia il nostro catalogo completo dei corsi di formazione. Qui troverai tutti i corsi disponibili nelle categorie Formazione in sede e virtuale.

    Tutti i corsi sono tenuti da Formatori Certificati dalle sedi di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati di tutto il mondo.
    Corsi in sede - Con docente
    Corsi di formazione tenuti presso le strutture di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati presso le loro strutture.
    Formazione basata su simulatore - Con docente NEW
    Corsi di formazione tenuti virtualmente in un ambiente simulato. Per partecipare non è richiesto l'accesso a un vero robot.
    Formazione virtuale - Con docente
    Corsi di formazione tenuti virtualmente che richiedono l'accesso a un vero robot presso la tua struttura.
  • Corsi on-line gratuiti
  • Esercitazioni video
  • Formazione
  • Percorsi di apprendimento Novità
Accedi
Creare un account
Torna alla panoramica

CORSO BASE

Advolo S.r.l.

Punti chiave di questo corso

Gestire il robot in modo sicuro comprendendo i concetti di sicurezza.
Costruire e ottimizzare i programmi per diverse applicazioni tipiche come Prelievo e Posizionamento, pallettizzazione, lucidatura o distribuzione.
Collegare e gestire apparecchiature periferiche, quali sensori, pinze o nastri trasportatori.
Conoscere gli strumenti e le risorse online disponibili per aiutare nella programmazione dell'applicazione.

Descrizione del corso

Dopo il corso di due giorni, avrete acquisito un’esperienza concreta con un robot UR. Avrete programmato il robot diverse volte per eseguire attività comuni e imparato il funzionamento di periferiche comuni (trasportatori, sensori, pinze). Sarete in grado di ottimizzare un flusso di prelievo e posizionamento, eseguire la pallettizzazione, comprendere i concetti di sicurezza e conoscerete le risorse aggiuntive disponibili online e tramite altri corsi di formazione. Sarete pronti per tornare dal vostro robot e creare da soli applicazioni di prelievo e posizionamento, pallettizzazione e altri programmi comuni.

Prima di partecipare a questo corso di formazione, devi aver completato il Percorso base dei corsi on-line gratuiti della UR Academy.

 
 
 
 
 
 
 
 

Fornitore di formazione

Advolo è stata fondata nel 2012 da un gruppo di persone con valori comuni e competenze specifiche, che hanno deciso di unire passione e ricerca per raggiungere un obiettivo comune collaborando ogni giorno attraverso il lavoro di squadra.

Siamo più di un gruppo di professionisti: ci consideriamo una grande famiglia con una visione comune e siamo determinati a usare passione e competenze per fare la differenza.

Questo aspetto ci permette di affrontare le sfide in modo sempre innovativo e rivoluzionario, e ci porta a investire sistematicamente in nuove tecnologie e applicazioni per offrire un servizio di qualità attraverso strumenti e documenti all'avanguardia.

Il nostro obiettivo è quello di fornire a tutti i costruttori e utilizzatori di prodotti (macchine, serbatoi, ecc.) la consulenza, le soluzioni tecniche e la formazione necessarie per garantire la loro conformità alle Norme, Direttive e Regolamenti europei e internazionali di prodotto, al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e al S.M.I. (Testo Unico Sicurezza) in materia di sicurezza delle attrezzature negli ambienti di lavoro.

Forniamo supporto tecnico progettuale e documentale. Ci occupiamo per i nostri clienti della gestione dei rapporti con i vari Organismi Notificati che fanno parte del processo di certificazione dei prodotti.

Siamo in grado di seguire un progetto in tutte le sue fasi, sia in fase di progettazione che in fase di produzione, guidando il cliente nella scelta dei componenti specifici.

Dal 2014 ci occupiamo di robotica collaborativa, e in questi anni abbiamo sviluppato specifiche competenze che ci hanno portato alla realizzazione di un tester per le prove di impatto e alla definizione di parametri configurativi legati alla certificazione delle applicazioni collaborative nel rispetto della Direttiva /Regolamento sulle macchine.

Nel 2022 abbiamo ideato il primo corso Cobot Safety Certification. Nel 2024 siamo stati scelti da UR come partner tra i loro Advanced Training Center certificati e siamo formatori unici in Italia per il percorso formativo / certificativo Cobot Safety Certification.

Informazioni pratiche

Politica di annullamento

Se l’annullamento perviene più di 5 giorni lavorativi prima del primo giorno del corso di formazione, sarà concesso un rimborso completo. Se la cancellazione perviene meno di 5 giorni lavorativi prima del corso di formazione, al partecipante sarà addebitato il 50% della quota di attività. Nel caso in cui un partecipante non si presenti a un corso di formazione senza previa cancellazione, verrà addebitato l'intero importo.

In caso di annullamento di un corso di formazione da parte dell'Organizzatore, sarà concesso il rimborso completo di tutti gli importi pagati.

Politica di registrazione

Sarà possibile registrarsi ai corsi di formazione fino a 7 giorni lavorativi prima del primo giorno del corso. Dopo tale data non saranno accettate ulteriori registrazioni.

Altre opzioni di formazione

In-Class
Corso Base
When & Where 2025-06-18 09:00 - 2025-06-19 17:00

Advolo S.r.l.
Piazzale Antonio Gramsci, 1
47034 Forlimpopoli (FC)
Italy

academy@advolo.it
+39 0543 724065

Tipo di robot e-Series

Language Italian

4 posti disponibili su 4
In-Class
Corso Base
When & Where 2025-07-16 09:00 - 2025-07-17 17:00

Advolo S.r.l.
Piazzale Antonio Gramsci, 1
47034 Forlimpopoli (FC)
Italy

academy@advolo.it
+39 0543 724065

Tipo di robot e-Series

Language Italian

4 posti disponibili su 4
In-Class
Corso Base
When & Where 2025-09-17 09:00 - 2025-09-18 17:00

Advolo S.r.l.
Piazzale Antonio Gramsci, 1
47034 Forlimpopoli (FC)
Italy

academy@advolo.it
+39 0543 724065

Tipo di robot e-Series

Language Italian

4 posti disponibili su 4

Registrati qui
* Il termine ultimo per l’iscrizione è 2025-05-14 00:00
* Il termine ultimo per la cancellazione è 2025-05-14 00:00
Altre opzioni di formazione
Data e ora
2025-05-21 09:00 - 2025-05-22 17:00
Posizione

Advolo S.r.l.
Piazzale Antonio Gramsci, 1
47034 Forlimpopoli (FC)
Italy

academy@advolo.it
+39 0543 724065
Lingua
Italian
Prezzo
1000 EUR più IVA per persona
Posti a sedere
4 posti disponibili su 4
Formatore
Matteo Castriotta
Tipo di robot
e-Series
Clicca per copiare il link del corso
Facebook LinkedIn

Quanti partecipanti vorresti registrare?

  • Termini e condizioni
    Informativa sulla privacy
    Politica sui Cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025