e-Learning zdarma Naše školení Webináře Video návody

ACS Co., Ltd.
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 Kizugawa City, Kyoto, Japan

T: 05038521651
acsacademy@acs-ltd.com

Zavřít
Choose your language
 
  • Naše školení
    Všechna školení
    Projděte si náš kompletní katalog kurzů. Zde najdete všechny dostupné kurzy v kategoriích Osobní školení a Virtuální školení.

    Všechny školicí kurzy jsou vedené certifikovanými školiteli z objektů Universal Robots nebo autorizovanými školicími partnery po celém světě.
    Osobní školení - Vedené školitelem
    Školicí kurzy probíhají v objektech Universal Robots nebo jsou vedené autorizovanými školicími partnery v jejich objektech.
    Školení na simulátoru - Vedené školitelem NEW
    Školicí kurzy probíhající virtuálně v simulovaném prostředí. K účasti není nutný přístup ke skutečnému robotu.
    Virtuální školení - Vedené školitelem
    Školicí kurzy probíhající virtuálně vyžadují přístup ke skutečnému robotu ve vašem zařízení.
  • e-Learning zdarma
  • Video návody
  • Vzdělávání
  • Postupy učení Novinka
Přihlásit
Vytvořit účet
Zpět na přehled

コア・トレーニング

ACS Co., Ltd.

Key take-aways from this course

ロボットを安全に操作する方法を学びます
ピックアンドプレイス、パレタイジング、フィーチャー、力覚などの様々なアプリケーションを体験します
電動グリッパーの接続からセンサーやコンベアを使った操作を学びます
必要なアプリケーションに対して、オンラインツールやその他便利なリソースを紹介します

Course description

2日間のコースでURロボットを実際に体験します。トレーニングにおける周辺機器(コンベヤー、センサー、グリッパー)の操作など、一般的なタスクを実行習得できるようにロボットのプログラムを行います。ピックアンドプレースフローを最適化し、パレタイズを実行し、安全設定を理解し、オンラインと他のトレーニングコースの両方で利用できる追加のリソースを知ることができます。ピックアンドプレース、パレタイズ、およびその他の一般的なアプリケーションプログラムを自分で作成する準備を学んでいただきます。

このトレーニングに参加する前に、URアカデミーで無料のeラーニング基礎レッスンを修了している必要があります。

 
 
 
 
 
 
 
 

Training provider

ACS株式会社は、日本機材株式会社と制御機材株式会社が合併し2025年7月1日よりあらたなスタートを致しました。

変わらず自動制御装置の専門商社として世界のものづくりの発展に努めて参ります。

京都府木津川市のメカトロニクスやIoTなどのロボット技術情報を発信する「ACSソリューシ

ョンセンター」はユニバーサルロボット認定の認定研修センターとして活動しております。

認定トレーナーによるコアトレーニングは協働ロボットの可能性を感じていただける内容です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

さあ、トレーニングを始めましょう!

Practical information

取り消し規約

キャンセルした場合のキャンセル料は、以下とおりとします。

(1)受講日5日前までキャンセル料は無料です。
(2)受講日4日前から前日まで 受講費用50%を徴収させていただきます。
(3)受講日当日   受講費用100%を徴収させていただきます。

 ※土日祝日は含みません

 トレーニングプロバイダーによってトレーニングがキャンセルされた場合、支払われた金額の全額が返金されます。

登録ポリシー

トレーニングは、トレーニング初日の14日前まで登録できます。この日以降、それ以上の登録は受け付けられません。


Register here
Please Přihlásit or Vytvořit účet to proceed.
* Registration deadline is 2026-01-22 12:00 AM
* Cancellation deadline is 2026-01-29 12:00 AM
Date & time
2026-02-05 9:30 AM - 2026-02-06 4:00 PM
Location

ACS株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

acsacademy@acs-ltd.com
05038521651
Language
Japanese
Price
100000 JPY plus VAT per person
Seats
6 seats available out of 6
Trainer
竹歳 辰彦
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

Kolik účastníků chcete zaregistrovat?

  • Obchodní podmínky
    Zásady pro ochranu soukromí
    Zásady používání souborů cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025