Ingyenes e-tanulás Képzéseink Webes tanfolyamok Videóútmutatók

VFP Systems Kft
Házgyári út 5-7.
8200 Veszprém, Hungary

T: +36301452212
amaczi.anita@vfpsystems.hu

Bezárás
Choose your language
 
  • Képzéseink
    Összes képzés
    Böngésszen képzési kurzusaink teljes katalógusában. Itt megtalálhatja az oktatótermi és virtuális képzési kategóriákban elérhető összes kurzust.

    A képzési kurzusokat okleveles oktatók tartják a Universal létesítményeiből, illetve képzést végző hivatalos partnerek vezetik a világ minden részéről.
    Oktatótermi képzés - Oktató által vezetett
    A Universal Robot létesítményeiben vagy a képzést végző hivatalos partnerek létesítményeiben tartott képzési kurzusok.
    Szimulátor alapú képzés - Oktató által vezetett NEW
    Virtuálisan megtartott képzési kurzusok, szimulált környezetben. Igazi robothoz való hozzáférés nem szükséges a részvételhez.
    Virtuális képzés - Oktató által vezetett
    A virtuálisan megtartott képzési kurzusokhoz rendelkezniük kell egy valódi robottal a saját létesítményükben.
  • Ingyenes e-tanulás
  • Videóútmutatók
  • Oktatás
  • Tanulási útvonalak Új
Bejelentkezés
Fiók létrehozása
Vissza az áttekintéshez

ALAP TANFOLYAM

VFP Systems Kft

A kurzus legfontosabb tudnivalói

A robot biztonságos kezelése a biztonsági koncepciók ismeretében.
Programok felépítése és optimalizálása különböző tipikus alkalmazásokhoz, például áthelyezés, raklapozás, polírozás vagy adagolás.
Külső eszközök, például érzékelők, megfogók és szállítószalagok csatlakoztatása és kezelése.
Az alkalmazás programozását segítő online eszközök és elérhető források ismerete.

Tanfolyam leírása

A 2 napos képzés során a hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szereznek a UR-robotok használata terén. Több alkalommal is beprogramozzák a robotot általános jellegű feladatok elvégzésére, melynek során az általánosan alkalmazott perifériákat (futószalagok, érzékelők, megfogók) is használják. Képesek lesznek optimalizálni egy áthelyező alkalmazást és raklapozási feladatokat végezni, megismerik a biztonság alapvető szempontjait, illetve az interneten és más képzések keretében rendelkezésükre álló további segédanyagokat. Saját robotjukhoz visszatérve egyedül is képesek lesznek áthelyező, raklapozó és más általános jellegű alkalmazásokat beprogramozni.

Először el kell végeznie a UR Akadémia ingyenes e-tanulásának alapképzését ahhoz, hogy részt vehessen ezen a képzésen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Képzési szolgáltató

A 100%-ban magyar tulajdonú VFP Systems Kft. ipari automatizálási és robotikai megoldások fejlesztésére specializálódott, különös tekintettel a kollaboratív robotok technológiájára. Az Universal Robots hivatalos képzési partnereként akkreditált képzési programokat kínálunk, melyek célja a résztvevők gyakorlati készségeinek és ipari ismereteinek bővítése.

Szakértő oktatóink -akik jelentős valós tapasztalattal rendelkeznek ipari alkalmazások kivitelezésében- teljeskörű és alkalmazható tudást és tippeket nyújtanak a képzés során. A program végére képes lesz biztonságosan, önállóan és autonóm módon használni robotját. Büszkék vagyunk ügyfélközpontú megközelítésünkre és az innováció iránti elkötelezettségünkre, segítve a vállalkozásokat a gyártási folyamatok hatékony és biztonságos optimalizálásában.

Képzéseinket modern és teljesen felszerelt új létesítményünkben tartjuk, ahol a résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a legújabb robotikai és egyéb ipar 4.0 kapcsolódó technológiákkal. Minden képzési állomás Universal Robottal, szállítószalagokkal, I/O szimulátorral és UR+ megfogókkal van felszerelve, biztosítva a gyakorlati és elmélyült tanulási élményt.

A képzés kényelme érdekében ingyenesen biztosítunk frissítőket, kávét, italokat és ebédet is.

Szeretettel várunk a VFP Systems Kft. egyik képzésén!

Praktikus információk

Lemondási eljárásrend

Ha a lemondás több mint 5 munkanappal a képzés első napja előtt érkezik be, a képzés díját teljes egészében visszatérítjük. Ha a lemondás a képzés megkezdése előtt 5 munkanapon belül érkezik be, a képzés díjának 50%-át visszatartjuk. Ha a hallgató nem jelenik meg a képzésen, de azt nem mondta le, a képzés teljes díját visszatartjuk.

Ha a képzést a képzési szolgáltató törli, a teljes befizetett összeget megtérítjük.

Regisztrációs eljárásrend

A képzésekre az első képzési nap előtti 5 munkanappal bezárólag lehet jelentkezni. Ezt a napot követően további regisztrációra nincs mód.

Egyéb képzési lehetőségek

In-Class
Alap tanfolyam
When & Where 2025-09-09 8:00 AM - 2025-09-10 4:00 PM

VFP Systems Kft
Házgyári út 5-7.
8200 Veszprém
Hungary

amaczi.anita@vfpsystems.hu
+36301452212

Robot típusa e-Series

Language Hungarian

4 hely még szabad az összesen 4 helyből
In-Class
Alap tanfolyam
When & Where 2025-10-07 8:00 AM - 2025-10-08 4:00 PM

VFP Systems Kft
Házgyári út 5-7.
8200 Veszprém
Hungary

amaczi.anita@vfpsystems.hu
+36301452212

Robot típusa e-Series

Language Hungarian

4 hely még szabad az összesen 4 helyből

Regisztráció itt
* A regisztráció határideje 2025-01-14 00:00
* A lemondás határideje 2025-01-16 00:00
Egyéb képzési lehetőségek
Dátum és időpont
2025-01-21 08:00 - 2025-01-22 16:00
Helyszín

VFP Systems Kft
Házgyári út 5-7.
8200 Veszprém
Hungary

amaczi.anita@vfpsystems.hu
+36301452212
Nyelv
Hungarian
Ár
750 EUR + áfa személyenként
Helyek száma
4 hely még szabad az összesen 4 helyből
Oktató
Ádám Preisz
Robot típusa
e-Series
Kattintson ide a kurzus hivatkozásának kimásolásához
Facebook LinkedIn

Hány résztvevőt szeretne regisztrálni?

  • Kikötések és feltételek
    Adatvédelmi irányelveinket
    Cookie-eljárásrend
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025