Punti chiave di questo corso
Descrizione del corso
La registrazione richiede il preventivo completamento del Corso Base in classe.
Al termine del corso, sarete in grado di utilizzare il robot per comunicare, ricevere e inviare dati a dispositivi di terze parti come PLC, HMI e sistemi di visione, consentendo applicazioni che richiedono ancora più variabili ambientali grazie a una migliore comunicazione con la macchina. Questo è possibile tramite protocolli industriali come Modbus, Ethernet/IP, PROFINET e TCP/IP. Durante l’esercizio, avrete la possibilità di costruire e simulare come questi dispositivi vengono utilizzati nell’industria. Oltre ai protocolli sopra citati, imparerete anche come trasferire da remoto e utilizzare programmi tramite FTP e il Dashboard Server.
Fornitore di formazione
Noi di Universal Robots crediamo che una formazione adeguata sia essenziale quando si tratta di far sì che i robot collaborativi possano esprimere tutto il loro potenziale. Per questo motivo, Universal Robots offre una piattaforma di apprendimento globale con facile accesso alla formazione online in più lingue, oltre a corsi di formazione in classe in oltre 50 località in tutto il mondo, in costante espansione.
Noi, in qualità di Training Partner Autorizzato, ci impegniamo a rendere i nostri corsi di formazione adatti alle tue esigenze. Ti daremo esempi su come implementare il robot e le nuove caratteristiche nella tua produzione nel modo più efficace.
I nostri formatori e le nostre strutture di formazione sono approvati e certificati da Universal Robots Academy, in modo da garantire la formazione migliore e più idonea da parte nostra.
Speriamo di incontrarti presto a uno dei nostri corsi di formazione.
Informazioni pratiche
Politica di annullamento
Se l’annullamento perviene più di 5 giorni lavorativi prima del primo giorno del corso di formazione, sarà concesso un rimborso completo. Se la cancellazione perviene meno di 5 giorni lavorativi prima del corso di formazione, al partecipante sarà addebitato il 50% della quota di attività. Nel caso in cui un partecipante non si presenti a un corso di formazione senza previa cancellazione, verrà addebitato l'intero importo.
In caso di annullamento di un corso di formazione da parte dell'Organizzatore, sarà concesso il rimborso completo di tutti gli importi pagati.
Politica di registrazione
Sarà possibile registrarsi ai corsi di formazione fino a 5 giorni lavorativi prima del primo giorno del corso. Dopo tale data non saranno accettate ulteriori registrazioni.
Universal Robots A/S
Via Lessolo 3
10153 Torino
Italy
academy.se@universal-robots.com
+39 011 1889 2271