บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟรี การฝึกอบรมของเรา ข้อมูลนำเสนอทางเว็บ วิดีโอแนะนำ

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

ปิด
Choose your language
 
  • การฝึกอบรมของเรา
    การฝึกอบรมทั้งหมด
    เรียกดูแคตาล็อกบทเรียนฝึกอบรมทั้งหมดของเรา ต่อไปนี้เป็นรายการบทเรียนทั้งหมดในกลุ่มกิจกรรมฝึกอบรมแบบชั้นเรียนและแบบเสมือนจริง

    บทเรียนฝึกอบรมทั้งหมดจัดขึ้นโดยทีมงานผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองจากส่วนปฏิบัติการต่าง ๆ ของ Universal หรือโดยพันธมิตรด้านการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลก
    กิจกรรมฝึกอบรมแบบชั้นเรียน - แบบมีผู้สอน
    บทเรียนฝึกอบรมเหล่านี้เปิดสอนที่ส่วนปฏิบัติการของ Universal Robots หรือโดยพันธมิตรด้านการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตในส่วนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
    การฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์ - แบบมีผู้สอน
    บทเรียนฝึกอบรมจัดสอนแบบเสมือนจริงผ่านระบบจำลองสถานการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีหุ่นยนต์จริงเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้
    กิจกรรมฝึกอบรมแบบเสมือนจริง - แบบมีผู้สอน
    บทเรียนฝึกอบรมมีเปิดสอนผ่านระบบเสมือนจริง โดยจะต้องใช้ร่วมกับหุ่นยนต์จริงที่ส่วนปฏิบัติการของคุณ
  • บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟรี
  • วิดีโอแนะนำ
  • การศึกษา
  • เส้นทางต่าง ๆ สำหรับการเรียนรู้
ลงชื่อเข้าระบบ
จัดทำบัญชีผู้ใช้
เส้นทางต่าง ๆ สำหรับการเรียนรู้
การวางบนพาเลท
ขั้นตอน 2 ของ 7

รูปแบบเซลล์และการทดสอบการเข้าถึง

คุณต้องการหุ่นยนต์แบบใดสําหรับสถานีจัดวางพาเลทของคุณ แล้วคุณจะวางพาเลทและหุ่นยนต์ไว้ที่ใด คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าหุ่นยนต์สามารถเข้าถึงตําแหน่งพาเลททั้งหมดได้ 

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของรูปแบบเซลล์ เพื่อให้คุณสามารถสร้างแบบร่างแรกสำหรับสถานีจัดวางพาเลทของคุณเองได้ 

นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีทําการทดสอบความสามารถในการเข้าถึงเครื่องมือจําลองเพื่อตรวจสอบว่าหุ่นยนต์สามารถเข้าถึงทุกชั้นและตําแหน่งบนพาเลทได้ และโดยที่หุ่นยนต์ไม่ชนกับวัตถุใด ๆ การทดสอบความสามารถในการเข้าถึงยังช่วยให้คุณระบุได้ว่าคุณต้องการอุปกรณ์มือจับชนิดใด และคุณต้องการแกนที่ 7 หรือไม่ 

ขั้นตอนก่อนหน้า
|
ขั้นตอนต่อไป
Safha hedefleri
  • สร้างร่างแรกสำหรับสถานีการจัดวางพาเลท
  • ทําการทดสอบความสามารถในการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบว่าหุ่นยนต์สามารถเข้าถึงทุกชั้นและตําแหน่งได้

ดาวน์โหลด

สําหรับขั้นตอนนี้ คุณจะต้องมีไฟล์ดังต่อไปนี้
กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ หรือ จัดทำบัญชีผู้ใช้ เพื่อดำเนินการต่อ

หน่วยการเรียน

เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้เริ่มต้น เร็ว ๆ นี้
บทสรุป

2.1. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของรูปแบบเซลล์

คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเซลล์หุ่นยนต์ของคุณใช้พื้นที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณวางพาเลทและหุ่นยนต์ไว้ที่ใด และคุณควรติดตั้งอุปกรณ์มือจับของคุณอย่างไร ในวิดีโอนี้ Guillermo จะแบ่งปันเคล็ดลับและเทคนิคในการกําหนดค่ารูปแบบของเซลล์จัดวางพาเลทของคุณ
กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ หรือ จัดทำบัญชีผู้ใช้ เพื่อดำเนินการต่อ
หัวข้อสำคัญ
  • การออกแบบรูปแบบ
  • การวางตําแหน่งพาเลท
  • การติดตั้งหุ่นยนต์
  • การติดตั้งอุปกรณ์มือจับ
เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้เริ่มต้น เร็ว ๆ นี้
บทสรุป

2.2. ทฤษฎีการทดสอบความสามารถในการเข้าถึง

ข้อมูลแนะนำนี้อธิบายถึงการทดสอบความสามารถในการเข้าถึงและวัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลแนะนำนี้ยังอธิบายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดที่คุณควรตรวจสอบในการทดสอบความสามารถในการเข้าถึง
กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ หรือ จัดทำบัญชีผู้ใช้ เพื่อดำเนินการต่อ
หัวข้อสำคัญ
  • ความสามารถในการเข้าถึงทุกตําแหน่ง
  • การตรวจจับการชนปะทะกัน
  • ความจำเป็นที่ต้องใช้แกนที่ 7
เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้เริ่มต้น เร็ว ๆ นี้
ลงมือปฏิบัติจริง

2.3. กรณีลูกค้า - ส่วนที่ 2: รูปแบบเซลล์และการทดสอบความสามารถในการเข้าถึง

ในส่วนที่สองของกรณีลูกค้านี้ Guillermo จะนำคุณไปสู่กระบวนการออกแบบรูปแบบเซลล์ในเครื่องมือจําลอง 3 มิติ ซึ่งเขาจะทําการทดสอบความสามารถในการเข้าถึงสําหรับผลิตภัณฑ์ พาเลท และตําแหน่งต่าง ๆ
กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ หรือ จัดทำบัญชีผู้ใช้ เพื่อดำเนินการต่อ
หัวข้อสำคัญ
  • รูปแบบเซลล์ 3 มิติ
  • การทดสอบความสามารถในการเข้าถึง
  • การออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์มือจับ

ลิงก์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซอฟต์แวร์จําลอง Visual Component
Visual Component เป็นซอฟต์แวร์จําลองที่ใช้สําหรับการออกแบบ การวางแผนและการจําลองรูปแบบ คุณสามารถใส่ส่วนประกอบที่หลากหลาย รวมถึงสายพาน เครื่อง CNC หุ่นยนต์ UR เครื่องมือหุ่นยนต์ และอื่น ๆ จากแคตตาล็อกดิจิทัลได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ลากและวางลงในสภาพแวดล้อม 3 มิติ
เครื่องจําลอง RoboDK
RoboDK เป็นเครื่องจําลองที่ได้รับการออกแบบมาสําหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการตั้งโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์ ช่วยให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์นอกสภาพแวดล้อมการผลิตและสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสําหรับการจําลองแอปพลิเคชันต่าง ๆ
ตัวกำหนดค่าการจัดวางบนพาเลทโดยการใช้หุ่นยนต์
ตัวกำหนดค่าการจัดวางบนพาเลทโดยการใช้หุ่นยนต์มีรูปแบบเซลล์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าโดยการใช้โซลูชันการจัดวางพาเลทโดยการใช้หุ่นยนต์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์เฉพาะและตรวจสอบความเข้ากันได้
เครื่องจําลองที่ Rocketfarm
แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสําหรับการจัดการหุ่นยนต์จัดวางพาเลทคือ MyRobot.cloud ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบคู่และซอฟต์แวร์ Pally ของเรา คุณสามารถจําลอง วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ในความเป็นจริงได้ วิธีนี้ช่วยลดความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านหุ่นยนต์ สัมผัสกับความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่ Pally เสนอให้สําหรับเส้นทางการใช้งานด้วยหุ่นยนต์ที่ราบรื่น

ตรวจสอบเป้าหมาย

ตรวจสอบว่าคุณบรรลุเป้าหมายทั้งหมดสําหรับขั้นตอนนี้หรือไม่ และคุณมีทุกสิ่งที่จําเป็นในการดําเนินการต่อหรือไม่

  • สร้างร่างแรกสำหรับสถานีการจัดวางพาเลท
  • ทําการทดสอบความสามารถในการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบว่าหุ่นยนต์สามารถเข้าถึงทุกชั้นและตําแหน่งได้

ขั้นตอนต่อไป :

3. การเลือกและทดสอบอุปกรณ์มือจับ

เมื่อคุณสรุปรูปแบบของสถานีจัดวางพาเลทของคุณและทําการทดสอบความสามารถในการเข้าถึงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกอุปกรณ์มือจับที่ทํางานได้ดีกับวัสดุที่คุณจัดวางบนพาเลท 

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าระบบการจับยึดที่แตกต่างกันทํางานอย่างไร วัสดุใดที่มีความเหมาะสม และเหตุใดการทดสอบการจับยึดก่อนการดำเนินการในอุปกรณ์มือจับจึงเป็นสิ่งสําคัญ 

ดำเนินการต่อตามเส้นทาง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
    นโยบายความเป็นส่วนตัว
    นโยบายการใช้คุ้กกี้
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026