บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟรี การฝึกอบรมของเรา ข้อมูลนำเสนอทางเว็บ วิดีโอแนะนำ

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

ปิด
Choose your language
 
  • การฝึกอบรมของเรา
    การฝึกอบรมทั้งหมด
    เรียกดูแคตาล็อกบทเรียนฝึกอบรมทั้งหมดของเรา ต่อไปนี้เป็นรายการบทเรียนทั้งหมดในกลุ่มกิจกรรมฝึกอบรมแบบชั้นเรียนและแบบเสมือนจริง

    บทเรียนฝึกอบรมทั้งหมดจัดขึ้นโดยทีมงานผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองจากส่วนปฏิบัติการต่าง ๆ ของ Universal หรือโดยพันธมิตรด้านการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลก
    กิจกรรมฝึกอบรมแบบชั้นเรียน - แบบมีผู้สอน
    บทเรียนฝึกอบรมเหล่านี้เปิดสอนที่ส่วนปฏิบัติการของ Universal Robots หรือโดยพันธมิตรด้านการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตในส่วนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
    การฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์ - แบบมีผู้สอน
    บทเรียนฝึกอบรมจัดสอนแบบเสมือนจริงผ่านระบบจำลองสถานการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีหุ่นยนต์จริงเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้
    กิจกรรมฝึกอบรมแบบเสมือนจริง - แบบมีผู้สอน
    บทเรียนฝึกอบรมมีเปิดสอนผ่านระบบเสมือนจริง โดยจะต้องใช้ร่วมกับหุ่นยนต์จริงที่ส่วนปฏิบัติการของคุณ
  • บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟรี
  • วิดีโอแนะนำ
  • การศึกษา
  • เส้นทางต่าง ๆ สำหรับการเรียนรู้
ลงชื่อเข้าระบบ
จัดทำบัญชีผู้ใช้
เส้นทางต่าง ๆ สำหรับการเรียนรู้
การวางบนพาเลท
ขั้นตอน 1 ของ 7

การจัดทําเอกสารกระบวนการที่มีอยู่ของคุณ

ขั้นตอนแรกในการทําให้กระบวนการจัดวางพาเลทของคุณเป็นแบบอัตโนมัติคือการรู้รายละเอียดทั้งหมด เครื่องมือประเมินการจัดวางพาเลทที่มีให้ในขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณจัดทําเอกสารในด้านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการของคุณที่คุณต้องการเมื่อวางแผนโครงการของคุณ นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณได้รายงานที่ชี้ให้เห็นความไม่สอดคล้องกันที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการของคุณ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการลบหรือลดความไม่สอดคล้องกันเหล่านี้ 

เมื่อคุณทําตามขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว คุณจะมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับความซับซ้อนของโครงการของคุณ คุณจะทราบความไม่สอดคล้องกันที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการของคุณและวิธีลดความไม่สอดคล้องกันเหล่านั้น 

ขั้นตอนต่อไป
Safha hedefleri
  • จัดทําเอกสารกระบวนการจัดวางพาเลทที่มีอยู่ของคุณ
  • ระบุความไม่สอดคล้องกันสําหรับระบบอัตโนมัติ
  • ค้นหาพันธมิตรเพื่อทํางานด้วย

ดาวน์โหลด

สําหรับขั้นตอนนี้ คุณจะต้องมีไฟล์ดังต่อไปนี้
กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ หรือ จัดทำบัญชีผู้ใช้ เพื่อดำเนินการต่อ

หน่วยการเรียน

เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้เริ่มต้น เร็ว ๆ นี้
บทสรุป

1.1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือประเมินการจัดวางพาเลท

ในชุดข้อมูลแนะนำนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ "เครื่องมือประเมินการจัดวางพาเลท" เพื่อจัดทําเอกสารในด้านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการจัดวางพาเลทด้วยตนเองของคุณ และวิธีสร้างรายงานพร้อมคําแนะนําที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกระบวนการจัดวางพาเลทเฉพาะของคุณโดยอัตโนมัติ
กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ หรือ จัดทำบัญชีผู้ใช้ เพื่อดำเนินการต่อ
หัวข้อสำคัญ
  • บันทึกกระบวนการที่มีอยู่เป็นเอกสาร
  • สร้างรายงานเกี่ยวกับวิธีทําให้กระบวนการของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ
เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้เริ่มต้น เร็ว ๆ นี้
ลงมือปฏิบัติจริง

1.2. กรณีลูกค้า - ส่วนที่ 1: ข้อกําหนดและรูปแบบโรงงาน

ในส่วนแรกของซีรีส์วิดีโอนี้ Guillermo จะแนะนําคุณให้รู้จักกับกรณีของลูกค้าจริง เขาอธิบายความต้องการของลูกค้าสําหรับโซลูชันการจัดวางพาเลท และเขาแสดงรูปแบบโรงงาน สายการผลิต และการออกแบบเบื้องต้นของเซลล์หุ่นยนต์
กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ หรือ จัดทำบัญชีผู้ใช้ เพื่อดำเนินการต่อ
หัวข้อสำคัญ
  • ข้อกําหนดของโครงการ
  • รูปแบบโรงงาน
  • การวางแผนเบื้องต้น

ลิงก์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาพันธมิตร
ค้นหาพันธมิตรใกล้บ้านคุณเพื่อทํางานด้วยในโครงการจัดวางพาเลทของคุณ

ตรวจสอบเป้าหมาย

ตรวจสอบว่าคุณบรรลุเป้าหมายทั้งหมดสําหรับขั้นตอนนี้หรือไม่ และคุณมีทุกสิ่งที่จําเป็นในการดําเนินการต่อหรือไม่

  • จัดทําเอกสารกระบวนการจัดวางพาเลทที่มีอยู่ของคุณ
  • ระบุความไม่สอดคล้องกันสําหรับระบบอัตโนมัติ
  • ค้นหาพันธมิตรเพื่อทํางานด้วย

ขั้นตอนต่อไป :

2. รูปแบบเซลล์และการทดสอบการเข้าถึง

คุณต้องการหุ่นยนต์แบบใดสําหรับสถานีจัดวางพาเลทของคุณ แล้วคุณจะวางพาเลทและหุ่นยนต์ไว้ที่ใด คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าหุ่นยนต์สามารถเข้าถึงตําแหน่งพาเลททั้งหมดได้ 

ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของรูปแบบเซลล์ เพื่อให้คุณสามารถสร้างแบบร่างแรกสำหรับสถานีจัดวางพาเลทของคุณเองได้ 

นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีทําการทดสอบความสามารถในการเข้าถึงเครื่องมือจําลองเพื่อตรวจสอบว่าหุ่นยนต์สามารถเข้าถึงทุกชั้นและตําแหน่งบนพาเลทได้ และโดยที่หุ่นยนต์ไม่ชนกับวัตถุใด ๆ การทดสอบความสามารถในการเข้าถึงยังช่วยให้คุณระบุได้ว่าคุณต้องการอุปกรณ์มือจับชนิดใด และคุณต้องการแกนที่ 7 หรือไม่ 

ดำเนินการต่อตามเส้นทาง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
    นโยบายความเป็นส่วนตัว
    นโยบายการใช้คุ้กกี้
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026