Ingyenes e-tanulás Képzéseink Webes tanfolyamok Videóútmutatók

Tech-Con Hungária Kft.
Süllő utca 8.
1133 Budapest, Hungary

T: +36 20 466 9058
tech-con@tech-con.hu

Bezárás
Choose your language
 
  • Képzéseink
    Összes képzés
    Böngésszen képzési kurzusaink teljes katalógusában. Itt megtalálhatja az oktatótermi és virtuális képzési kategóriákban elérhető összes kurzust.

    A képzési kurzusokat okleveles oktatók tartják a Universal létesítményeiből, illetve képzést végző hivatalos partnerek vezetik a világ minden részéről.
    Oktatótermi képzés - Oktató által vezetett
    A Universal Robot létesítményeiben vagy a képzést végző hivatalos partnerek létesítményeiben tartott képzési kurzusok.
    Szimulátor alapú képzés - Oktató által vezetett NEW
    Virtuálisan megtartott képzési kurzusok, szimulált környezetben. Igazi robothoz való hozzáférés nem szükséges a részvételhez.
    Virtuális képzés - Oktató által vezetett
    A virtuálisan megtartott képzési kurzusokhoz rendelkezniük kell egy valódi robottal a saját létesítményükben.
  • Ingyenes e-tanulás
  • Videóútmutatók
  • Oktatás
  • Tanulási útvonalak Új
Bejelentkezés
Fiók létrehozása
Vissza az áttekintéshez

HALADÓ TANFOLYAM

Tech-Con Hungária Kft.

A kurzus legfontosabb tudnivalói

Programok professzionális módon történő létrehozása és strukturálása
Munkavégzés egy programon belül több TCP-vel
A robot mozgásának követése és koordinálása a futószalagokkal
URScript programozási nyelv
Integrált erő-/nyomatékérzékelő és erőszabályozási képességek használata összetett alkalmazások fejlesztéséhez
Pozíciók meghatározása és eltolása különböző koordináta-rendszereken
Robotprogram létrehozása G-Code segítségével
Távoli TCP használata lineáris, kör- és Toolpath-mozgásokkal
Opcionális: Az útvonal-eltérítés funkció működésének megismerése

Tanfolyam leírása

A regisztráció előfeltétele a tantermi vagy szimulátoros alap tanfolyam teljesítése.

Az alap tanfolyam során szerzett ismeretek elmélyítésére, és a Cobotok programozását illető komplexebb kihívások kezeléséhez haladó tanfolyamot kínálunk. A kurzus keretében elméleti tartalmakat is alkalmaznia kell majd közvetlenül a roboton végzett gyakorlati feladatok során, okleveles oktatók felügyelete mellett. Ez a kurzus azokat célozza meg, akik szeretnék megismerni a Cobotokkal elvégezhető összetett feladatokat, hogy fel tudják mérni a saját termelési folyamataikban való alkalmazásukat.

A haladó tanfolyam elvégzésével a hallgatók a Universal Robots „felhasználói felületén” belül megtalálható összes parancsot megismerik és teljes körűen használni tudják. Valós alkalmazási kontextusban kap áttekintést az összes funkcionalitásról. Láthatóvá válnak a robot lehetséges alkalmazási területei, és világossá a megvalósítás módszerei. Az URScript, a Toolpath és a Távoli TCP mélyreható megismerésével még az összetett alkalmazások is megvalósíthatóvá válnak a haladó tanfolyam után. A kurzus a futószalag-követés és a haladó erőszabályozás témakörét is lefedi.

 
 
 
 
 
 
 
 

Képzési szolgáltató

Vállalatunk 1992 óta kínál a nagy ipari végfelhasználók és a gépépítéssel foglalkozó vállalkozások számára automatizálási alkatrészeket és komplett megoldásokat. A Közép-kelet-európai országokban aktív Tech-Con Group tagjaként egy megbízható, stabil nemzetközi középvállalkozás részei vagyunk.

Praktikus információk

Lemondási eljárásrend

Ha a lemondás több mint 5 munkanappal a képzés első napja előtt érkezik be, a képzés díját teljes egészében visszatérítjük. Ha a lemondás a képzés megkezdése előtt 5 munkanapon belül érkezik be, a képzés díjának 50%-át visszatartjuk. Ha a hallgató nem jelenik meg a képzésen, de azt nem mondta le, a képzés teljes díját visszatartjuk.

Ha a képzést a képzési szolgáltató törli, a teljes befizetett összeget megtérítjük.

Regisztrációs eljárásrend

A képzésekre az első képzési nap előtti 20 munkanappal bezárólag lehet jelentkezni. Ezt a napot követően további regisztrációra nincs mód.


Regisztráció itt
Kérjük, a folytatáshoz válassza a Bejelentkezés vagy a Fiók létrehozása lehetőséget.
* A regisztráció határideje 2025-11-02 00:00
* A lemondás határideje 2025-11-02 00:00
Dátum és időpont
2025-11-03 09:00 - 2025-11-04 17:00
Helyszín

Tech-Con Hungária Kft.
Süllő utca 8.
1133 Budapest
Hungary

tech-con@tech-con.hu
CC: Szvoboda.balint@tech-congroup.com

+36 20 466 9058
Nyelv
Hungarian
Ár
750 EUR + áfa személyenként
Helyek száma
6 hely még szabad az összesen 6 helyből
Oktató
Bálint Szvoboda, Viktor Szaszkó
Robot típusa
e-Series
Kattintson ide a kurzus hivatkozásának kimásolásához
Facebook LinkedIn

Hány résztvevőt szeretne regisztrálni?

  • Kikötések és feltételek
    Adatvédelmi irányelveinket
    Cookie-eljárásrend
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025