A kurzus legfontosabb tudnivalói









Tanfolyam leírása
A regisztráció előfeltétele a tantermi vagy szimulátoros alap tanfolyam teljesítése.
Az alap tanfolyam során szerzett ismeretek elmélyítésére, és a Cobotok programozását illető komplexebb kihívások kezeléséhez haladó tanfolyamot kínálunk. A kurzus keretében elméleti tartalmakat is alkalmaznia kell majd közvetlenül a roboton végzett gyakorlati feladatok során, okleveles oktatók felügyelete mellett. Ez a kurzus azokat célozza meg, akik szeretnék megismerni a Cobotokkal elvégezhető összetett feladatokat, hogy fel tudják mérni a saját termelési folyamataikban való alkalmazásukat.
A haladó tanfolyam elvégzésével a hallgatók a Universal Robots „felhasználói felületén” belül megtalálható összes parancsot megismerik és teljes körűen használni tudják. Valós alkalmazási kontextusban kap áttekintést az összes funkcionalitásról. Láthatóvá válnak a robot lehetséges alkalmazási területei, és világossá a megvalósítás módszerei. Az URScript, a Toolpath és a Távoli TCP mélyreható megismerésével még az összetett alkalmazások is megvalósíthatóvá válnak a haladó tanfolyam után. A kurzus a futószalag-követés és a haladó erőszabályozás témakörét is lefedi.
Képzési szolgáltató
Vállalatunk 1992 óta kínál a nagy ipari végfelhasználók és a gépépítéssel foglalkozó vállalkozások számára automatizálási alkatrészeket és komplett megoldásokat. A Közép-kelet-európai országokban aktív Tech-Con Group tagjaként egy megbízható, stabil nemzetközi középvállalkozás részei vagyunk.
Praktikus információk
Lemondási eljárásrend
Ha a lemondás több mint 5 munkanappal a képzés első napja előtt érkezik be, a képzés díját teljes egészében visszatérítjük. Ha a lemondás a képzés megkezdése előtt 5 munkanapon belül érkezik be, a képzés díjának 50%-át visszatartjuk. Ha a hallgató nem jelenik meg a képzésen, de azt nem mondta le, a képzés teljes díját visszatartjuk.
Ha a képzést a képzési szolgáltató törli, a teljes befizetett összeget megtérítjük.
Regisztrációs eljárásrend
A képzésekre az első képzési nap előtti 20 munkanappal bezárólag lehet jelentkezni. Ezt a napot követően további regisztrációra nincs mód.
Tech-Con Hungária Kft.
Süllő utca 8.
1133 Budapest
Hungary
tech-con@tech-con.hu
CC: Szvoboda.balint@tech-congroup.com
+36 20 466 9058