Free e-Learning Our Training Courses Webinars Video tutorials

ACS Co., Ltd.
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 Kizugawa City, Kyoto, Japan

T: 05038521651
acsacademy@acs-ltd.com

Close
Choose your language
 
  • Training Courses
    All Training Courses
    Browse our full catalogue of training courses. Here you will find all available courses in the categories In-class and Virtual Training.

    All training courses are performed by Certified Trainers from Universal facilities or by Authorized Training Partners all over the world.
    In-class Training - instructor-led
    Training courses taught at Universal Robots facilities or by Authorized Training Partners at their facilities.
    Simulator-based Training - instructor-led NEW
    Training courses taught virtually in a simulated environment. Access to a real robot is not required to participate.
    Virtual Training - instructor-led
    Training courses taught virtually requiring access to a real robot at your facility.
  • Free e-Learning
  • Video tutorials
  • Education
  • Learning Paths New
Sign in
Create account
Back to overview

コア・トレーニング

ACS Co., Ltd.

Key take-aways from this course

ロボットを安全に操作する方法を学びます
ピックアンドプレイス、パレタイジング、フィーチャー、力覚などの様々なアプリケーションを体験します
電動グリッパーの接続からセンサーやコンベアを使った操作を学びます
必要なアプリケーションに対して、オンラインツールやその他便利なリソースを紹介します

Course description

2外のコースでURロボットを実際すす。パー)の操作など、す的ななスクをす実行習得できるようにノロボットのプログラムを行います。わらーをすすし、パレタイすすしす、安全設定をするし、オンライんと他のトレーニんグコースの両方でしの両方でありのリソースを知ることができますす。議すする準備をんんいいたただ

このトレーニんグににってする、、 RRカデミでで無ラララニんんグ根レすすをててしし

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training provider

日本機材商業は、、 1965年に大阪府で立しし、自動御御御装備の決定門としとしててもももももも

そして2020年京都府木津川市にメカトロにニクスやIoTなどのロボット技術情報を発信する「NKソリしし、ユニバーサルロボット忍の熟センターを新読しました。

それは決して悪いことではありませんが、まったく悪いことではありません。

として様のごうををする心よいか待待ししてておお

さあ、トレーーーニングを初期化まま

Practical information

されり消しさせ

きたんセルししたたのはいセルル料料は、

(1)受講日5日前までキャンセル料は無料です。
(2)受講日4日前かなら前日まで受講費用の50%を徴収さんあわせてるいかただきます。
(3)ます日当日コスト100%でますしててすす。

 日土日祝日は含みませんんん

 それは悪いことではありません、それはまったく悪いことではありません、それは悪いことです。

ポリシー

のレーニングググ、、レニニン初日の14でまでてできますすの日って、そそ

Other Training Options

In-Class
Core Training
When & Where 2026-01-15 9:30 AM - 2026-01-16 4:00 PM

ACS株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

acsacademy@acs-ltd.com
05038521651


Language Japanese

5 seats available out of 6
In-Class
Core Training
When & Where 2026-02-05 9:30 AM - 2026-02-06 4:00 PM

ACS株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

acsacademy@acs-ltd.com
05038521651


Language Japanese

5 seats available out of 6
In-Class
Core Training
When & Where 2026-03-12 9:30 AM - 2026-03-13 4:00 PM

ACS株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

acsacademy@acs-ltd.com
05038521651


Language Japanese

5 seats available out of 6

Register here
* Registration deadline is 2021-12-09 12:00 AM
* Cancellation deadline is 2021-12-16 12:00 AM
Other Training Options
Date & time
2021-12-23 9:30 AM - 2021-12-24 4:00 PM
Location

ACS株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

acsacademy@acs-ltd.com
05038521651
Language
Japanese
Price
100000 JPY plus VAT per person
Seats
1 seat available out of 6
Trainer
川邊 貴嗣
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

How many participants would you like to register?

  • Terms and Conditions
    Privacy Policy
    Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025