Free e-Learning Our Training Courses Webinars Video tutorials

日本機材株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 Kizugawa City, Kyoto, Japan

T: 05038521651
NKacademy@nihonkizai.co.jp

Close
Choose your language
 
  • Training Courses
    All Training Courses
    Browse our full catalogue of training courses. Here you will find all available courses in the categories In-class and Virtual Training.

    All training courses are performed by Certified Trainers from Universal facilities or by Authorized Training Partners all over the world.
    In-class Training - instructor-led
    Training courses taught at Universal Robots facilities or by Authorized Training Partners at their facilities.
    Simulator-based Training - instructor-led NEW
    Training courses taught virtually in a simulated environment. Access to a real robot is not required to participate.
    Virtual Training - instructor-led
    Training courses taught virtually requiring access to a real robot at your facility.
  • Free e-Learning
  • Video tutorials
  • Education
  • Learning Paths New
Log in
Create account
Back to overview

コア・トレーニング

Nihon Kizai Co., Ltd.

Key take-aways from this course

ロボットを安全に操作する方法を学びます
ピックアンドプレイス、パレタイジング、フィーチャー、力覚などの様々なアプリケーションを体験します
電動グリッパーの接続からセンサーやコンベアを使った操作を学びます
必要なアプリケーションに対して、オンラインツールやその他便利なリソースを紹介します

Course description

2日間のコースでURロボットを実際に体験します。トレーニングにおける周辺機器(コンベヤー、センサー、グリッパー)の操作など、一般的なタスクを実行習得できるようにロボットのプログラムを行います。ピックアンドプレースフローを最適化し、パレタイズを実行し、安全設定を理解し、オンラインと他のトレーニングコースの両方で利用できる追加のリソースを知ることができます。ピックアンドプレース、パレタイズ、およびその他の一般的なアプリケーションプログラムを自分で作成する準備を学んでいただきます。

このトレーニングに参加する前に、URアカデミーで無料のeラーニング基礎レッスンを修了している必要があります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training provider

日本機材株式会社は、1965年に大阪府で創業し、自動制御装置の専門商社として世界のものづくりの発展に努めてきました。

そして2020年京都府木津川市にメカトロニクスやIoTなどのロボット技術情報を発信する「NKソリューションセンター」を建設し、ユニバーサルロボット認定の認定研修センターを新設しました。

認定トレーナーによるコアトレーニングは協働ロボットの可能性を感じていただける内容です。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

さあ、トレーニングを始めましょう!

Practical information

取り消し規約

キャンセルした場合のキャンセル料は、以下とおりとします。

(1)受講日5日前までキャンセル料は無料です。
(2)受講日4日前から前日まで 受講費用50%を徴収させていただきます。
(3)受講日当日   受講費用100%を徴収させていただきます。

 ※土日祝日は含みません

 トレーニングプロバイダーによってトレーニングがキャンセルされた場合、支払われた金額の全額が返金されます。

登録ポリシー

トレーニングは、トレーニング初日の14日前まで登録できます。この日以降、それ以上の登録は受け付けられません。

Other Training Options

In-Class
Core Training
When & Where 2025-06-26 9:30 AM - 2025-06-27 4:00 PM

日本機材株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

NKacademy@nihonkizai.co.jp
05038521651


Language Japanese

6 seats available out of 6
In-Class
Core Training
When & Where 2025-07-30 9:30 AM - 2025-07-31 4:00 PM

日本機材株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

NKacademy@nihonkizai.co.jp
05038521651


Language Japanese

6 seats available out of 6
In-Class
Core Training
When & Where 2025-08-28 9:30 AM - 2025-08-29 4:00 PM

日本機材株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

NKacademy@nihonkizai.co.jp
05038521651


Language Japanese

6 seats available out of 6

Register here
* Registration deadline is 2025-05-15 12:00 AM
* Cancellation deadline is 2025-05-22 12:00 AM
Other Training Options
Date & time
2025-05-29 9:30 AM - 2025-05-30 4:00 PM
Location

日本機材株式会社
京都府木津川市城山台2-2-1
619-0218 京都府
日本 Japan

NKacademy@nihonkizai.co.jp
05038521651
Language
Japanese
Price
100000 JPY plus VAT per person
Seats
1 seat available out of 6
Trainer
長谷川 靖晃
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

How many participants would you like to register?

  • Terms and Conditions
    Privacy Policy
    Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025