บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟรี การฝึกอบรมของเรา ข้อมูลนำเสนอทางเว็บ วิดีโอแนะนำ

Motion Ai
1302 Richard Street
Salisbury, NC 28144, USA

T: +1 864 775 1947
nc71.sales@ai.motion.com, WI70.Sales@ai.motion.com, jason.hickling@ai.motion.com

ปิด
Choose your language
 
  • การฝึกอบรมของเรา
    การฝึกอบรมทั้งหมด
    เรียกดูแคตาล็อกบทเรียนฝึกอบรมทั้งหมดของเรา ต่อไปนี้เป็นรายการบทเรียนทั้งหมดในกลุ่มกิจกรรมฝึกอบรมแบบชั้นเรียนและแบบเสมือนจริง

    บทเรียนฝึกอบรมทั้งหมดจัดขึ้นโดยทีมงานผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองจากส่วนปฏิบัติการต่าง ๆ ของ Universal หรือโดยพันธมิตรด้านการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลก
    กิจกรรมฝึกอบรมแบบชั้นเรียน - แบบมีผู้สอน
    บทเรียนฝึกอบรมเหล่านี้เปิดสอนที่ส่วนปฏิบัติการของ Universal Robots หรือโดยพันธมิตรด้านการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตในส่วนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
    การฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์ - แบบมีผู้สอน NEW
    บทเรียนฝึกอบรมจัดสอนแบบเสมือนจริงผ่านระบบจำลองสถานการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีหุ่นยนต์จริงเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้
    กิจกรรมฝึกอบรมแบบเสมือนจริง - แบบมีผู้สอน
    บทเรียนฝึกอบรมมีเปิดสอนผ่านระบบเสมือนจริง โดยจะต้องใช้ร่วมกับหุ่นยนต์จริงที่ส่วนปฏิบัติการของคุณ
  • บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฟรี
  • วิดีโอแนะนำ
  • การศึกษา
  • เส้นทางต่าง ๆ สำหรับการเรียนรู้ ใหม่
ลงชื่อเข้าระบบ
จัดทำบัญชีผู้ใช้
ย้อนกลับไปที่ภาพรวม

CORE TRAINING

Motion Ai

Key take-aways from this course

Manage the robot safely understanding safety concepts
Build and optimize programs for several typical applications such as pick & place, palletizing, polishing or dispensing
Connect and handle peripheral equipment, such as sensors, grippers or conveyor belts
Know the online tools and resources available to help with application programming

Course description

After the 2-day course, you will have hands-on experience with a UR robot. You will have programmed the robot several times to perform common tasks, including the operation of common peripherals (conveyors, sensors, grippers). You will be able to optimize a pick and place flow, perform palletization, understand safety concepts, and know the additional resources available to them both online and through other training courses. You will be ready to return to your own robot and create pick and place, palletization, and other common application programs on your own.

You must have completed the UR Academy free e-Learning Core Track before attending this training.

 
 
 
 
 
 
 
 

Training provider

Motion Ai is a one-stop shop for custom solutions to the automation and motion control problems most businesses face. As a leading supplier of automation products and motion control solutions, we’ve brought together the best minds in industrial automation from across the United States. The expertise found in our diverse group of engineers and products specialists includes all areas of automation technologies, including robotics, motion control, machine vision, digital networking/IIoT, industrial framing, pneumatics and custom mechatronic systems.

We, as Authorized Training Partner, strive to make our training courses fit your needs. We give you examples on how you can implement your robot and new features into your production most effectively.

Our Trainers and training facilities are approved and certified by Universal Robots Academy, so you are guaranteed to be getting the best and most valuable training possible from us.

We are looking forward to seeing you at one of our trainings soon.

Practical information

Cancellation Policy

If cancellation is received more than 5 business days before the first day of the Training a full refund will be granted. If cancellation is received less than 5 business days before the training, the participant will be charged 50% of the activity fee. In case of a participant not showing up for a training without prior cancellation, the full amount will be charged.

In the event that a Training is cancelled by the Training Provider a full refund of any paid amounts will be granted.

Registration Policy

The Trainings will be open for registration up until 10 business days before the first day of the training. After this date, no further registrations will be accepted.

Other Training Options

In-Class
แกนหลัก
When & Where 2568-06-17 9:00 AM - 2568-06-18 5:00 PM

Motion Ai
1302 Richard Street
Salisbury, NC 28144
USA

chase.wentzky@ai.motion.com
+1 864 775 1947

ประเภทหุ่นยนต์ e-Series

Language English

4 seats available out of 4
In-Class
แกนหลัก
When & Where 2568-07-15 9:00 AM - 2568-07-16 5:00 PM

Motion Ai
7350 Golden Triangle Drive
Eden Prairie, MN 55344
USA

mn72.sales@ai.motion.com
+1 952-937-8902

ประเภทหุ่นยนต์ e-Series

Language English

4 seats available out of 4

Register here
* Registration deadline is 2567-12-30 12:00 AM
* Cancellation deadline is 2568-01-07 12:00 AM
Other Training Options
Date & time
2568-01-14 9:00 AM - 2568-01-15 3:00 PM
Location

Motion Ai
7350 Golden Triangle Drive
Eden Prairie, MN 55344
USA

mn72.sales@ai.motion.com
+1 952-937-8902
Language
English
Price
1000 USD plus VAT per person
Seats
4 seats available out of 4
Trainer
John Reitan
Robot type
e-Series
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

มีผู้ร่วมกิจกรรมกี่รายที่คุณต้องการลงทะเบียน

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
    นโยบายความเป็นส่วนตัว
    นโยบายการใช้คุ้กกี้
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025