Formación en línea gratuita Nuestras formaciones Webinars Tutoriales de vídeo

Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300, Torre 57, Piso 11
QRO 76090 Querétaro, Mexico

T:
trainings.mx@universal-robots.com

Cerrar
Choose your language
 
  • Nuestras formaciones
    Todas las formaciones
    Explora nuestro catálogo completo de cursos formativos. Aquí encontrarás todos los cursos disponibles en las categorías presencial y en línea.

    Todos los cursos formativos están impartidos por formadores certificados desde las instalaciones de Universal o por nuestra red internacional de colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación presencial - Impartida por instructores
    Los cursos formativos se imparten en las instalaciones de Universal Robots o de nuestros colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación basada en el simulador - Impartida por instructores NEW
    Cursos formativos virtuales en un entorno simulado. No se requiere acceso a un robot real para poder participar.
    Formación virtual - Impartida por instructores
    Los cursos formativos virtuales requieren acceso a un robot real en sus instalaciones.
  • Formación en línea gratuita
  • Tutoriales de vídeo
  • Educación
  • Rutas de aprendizaje Nuevo
Iniciar sesión
Crear cuenta
Volver a la vista general

FORMACIÓN AVANZADA

Universal Robots Academy Mexico

Objetivos principales del curso

Crear y estructurar sus programas de modo profesional.
Conocer de forma avanzada las funciones en la interfaz de usuario de UR.
Lenguaje de programación URScript.
Trabajar con posiciones variables y varias PCH.
Referenciar y cambiar posiciones en distintos sistemas de coordenadas, como en aplicaciones de visión artificial.
Realizar un seguimiento y coordinar el movimiento del robot con las cintas transportadoras.
Utilizar el sensor de fuerza/par de torsión integrado para desarrollar aplicaciones complejas con los datos sobre la fuerza.

Descripción del curso

La inscripción requiere haber completado previamente la Formación Básica presencial, virtual o con simulador.

Al finalizar el curso avanzado entenderá completamente y utilizará todos los comandos de la interfaz de usuario de Universal Robots. También podrá perfeccionar su aplicación y reducir el número de puntos de paso necesarios mediante el uso de puntos de paso variables y las funciones definidas por el usuario. Esta última función puede ayudarle a alinear el movimiento del robot con la instalación o el entorno. En este curso formativo también se abordará el seguimiento de la cinta transportadora y el control de fuerza avanzado. El curso permite a los desarrolladores implantar aplicaciones que tengan en cuenta más variables del entorno.

 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor de la formación

En Universal Robots creemos que una formación adecuada es fundamental para conseguir el máximo rendimiento de sus robots colaborativos. Por eso ofrecemos una plataforma de aprendizaje global que da acceso de forma sencilla a formación en línea gratuita en múltiples idiomas, así como cursos de formación presencial y virtual en más de 50 ubicaciones en todo el mundo (y seguimos creciendo).

En Universal Robots Academy, nos aseguramos de que nuestros cursos de formación cubran sus necesidades. Le ofrecemos ejemplos de cómo puede implementar su robot y utilizar sus funciones en su producción de forma efectiva.

Nuestros formadores e instalaciones de formación pasan por un riguroso proceso para garantizar que atiendan a las necesidades de nuestros clientes. Aspiramos a marcar la pauta de la formación de calidad y hacer todo lo posible para garantizar que los participantes saquen el máximo partido de su experiencia de capacitación.

Nos encantaría poder contar con usted en una de nuestras próximas sesiones formativas.

Información práctica

Política de cancelación

En caso de que la cancelación se produzca en un plazo anterior a 5 días laborables antes del primer día de la formación, se reembolsará el importe completo. En caso de que la cancelación se produzca en un plazo posterior a 5 días laborables antes de la formación, el participante deberá abonar el 50 % del importe de la actividad. En caso de que el participante no se presente a la formación sin haberla cancelado previamente, deberá abonar el importe completo.

En caso de que el proveedor de la formación cancele la formación, se le reembolsará el importe completo.

Política de registro

Podrá registrarse en las formaciones hasta 5 días laborables antes del primer día de la formación. No se aceptarán registros una vez pasada esta fecha.

Otras opciones de formación

In-Class
Formación Básica
When & Where 2025-07-01 09:00 - 2025-07-03 15:00

Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300
Torre 57, Piso 11
Querétaro, QRO 76090
Mexico

trainings.mx@universal-robots.com

Tipo de robot e-Series

Language Spanish (Mexico), Spanish

8 plazas disponibles de 12
In-Class
Teacher Certification Training
When & Where 2025-07-22 09:00 - 2025-07-24 14:00

Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300
Torre 57, Piso 11
Querétaro, QRO 76090
Mexico

trainings.mx@universal-robots.com

Tipo de robot e-Series

Language Spanish (Mexico)

8 plazas disponibles de 8
In-Class
Formación Avanzada
When & Where 2025-07-29 09:00 - 2025-07-30 18:00

Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300
Torre 57, Piso 11
Querétaro, QRO 76090
Mexico

trainings.mx@universal-robots.com

Tipo de robot e-Series

Language Spanish (Mexico)

8 plazas disponibles de 12

Regístrese aquí
* La fecha límite para registrarse es 2025-01-17 00:00
* La fecha límite para cancelar la formación es 2025-01-17 00:00
Otras opciones de formación
Fecha y hora
2025-01-21 09:00 - 2025-01-22 18:00
Ubicación

Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300
Torre 57, Piso 11
Querétaro, QRO 76090
Mexico

trainings.mx@universal-robots.com
Idioma
Spanish (Mexico)
Precio
1100 USD por persona
Plazas
7 plazas disponibles de 12
Formador
Hector Salazar Rojas
Tipo de robot
e-Series
Haga clic para copiar el enlace del curso
Facebook LinkedIn

¿A cuántos participantes desea registrar?

  • Términos y Condiciones
    Política de Privacidad
    Política de cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025