Formación en línea gratuita Nuestras formaciones Webinars Tutoriales de vídeo

Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300, Torre 57, Piso 11
QRO 76090 Querétaro, Mexico

T:
trainings.mx@universal-robots.com

Cerrar
Choose your language
 
  • Nuestras formaciones
    Todas las formaciones
    Explora nuestro catálogo completo de cursos formativos. Aquí encontrarás todos los cursos disponibles en las categorías presencial y en línea.

    Todos los cursos formativos están impartidos por formadores certificados desde las instalaciones de Universal o por nuestra red internacional de colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación presencial - Impartida por instructores
    Los cursos formativos se imparten en las instalaciones de Universal Robots o de nuestros colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación basada en el simulador - Impartida por instructores NEW
    Cursos formativos virtuales en un entorno simulado. No se requiere acceso a un robot real para poder participar.
    Formación virtual - Impartida por instructores
    Los cursos formativos virtuales requieren acceso a un robot real en sus instalaciones.
  • Formación en línea gratuita
  • Tutoriales de vídeo
  • Educación
  • Rutas de aprendizaje Nuevo
Iniciar sesión
Crear cuenta
Volver a la vista general

FORMACIÓN BÁSICA

Universal Robots Academy Mexico

Objetivos principales del curso

Manejar el robot de forma segura conociendo los conceptos de seguridad.
Desarrollar y optimizar programas para algunas de las aplicaciones más habituales, como pick & place, paletizado, pulido o dispensado.
Conectar y manipular el equipamiento periférico, como los sensores, las pinzas o las cintas transportadoras.
Conocer las herramientas y los recursos online disponibles que le puedan servir de ayuda en la programación de aplicaciones.

Descripción del curso

Tras realizar este curso de dos días, contará con cierta experiencia práctica en el manejo de un robot de Universal Robots. Habrá programado el robot varias veces con la intención de realizar tareas comunes, como el manejo de periféricos comunes (cintas transportadoras, sensores o pinzas). Será capaz de optimizar el flujo de pick & place, realizar una paletización y comprender los conceptos de seguridad y, además, conocerá los recursos adicionales disponibles tanto online como a través de otros cursos formativos. Estará preparado para volver al robot de su puesto de trabajo y crear sin necesidad de ayuda aplicaciones de pick & place y paletizaciones, entre otros programas de aplicaciones comunes.

Antes de poder asistir a esta formación debes haber finalizado el itinerario básico de la formación en línea gratuita de Universal Robots Academy.

 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor de la formación

En Universal Robots creemos que una formación adecuada es fundamental a la hora de conseguir el máximo rendimiento de tus robots colaborativos. Por este motivo, Universal Robots ofrece una plataforma de aprendizaje global que da acceso de forma sencilla a formación en línea gratuita en múltiples idiomas, así como cursos de formación presencial y virtual en más de 50 ubicaciones en todo el mundo (y seguimos ampliando nuestra oferta).

Nosotros, como distribuidor autorizado de la formación, nos esforzamos para que nuestros cursos de formación se ajusten a sus necesidades. Le ofrecemos ejemplos de cómo puede implementar su robot y las nuevas funciones en su producción de forma efectiva.

Tanto nuestros formadores como los centros de formación están aprobados y certificados por Universal Robots Academy, así que tiene la garantía de que la formación que le proporcionaremos será la mejor y más valiosa.

Nos encantaría poder contar con usted en una de nuestras próximas formaciones.

Información práctica

Política de cancelación

En caso de que la cancelación se produzca en un plazo anterior a 5 días laborables antes del primer día de la formación, se reembolsará el importe completo. En caso de que la cancelación se produzca en un plazo posterior a 5 días laborables antes de la formación, el participante deberá abonar el 50 % del importe de la actividad. En caso de que el participante no se presente a la formación sin haberla cancelado previamente, deberá abonar el importe completo.

En caso de que el proveedor de la formación cancele la formación, se le reembolsará el importe completo.

Política de registro

Podrá registrarse en las formaciones hasta 5 días laborables antes del primer día de la formación. No se aceptarán registros una vez pasada esta fecha.

Otras opciones de formación

In-Class
Formación Básica
When & Where 2025-07-01 09:00 - 2025-07-03 15:00

Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300
Torre 57, Piso 11
Querétaro, QRO 76090
Mexico

trainings.mx@universal-robots.com

Tipo de robot e-Series

Language Spanish (Mexico), Spanish

8 plazas disponibles de 12
In-Class
Teacher Certification Training
When & Where 2025-07-22 09:00 - 2025-07-24 14:00

Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300
Torre 57, Piso 11
Querétaro, QRO 76090
Mexico

trainings.mx@universal-robots.com

Tipo de robot e-Series

Language Spanish (Mexico)

8 plazas disponibles de 8
In-Class
Formación Avanzada
When & Where 2025-07-29 09:00 - 2025-07-30 18:00

Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300
Torre 57, Piso 11
Querétaro, QRO 76090
Mexico

trainings.mx@universal-robots.com

Tipo de robot e-Series

Language Spanish (Mexico)

8 plazas disponibles de 12

Regístrese aquí
* La fecha límite para registrarse es 2023-01-20 00:00
* La fecha límite para cancelar la formación es 2023-01-20 00:00
Otras opciones de formación
Fecha y hora
2023-01-24 09:00 - 2023-01-26 13:00
Ubicación

Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300
Torre 57, Piso 11
Querétaro, QRO 76090
Mexico

trainings.mx@universal-robots.com
Idioma
Spanish (Mexico)
Precio
1000 USD por persona
Plazas
0 plazas disponibles de 12
Formador
Hector Salazar Rojas
Tipo de robot
e-Series
Haga clic para copiar el enlace del curso
Facebook LinkedIn

¿A cuántos participantes desea registrar?

  • Términos y Condiciones
    Política de Privacidad
    Política de cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025