Principais conclusões deste curso







Descrição do curso
A inscrição requer a conclusão prévia do Treinamento Core presencial, de modo virtual ou baseado em simulador.
No fim do curso avançado você terá todo o conhecimento e poderá usar todos os comandos da “Interface do Usuário” da Universal Robots. Você também estará apto para otimizar seus aplicativos e reduzir os números de pontos de referência utilizando as variáveis de pontos de referência e as funções definidas pelo usuário. Esta última função pode te ajudar a alinhar o movimento do robô de acordo com a instalação e o ambiente. O rastreamento de transportadores e o controle de força avançado também são parte do currículo deste curso. Este curso permite que desenvolvedores implementem funções que representam melhor as variáveis ambientais.
Provedor de Treinamento
Noi di Universal Robots crediamo che una formazione adeguata sia essenziale per portare i robot collaborativi a esprimere tutto il loro potenziale. Ecco perché offriamo una piattaforma di apprendimento globale con un facile accesso al Corsi on-line gratuiti in più lingue, oltre a corsi di formazione in aula e virtuali in più di 50 località in tutto il mondo - e siamo ancora in espansione.
Noi della Universal Robots Academy ci impegniamo a fare in modo che i nostri corsi di formazione soddisfino le tue esigenze. Ti forniamo esempi di come implementare il tuo robot e di come utilizzare le sue funzionalità nella tua produzione nel modo più efficace.
I nostri formatori e le nostre strutture di formazione sono sottoposti a un processo rigoroso per garantire che soddisfino le esigenze e la soddisfazione dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è quello di definire lo standard di riferimento nella formazione e di fare tutto il possibile per garantire che i partecipanti ottengano il massimo dalla loro esperienza formativa.
Ci auguriamo di vederti presto a una delle nostre sessioni di formazione.
Informações Práticas
Política de Cancelamento
Para receber o reembolso total do valor do curso, você deve enviar um pedido de cancelamento em até 5 dias úteis antes do começo do curso. Se o pedido de cancelamento for enviando com menos de 5 dias úteis do início do curso, o participante pagará 50% do valor do curso. Caso o participante não compareça no curso sem ter cancelado o mesmo previamente, o valor total do curso será cobrado.
Se algum Curso for cancelado pelo Provedor de Treinamento, você receberá o reembolso total de qualquer valor pago pelo curso.
Política de Inscrição
Você poderá se inscrever em um dos nossos cursos em até 5 dias úteis antes do primeiro dia do curso. Depois deste período, não aceitaremos novas inscrições.
Universal Robots Mexico SA de CV
Bernardo Quintana No. 300
Torre 57, Piso 11
Querétaro, QRO 76090
Mexico
trainings.mx@universal-robots.com