Ingyenes e-tanulás Képzéseink Webes tanfolyamok Videóútmutatók

HMI-MBS
22 Route de Gien
45110 Saint Martin d'Abbat, France

T:
contact@hmi-mbs.fr

Bezárás
Choose your language
 
  • Képzéseink
    Összes képzés
    Böngésszen képzési kurzusaink teljes katalógusában. Itt megtalálhatja az oktatótermi és virtuális képzési kategóriákban elérhető összes kurzust.

    A képzési kurzusokat okleveles oktatók tartják a Universal létesítményeiből, illetve képzést végző hivatalos partnerek vezetik a világ minden részéről.
    Oktatótermi képzés - Oktató által vezetett
    A Universal Robot létesítményeiben vagy a képzést végző hivatalos partnerek létesítményeiben tartott képzési kurzusok.
    Szimulátor alapú képzés - Oktató által vezetett NEW
    Virtuálisan megtartott képzési kurzusok, szimulált környezetben. Igazi robothoz való hozzáférés nem szükséges a részvételhez.
    Virtuális képzés - Oktató által vezetett
    A virtuálisan megtartott képzési kurzusokhoz rendelkezniük kell egy valódi robottal a saját létesítményükben.
  • Ingyenes e-tanulás
  • Videóútmutatók
  • Oktatás
  • Tanulási útvonalak Új
Bejelentkezés
Fiók létrehozása
Vissza az áttekintéshez

SERVICE & TROUBLESHOOTING TRAINING

HMI-MBS

Key take-aways from this course

Use several tools to diagnose and troubleshoot issues
Have a deep knowledge about the HW components and SW architecture of your UR cobot
Have a deep knowledge about the safety system in your UR cobot
Be efficient with troubleshooting following best practices
Perform all Service tasks in your UR cobot
Understand the different kinematic calibration methods

Course description

Through the completion of this course you will understand the background of Universal Robots and the hardware associated with the robots. This course will cover basic troubleshooting techniques and service procedures that are required when troubleshooting or repairing UR robots.

Training provider

At Universal Robots we believe that proper training is essential when it comes to getting your collaborative robots to perform to their full potential. For this reason, Universal Robots is offering a global learning platform with easy access to online training in multiple languages, as well as in-class training courses in more than 50 locations around the world – and still expanding the field.

We, as Authorized Training Partner, strive to make our training courses fit your needs. We give you examples on how you can implement your robot and new features into your production most effectively.

Our Trainers and training facilities are approved and certified by Universal Robots Academy, so you are guaranteed to be getting the best and most valuable training possible from us.

We are looking forward to seeing you at one of our trainings soon.

Practical information

Cancellation Policy

If cancellation is received more than 5 business days before the first day of the Training a full refund will be granted. If cancellation is received less than 5 business days before the training, the participant will be charged 50% of the activity fee. In case of a participant not showing up for a training without prior cancellation, the full amount will be charged.

In the event that a Training is cancelled by the Training Provider a full refund of any paid amounts will be granted.

Registration Policy

The Trainings will be open for registration up until 5 business days before the first day of the training. After this date, no further registrations will be accepted.


Register here
* Registration deadline is 2025-04-22 00:00
* Cancellation deadline is 2025-04-22 00:00
Date & time
2025-04-23 09:00 - 2025-04-24 17:00
Location

HMI-MBS
27 Route de Rochevreux
45110 Saint Martin d'Abbat
France

contact@hmi-mbs.fr
Language
French
Price
1200 EUR plus VAT per person
Seats
2 seats available out of 4
Trainer
Julien Hamon
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

Hány résztvevőt szeretne regisztrálni?

  • Kikötések és feltételek
    Adatvédelmi irányelveinket
    Cookie-eljárásrend
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025