Free e-Learning Our Training Courses Webinars Video tutorials

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2, 230, rue du Chanoit
25490 Allenjoie, France

T: +33(0)3 63 38 80 11
formation@sysaxes.com

Close
Choose your language
 
  • Training Courses
    All Training Courses
    Browse our full catalogue of training courses. Here you will find all available courses in the categories In-class and Virtual Training.

    All training courses are performed by Certified Trainers from Universal facilities or by Authorized Training Partners all over the world.
    In-class Training - instructor-led
    Training courses taught at Universal Robots facilities or by Authorized Training Partners at their facilities.
    Simulator-based Training - instructor-led NEW
    Training courses taught virtually in a simulated environment. Access to a real robot is not required to participate.
    Virtual Training - instructor-led
    Training courses taught virtually requiring access to a real robot at your facility.
  • Free e-Learning
  • Video tutorials
  • Education
  • Learning Paths New
Log in
Create account
Back to overview

SERVICE & TROUBLESHOOTING TRAINING

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE

Key take-aways from this course

Use several tools to diagnose and troubleshoot issues
Have a deep knowledge about the HW components and SW architecture of your UR cobot
Have a deep knowledge about the safety system in your UR cobot
Be efficient with troubleshooting following best practices
Perform all Service tasks in your UR cobot
Understand the different kinematic calibration methods

Course description

En complétant ce cours, vous comprendrez le contexte d'Universal Robots et le matériel associé aux robots. Ce cours couvrira les techniques de dépannage de base et les procédures de service requises lors du dépannage ou de la réparation des robots UR.

 
 
 
 
 
 
 
 

Training provider

Chez Universal Robots, nous pensons qu'une formation appropriée est essentielle pour que vos robots collaboratifs fonctionnent à leur plein potentiel. Pour cette raison, Universal Robots propose une plate-forme d'apprentissage mondiale avec un accès facile à la formation en ligne dans plusieurs langues, ainsi que des cours de formation en classe dans plus de 50 sites à travers le monde - et continue d'étendre le domaine.

En tant que partenaire de formation agréé, nous nous efforçons de faire en sorte que nos cours de formation répondent à vos besoins. Nous vous donnons des exemples sur la façon dont vous pouvez implémenter votre robot et de nouvelles fonctionnalités dans votre production le plus efficacement possible.

Nos formateurs et nos centres de formation sont approuvés et certifiés par Universal Robots Academy, vous êtes donc assuré de recevoir la meilleure et la plus précieuse formation possible de notre part.

Nous sommes impatients de vous voir bientôt à l'une de nos formations.

Practical information

Politique d'annulation

Si l'annulation est reçue plus de 5 jours ouvrables avant le premier jour de la formation, un remboursement complet sera accordé. Si l'annulation est reçue moins de 5 jours ouvrables avant la formation, le participant sera facturé 50% des frais d'activité. Dans le cas où un participant ne se présente pas à une formation sans annulation préalable, le montant total sera facturé.

Dans le cas où une formation est annulée par le fournisseur de formation, un remboursement complet de tout montant payé sera accordé.

Politique d'inscription

Les formations seront ouvertes à l'inscription jusqu'à 3 jours ouvrables avant le premier jour de la formation. Après cette date, aucune autre inscription ne sera acceptée.

Other Training Options

In-Class
Core Training
When & Where 2025-07-23 08:30 - 2025-07-24 16:30

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2
230, rue du Chanoit
25490 ALLENJOIE
France

formation@sysaxes.com
+33(0)3 63 38 80 11


Language French

4 seats available out of 6
In-Class
Core Training
When & Where 2025-09-09 08:30 - 2025-09-10 16:30

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2
230, rue du Chanoit
25490 ALLENJOIE
France

formation@sysaxes.com
+33(0)3 63 38 80 11


Language French

6 seats available out of 6
In-Class
Advanced Training
When & Where 2025-09-11 8:30 AM - 2025-09-12 4:30 PM

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2
230, rue du Chanoit
25490 ALLENJOIE
France

formation@sysaxes.com
+33(0)3 63 38 80 11


Language French

6 seats available out of 6

Register here
* Registration deadline is 2021-01-06 00:00
* Cancellation deadline is 2021-01-06 00:00
Other Training Options
Date & time
2021-03-03 08:30 - 2021-03-04 16:30
Location

SYSAXES / EXPERT ROBOTIQUE
Zone Industrielle Technoland 2
230, rue du Chanoit
25490 ALLENJOIE
France

formation@sysaxes.com
+33(0)3 63 38 80 11
Language
French
Price
1200 EUR plus VAT per person
Seats
6 seats available out of 6
Trainer
Romain Smolarczyk
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

How many participants would you like to register?

  • Terms and Conditions
    Privacy Policy
    Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025