Formación en línea gratuita Nuestras formaciones Webinars Tutoriales de vídeo

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Cerrar
Choose your language
 
  • Nuestras formaciones
    Todas las formaciones
    Explora nuestro catálogo completo de cursos formativos. Aquí encontrarás todos los cursos disponibles en las categorías presencial y en línea.

    Todos los cursos formativos están impartidos por formadores certificados desde las instalaciones de Universal o por nuestra red internacional de colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación presencial - Impartida por instructores
    Los cursos formativos se imparten en las instalaciones de Universal Robots o de nuestros colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación basada en el simulador - Impartida por instructores
    Cursos formativos virtuales en un entorno simulado. No se requiere acceso a un robot real para poder participar.
    Formación virtual - Impartida por instructores
    Los cursos formativos virtuales requieren acceso a un robot real en sus instalaciones.
  • Formación en línea gratuita
  • Tutoriales de vídeo
  • Educación
  • Rutas de aprendizaje
Iniciar sesión
Crear cuenta
Volver a la vista general

Itinerario profesional de e-Series

El itinerario profesional se desarrolla a partir de las habilidades adquiridas en el itinerario básico, pero además se abordan temas más complejos. Le recomendamos encarecidamente que realice los módulos del itinerario básico antes de comenzar con el itinerario profesional si todavía no sabe manejar un robot de Universal Robots.

Navegador recomendado y ajustes. Recomendamos utilizar la versión más reciente de Microsoft Edge o Google Chrome para ver los módulos de formación online. JavaScript debe estar habilitado.


Módulos
9. Flujo del programa
En este módulo aprenderá a utilizar variables y enunciados condicionales con el objetivo de crear un…
16m

9. Flujo del programa

En este módulo aprenderá a utilizar variables y enunciados condicionales con el objetivo de crear un flujo del programa no lineal más avanzado.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Variables
Else-if
Entrada del operario
Subprogramas
If-else
Editor de expresiones
Ventana emergente
Iniciar sesión o Crear cuenta para continuar.
10. Coordenadas de la función
En este módulo aprenderá a crear sistemas de coordenadas definidos por el usuario, programar puntos…
13m

10. Coordenadas de la función

En este módulo aprenderá a crear sistemas de coordenadas definidos por el usuario, programar puntos de paso relacionados con un sistema de coordenadas y mover el robot en los distintos sistemas de coordenadas.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Coordenadas de la función
Mover función
Mover el robot en relación con la función
Crear función
Alinear el robot con la función
Iniciar sesión o Crear cuenta para continuar.
11. Control de fuerza
En este módulo aprenderá a utilizar la plantilla de fuerza del robot para aplicar fuerza en una o va…
12m

11. Control de fuerza

En este módulo aprenderá a utilizar la plantilla de fuerza del robot para aplicar fuerza en una o varias direcciones. La función de fuerza resulta muy útil en diversas aplicaciones, como por ejemplo pulido, desbarbado y montaje.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Control de fuerza
Desbarbado
Pulido
Iniciar sesión o Crear cuenta para continuar.

¡Enhorabuena!

Has completado todos los módulos del itinerario de formación en línea. ¿Por qué no continúas con el siguiente itinerario o asistes a uno de nuestros cursos formativos?

Da un paso más en tu aprendizaje asistiendo a uno de nuestros cursos formativos.
Ir a la vista general de la formación en línea gratuita
  • Términos y Condiciones
    Política de Privacidad
    Política de cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026