Formación en línea gratuita Nuestras formaciones Webinars Tutoriales de vídeo

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Cerrar
Choose your language
 
  • Nuestras formaciones
    Todas las formaciones
    Explora nuestro catálogo completo de cursos formativos. Aquí encontrarás todos los cursos disponibles en las categorías presencial y en línea.

    Todos los cursos formativos están impartidos por formadores certificados desde las instalaciones de Universal o por nuestra red internacional de colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación presencial - Impartida por instructores
    Los cursos formativos se imparten en las instalaciones de Universal Robots o de nuestros colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación basada en el simulador - Impartida por instructores
    Cursos formativos virtuales en un entorno simulado. No se requiere acceso a un robot real para poder participar.
    Formación virtual - Impartida por instructores
    Los cursos formativos virtuales requieren acceso a un robot real en sus instalaciones.
  • Formación en línea gratuita
  • Tutoriales de vídeo
  • Educación
  • Rutas de aprendizaje
Iniciar sesión
Crear cuenta
Volver a la vista general

Itinerario de aplicaciones de e-Series

El itinerario de aplicaciones le enseña conocimientos y habilidades específicos aplicables a aplicaciones como el atornillado, el empaquetado y la supervisión de maquinaria.

Navegador recomendado y ajustes. Recomendamos utilizar la versión más reciente de Microsoft Edge o Google Chrome para ver los módulos de formación online. JavaScript debe estar habilitado.


Módulos
12. Paletizado
Aprenda a utilizar la plantilla del palé para crear de forma sencilla un programa de paletizado con…
15m Ir a Ruta de aprendizaje del paletizado (Contenido únicamente disponible en inglés)

12. Paletizado

Aprenda a utilizar la plantilla del palé para crear de forma sencilla un programa de paletizado con distintos patrones, varias capas y separadores entre las capas.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Plantilla de palé
Capas
Patrones
Separador
Iniciar sesión o Crear cuenta para continuar.
13. Atornillado
Aprenda a utilizar un destornillador externo con un robot de UR . Puede descargar el programa compl…
13m

13. Atornillado

Aprenda a utilizar un destornillador externo con un robot de UR .

Puede descargar el programa completo de «Atornillado» para URsim haciendo clic en el enlace «Descargar materiales» a continuación.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Comunicación entre el robot de UR y el destornillador
Comando Atornillar
PCH y orientación
Iniciar sesión o Crear cuenta para continuar.
14. Alimentación de máquinas
En este módulo aprenderá a trabajar con pinzas dobles para una máxima eficiencia y a configurar las…
25m

14. Alimentación de máquinas

En este módulo aprenderá a trabajar con pinzas dobles para una máxima eficiencia y a configurar las señales necesarias entre el robot y una máquina CNC. Finalmente, aprenderá a crear un programa de alimentación de máquinas flexible que pueda gestionar todas las situaciones posibles: cargar y descargar la máquina al mismo tiempo, cargar la máquina sin descargar primero una pieza terminada o solo descargar la máquina cuando no se va a cargar ninguna pieza nueva.

Puede descargar el programa completo de «Alimentación de máquinas» para URsim haciendo clic en el enlace «Descargar materiales» a continuación.
El idioma del curso está establecido en: Spanish Cambiar idioma
Temas centrales
Pinzas dobles/PCH
Comunicación entre el robot y la máquina
Subprogramas
Flujo del programa flexible que pueda gestionar todas las situaciones posibles
Iniciar sesión o Crear cuenta para continuar.

¡Enhorabuena!

Has completado todos los módulos del itinerario de formación en línea. ¿Por qué no continúas con el siguiente itinerario o asistes a uno de nuestros cursos formativos?

Da un paso más en tu aprendizaje asistiendo a uno de nuestros cursos formativos.
Ir a la vista general de la formación en línea gratuita
  • Términos y Condiciones
    Política de Privacidad
    Política de cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026