Free e-Learning Our Training Courses Webinars Video tutorials

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw, Poland

T: +22 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Close
Choose your language
 
  • Training Courses
    All Training Courses
    Browse our full catalogue of training courses. Here you will find all available courses in the categories In-class and Virtual Training.

    All training courses are performed by Certified Trainers from Universal facilities or by Authorized Training Partners all over the world.
    In-class Training - instructor-led
    Training courses taught at Universal Robots facilities or by Authorized Training Partners at their facilities.
    Simulator-based Training - instructor-led NEW
    Training courses taught virtually in a simulated environment. Access to a real robot is not required to participate.
    Virtual Training - instructor-led
    Training courses taught virtually requiring access to a real robot at your facility.
  • Free e-Learning
  • Video tutorials
  • Education
  • Learning Paths New
Sign in
Create account
Back to overview

CORE TRAINING

Elmark Automatyka

Key take-aways from this course

Manage the robot safely understanding safety concepts
Build and optimize programs for several typical applications such as pick & place, palletizing, polishing or dispensing
Connect and handle peripheral equipment, such as sensors, grippers or conveyor belts
Know the online tools and resources available to help with application programming

Course description

Po dwudniowym kursie zdobędziesz praktyczne doświadczenie z robotem UR. Kilkakrotnie zaprogramujesz robota do wykonywania typowych zadań, w tym obsługi typowych urządzeń peryferyjnych (przenośniki, czujniki, chwytaki). Będziesz mógł zoptymalizować proces pobierania i umieszczania, przeprowadzać paletyzację, rozumieć koncepcje bezpieczeństwa i poznać dodatkowe dostępne zasoby, zarówno online, jak i podczas innych kursów szkoleniowych. Będziesz gotowy do powrotu do własnego robota i samodzielnego tworzenia programów typu pick and place, paletyzacja i inne popularne aplikacje.

Pamiętaj, że musisz ukończyć podstawowe szkolenie online, aby móc zapisać się na podstawowe szkolenie w klasie.

Training provider

W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne, jeśli chodzi o wykorzystanie pełnego potencjału robotów współpracujących. Z tego powodu Universal Robots oferuje globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do szkoleń online w wielu językach, a także kursów szkoleniowych w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie - i wciąż poszerza tę dziedzinę.

Jako Autoryzowany Partner Szkoleniowy dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia odpowiadały Twoim potrzebom. Podajemy przykłady tego, jak najskuteczniej wdrożyć robota i nowe funkcje w produkcji.

Nasi trenerzy i ośrodki szkoleniowe są zatwierdzeni i certyfikowani przez Universal Robots Academy, więc masz gwarancję, że otrzymasz od nas najlepsze i najbardziej wartościowe szkolenie.

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem wkrótce na jednym z naszych szkoleń.

Practical information

Zasady anulowania

Jeśli rezygnacja nastąpi na więcej niż 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, zostanie przyznany pełny zwrot pieniędzy. Jeśli rezygnacja nastąpi na mniej niż 10 dni roboczych przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za aktywność. W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się na szkolenie bez wcześniejszej rezygnacji, zostanie pobrana pełna kwota.

W przypadku odwołania Szkolenia przez Dostawcę Szkolenia zostanie przyznany pełny zwrot wszelkich zapłaconych kwot.

Zasady rejestracji

Rejestracja na Szkolenia będzie możliwa do 20 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Po tym terminie dalsze rejestracje nie będą akceptowane.

Other Training Options

In-Class
PolyScope X Core Training
When & Where 2026-06-09 09:00 - 2026-06-10 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robot type e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6
In-Class
Advanced Training
When & Where 2026-01-08 09:00 - 2026-01-09 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robot type e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6
In-Class
Core Training
When & Where 2026-01-13 09:00 - 2026-01-14 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robot type e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6

Register here
* Registration deadline is 2021-06-13 00:00
* Cancellation deadline is 2021-06-13 00:00
Other Training Options
Date & time
2021-06-16 09:00 - 2021-06-17 15:00
Location

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60
Language
Polish, English
Price
400 EUR plus VAT per person
Seats
0 seats available out of 4
Trainer
Wiktor Susfał
Robot type
e-Series
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

How many participants would you like to register?

  • Terms and Conditions
    Privacy Policy
    Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025