Free e-Learning Our Training Courses Webinars Video tutorials

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw, Poland

T: +22 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Close
Choose your language
 
  • Training Courses
    All Training Courses
    Browse our full catalogue of training courses. Here you will find all available courses in the categories In-class and Virtual Training.

    All training courses are performed by Certified Trainers from Universal facilities or by Authorized Training Partners all over the world.
    In-class Training - instructor-led
    Training courses taught at Universal Robots facilities or by Authorized Training Partners at their facilities.
    Simulator-based Training - instructor-led NEW
    Training courses taught virtually in a simulated environment. Access to a real robot is not required to participate.
    Virtual Training - instructor-led
    Training courses taught virtually requiring access to a real robot at your facility.
  • Free e-Learning
  • Video tutorials
  • Education
  • Learning Paths New
Log in
Create account
Back to overview

ADVANCED TRAINING

Elmark Automatyka

Key take-aways from this course

Create and structure your programs in a professional manner
In-depth knowledge of functions in UR User Interface
URScript programming language
Work with variable positions and multiple TCPs
Referencing and shift positions on different coordinate systems for e.g. artificial vision applications
Track and coordinate the movement of the robot with conveyor belts
Use the integrated force/torque sensor for developing complex applications using the force feedback

Course description

Rejestracja wymaga wcześniejszego ukończenia podstawowego szkolenia w klasie.

Po ukończeniu kursu zaawansowanego będziesz w stanie w pełni zrozumieć i wykorzystać wszystkie polecenia w „interfejsie użytkownika” Universal Robots. Będziesz także mógł lepiej zoptymalizować swoją aplikację i zmniejszyć liczbę wykorzystywanych punktów trasy, wykorzystując zmienne punkty trasy i funkcje zdefiniowane przez użytkownika. Ta ostatnia funkcja może pomóc w dostosowaniu ruchu robota do instalacji lub otoczenia. Śledzenie przenośnika i zaawansowana kontrola siły będą również przedmiotem tego szkolenia. Ten kurs umożliwia każdemu programiście wdrażanie aplikacji, które uwzględniają więcej zmiennych środowiskowych.

 
 
 
 
 
 
 
 

Training provider

W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne, aby roboty współpracujące wykorzystywały pełny potencjał. Z tego powodu firma Universal Robots oferuje globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do szkoleń online w wielu językach, a także kursów szkoleniowych w klasie w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie – i wciąż rozszerza tę dziedzinę.

Jako Autoryzowany Partner Szkoleniowy dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia odpowiadały Twoim potrzebom. Przedstawiamy przykłady, w jaki sposób możesz najefektywniej wdrożyć swojego robota i nowe funkcje do swojej produkcji.

Nasi trenerzy i obiekty szkoleniowe są zatwierdzone i certyfikowane przez Akademię Universal Robots, dzięki czemu masz gwarancję, że otrzymasz od nas najlepsze i najbardziej wartościowe szkolenie.

Cieszymy się, że wkrótce spotkamy się na jednym z naszych szkoleń.

Practical information

Zasady anulowania

Jeśli rezygnacja wpłynie na więcej niż 10 dni roboczych przed pierwszym dniem Szkolenia, zostanie przyznany pełny zwrot pieniędzy. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 10 dni roboczych przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za aktywność. W przypadku niestawienia się Uczestnika na Szkolenie bez wcześniejszej rezygnacji, zostanie pobrana pełna kwota.

W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora szkolenia zostanie przyznany pełny zwrot wpłaconych kwot.

Zasady rejestracji

Rejestracja na Szkolenia będzie możliwa do 20 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Po tym terminie dalsze rejestracje nie będą przyjmowane.

Other Training Options

In-Class
Core Training
When & Where 2025-07-01 09:00 - 2025-07-02 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robot type e-Series

Language Polish

1 seat available out of 6
In-Class
Core Training
When & Where 2025-07-15 09:00 - 2025-07-16 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robot type e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6
In-Class
PolyScope X Introduction
When & Where 2025-07-21 09:00 - 2025-07-21 13:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robot type e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6

Register here
* Registration deadline is 2022-02-12 00:00
* Cancellation deadline is 2022-02-15 00:00
Other Training Options
Date & time
2022-02-22 09:00 - 2022-02-23 15:00
Location

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60
Language
Polish
Price
400 EUR plus VAT per person
Seats
6 seats available out of 6
Trainer
Paweł Błocki
Robot type
e-Series
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

How many participants would you like to register?

  • Terms and Conditions
    Privacy Policy
    Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025