Free e-Learning Our Training Courses Webinars Video tutorials

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw, Poland

T: +22 541 84 60
roboty@elmark.com.pl

Close
Choose your language
 
  • Training Courses
    All Training Courses
    Browse our full catalogue of training courses. Here you will find all available courses in the categories In-class and Virtual Training.

    All training courses are performed by Certified Trainers from Universal facilities or by Authorized Training Partners all over the world.
    In-class Training - instructor-led
    Training courses taught at Universal Robots facilities or by Authorized Training Partners at their facilities.
    Simulator-based Training - instructor-led NEW
    Training courses taught virtually in a simulated environment. Access to a real robot is not required to participate.
    Virtual Training - instructor-led
    Training courses taught virtually requiring access to a real robot at your facility.
  • Free e-Learning
  • Video tutorials
  • Education
  • Learning Paths New
Sign in
Create account
Back to overview

CORE TRAINING

Elmark Automatyka

Key take-aways from this course

Manage the robot safely understanding safety concepts
Build and optimize programs for several typical applications such as pick & place, palletizing, polishing or dispensing
Connect and handle peripheral equipment, such as sensors, grippers or conveyor belts
Know the online tools and resources available to help with application programming

Course description

Po dwudniowym kursie będziesz mieć praktyczne doświadczenie z robotem UR. Będziesz kilkakrotnie programował robota do wykonywania typowych zadań, w tym obsługi wspólnych urządzeń peryferyjnych (przenośniki, czujniki, chwytaki). Będziesz mógł zoptymalizować przepływ pick and place, wykonać paletyzację, zrozumieć koncepcje bezpieczeństwa i poznać dodatkowe zasoby dostępne dla nich zarówno online, jak i podczas innych kursów szkoleniowych. Będziesz gotowy do powrotu do własnego robota i samodzielnego tworzenia programów typu pick and place, paletyzacji i innych popularnych aplikacji.

Pamiętaj, że musisz ukończyć podstawowe szkolenie online, aby móc zapisać się na szkolenie podstawowe w klasie.

Training provider

W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne, aby umożliwić współpracującym robotom pełne wykorzystanie ich potencjału. Z tego powodu firma Universal Robots oferuje globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do szkoleń online w wielu językach, a także kursów szkoleniowych w klasie w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie – i wciąż rozszerza tę dziedzinę.

Jako Autoryzowany Partner Szkoleniowy dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia były dopasowane do Twoich potrzeb. Przedstawiamy przykłady, w jaki sposób możesz najefektywniej wdrożyć swojego robota i nowe funkcje do swojej produkcji.

Nasi trenerzy i obiekty szkoleniowe są zatwierdzone i certyfikowane przez Akademię Universal Robots, dzięki czemu masz gwarancję, że otrzymasz od nas najlepsze i najbardziej wartościowe szkolenie.

Cieszymy się, że wkrótce spotkamy się na jednym z naszych szkoleń.

Practical information

Zasady anulowania

Jeśli rezygnacja wpłynie na więcej niż 10 dni roboczych przed pierwszym dniem Szkolenia, zostanie przyznany pełny zwrot pieniędzy. Jeśli rezygnacja wpłynie na mniej niż 10 dni roboczych przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za aktywność. W przypadku niestawienia się uczestnika na szkolenie bez wcześniejszego odwołania, zostanie pobrana pełna kwota.

W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora szkolenia zostanie przyznany pełny zwrot wpłaconych kwot.

Zasady rejestracji

Rejestracja na Szkolenia będzie możliwa do 20 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Po tym terminie dalsze rejestracje nie będą przyjmowane.

Other Training Options

In-Class
PolyScope X Introduction
When & Where 2026-10-05 09:00 - 2026-10-05 13:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robot type e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6
In-Class
Advanced Training
When & Where 2026-10-08 09:00 - 2026-10-09 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robot type e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6
In-Class
Core Training
When & Where 2026-01-13 09:00 - 2026-01-14 16:00

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60

Robot type e-Series

Language Polish

6 seats available out of 6

Register here
* Registration deadline is 2021-10-06 00:00
* Cancellation deadline is 2021-10-07 00:00
Other Training Options
Date & time
2021-10-11 09:00 - 2021-10-12 15:00
Location

Elmark Automatyka S. A.
Rzeczna 8
03-794 Warsaw
Poland

roboty@elmark.com.pl
+22 541 84 60
Language
Polish
Price
400 EUR plus VAT per person
Seats
0 seats available out of 5
Trainer
Paweł Błocki
Robot type
e-Series
Click to copy course link
Facebook LinkedIn

How many participants would you like to register?

  • Terms and Conditions
    Privacy Policy
    Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025