e-Learning gratuit Training-urile noastre Webinaruri Tutoriale video

Universal Robots A/S, Czech Branch
Siemensova 2717/4
155 00 Prague, Czech Republic

T: +420 222 286 200
ur.cee@universal-robots.com

Închidere
Choose your language
 
  • Training-urile noastre
    Toate training-urile
    Răsfoiți catalogul nostru complet de cursuri de pregătire. Aici veți găsi toate cursurile disponibile în categoriile de Training în clasă și virtual.

    Toate cursurile de training sunt ținute de către traineri certificați din sediile Universal sau de către Parteneri de training autorizați în întreaga lume.
    Training în clasă - Condus de instructor
    Cursuri de training desfășurate la sediile Universal Robots sau de către Parteneri de training autorizați la sediile acestora.
    Training pe simulator - Condus de instructor NEW
    Cursuri de training desfășurate virtual într-un mediu simulat Pentru participare este necesar accesul la un robot real.
    Training virtual - Condus de instructor
    Cursuri de training desfășurate virtual care necesită acces la un robot real la sediul lor.
  • e-Learning gratuit
  • Tutoriale video
  • Educație
  • Căi de învățare Nou
Conectare
Creare cont
Înapoi la prezentarea generală

TRAINING AVANSAT

Universal Robots Academy Czech Republic

Elemente cheie de câștigat din acest curs

Crearea și structurarea programelor într-o manieră profesională.
Cunoașterea profundă a funcțiilor în Interfața utilizator a UR.
Limbajul de programare URScript.
Lucrul cu poziții variabile și TCP-uri multiple.
Referențierea și comutarea pozițiilor la diferite sisteme de coordonate, pentru aplicații cu vizualizare artificială de ex.
Urmărirea și coordonarea mișcării robotului cu benzile transportoare.
Utilizarea senzorului integrat forță/cuplu pentru dezvoltarea aplicațiilor complexe prin utilizarea feedback-ului forței.

Descrierea cursului

Înregistrarea presupune finalizarea prealabilă a trainingului în clasă, a trainingului virtual sau a trainingului de bază bazat pe simulator.

După ce parcurgeţi cursul Avansat, veţi putea să înţelegeţi pe deplin şi să utilizaţi toate comenzile din „Interfaţa cu utilizatorul“ al Universal Robots. De asemenea, veţi putea să optimizaţi aplicaţia dvs. şi să reduceţi numărul punctelor de cale utilizate, folosind puncte de cale variabile şi caracteristici definite de utilizator. Opţiunea din urmă vă poate ajuta să aliniaţi mişcarea robotului la aplicație sau la mediul de lucru. Urmărirea trasportorului şi controlul avansat al forţei vor fi explorate, de asemenea, în acest curs de pregătire. Acest curs îi permite fiecărui programator să implementeze aplicaţii care implică mai multe variabile de mediu.

Furnizor training

La Universal Robots, considerăm că training-ul adecvat este esențial când este vorba despre exploatarea roboților colaborativi în vederea exploatării potențialului lor maxim. Din acest motiv, Universal Robots oferă o platformă globală de învățare cu acces ușor la training online în mai multe limbi, precum și cursuri de training în clasă în peste 50 locații în lume – iar domeniul continuă să se extindă.

Noi, ca Partener Autorizat de Training, ne străduim să facem astfel încât cursurile noastre de pregătire să se potrivească cu necesitățile dvs. Vă dăm exemple de cum puteți implementa robotul și noile caracteristici în producție cât mai eficient.

Formatorii noștri și dotările de instruire sunt aprobate și certificate de către Universal Robots Academy, astfel încât vi se garantează obținerea instruirii celei mai bune și mai valoroase posibile din partea noastră.

Suntem nerăbdători să vă întâlnim curând la unul din trainingurile noastre.

Informații practice

Politica de anulare

Dacă solicitarea de anulare se primește cu mai mult de 5 zile lucrătoare înaintea primei zile de training, se asigură rambursarea integrală. Dacă solicitarea de anulare se primește cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înaintea primei zile de training, participantului i se reține 50 % din taxa de activitate. Dacă participantul nu se prezintă la training fără să fi înaintat cerere de anulare în prealabil, se reține toată suma.

În situația în care o sesiune de training este anulată de către Furnizorul de instruire , se garantează rambursarea completă a plăților.

Politica de înscriere

Înregistrarea la traininguri se poate face până la 5 zile lucrătoare înainte de prima zi de instruire. După această dată nu se mai acceptă nici o înscriere.

Alte opțiuni de instruire

In-Class
Training de bază
When & Where 2025-09-01 13:00 - 2025-09-03 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 774387608

Tipul robotului e-Series

Language English

6 locuri disponibile din 6
In-Class
Training avansat
When & Where 2025-09-04 09:00 - 2025-09-05 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 774387608

Tipul robotului e-Series

Language English

6 locuri disponibile din 6
In-Class
Training avansat
When & Where 2025-11-06 09:00 - 2025-11-07 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 774387608

Tipul robotului e-Series

Language English

6 locuri disponibile din 6

Înregistrare aici
* Termenul de înregistrare este 2024-06-28 00:00
* Termenul de anulare este 2024-06-28 00:00
Alte opțiuni de instruire
Data și ora
2024-07-02 09:00 - 2024-07-03 17:00
Locația

Universal Robots A/S, Czech Branch
Siemensova 2717/4
155 00 Prague
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 222 286 200
Limba
English
Preț
750 EUR plus TVA /persoană
Locuri
8 locuri disponibile din 12
Trainer
Josef Nekvinda
Tipul robotului
e-Series
Clic pentru copiere link curs
Facebook LinkedIn

Câți participanți doriți să înscrieți?

  • Termeni și condiții
    Politica noastră de confidențialitate
    Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025