e-Learning gratuit Training-urile noastre Webinaruri Tutoriale video

Universal Robots A/S, Czech Branch
Siemensova 2717/4
155 00 Prague, Czech Republic

T: +420 222 286 200
ur.cee@universal-robots.com

Închidere
Choose your language
 
  • Training-urile noastre
    Toate training-urile
    Răsfoiți catalogul nostru complet de cursuri de pregătire. Aici veți găsi toate cursurile disponibile în categoriile de Training în clasă și virtual.

    Toate cursurile de training sunt ținute de către traineri certificați din sediile Universal sau de către Parteneri de training autorizați în întreaga lume.
    Training în clasă - Condus de instructor
    Cursuri de training desfășurate la sediile Universal Robots sau de către Parteneri de training autorizați la sediile acestora.
    Training pe simulator - Condus de instructor NEW
    Cursuri de training desfășurate virtual într-un mediu simulat Pentru participare este necesar accesul la un robot real.
    Training virtual - Condus de instructor
    Cursuri de training desfășurate virtual care necesită acces la un robot real la sediul lor.
  • e-Learning gratuit
  • Tutoriale video
  • Educație
  • Căi de învățare Nou
Conectare
Creare cont
Înapoi la prezentarea generală

TRAINING DE SERVICE ŞI DEPANARE

Universal Robots Academy Czech Republic

Elemente cheie de câștigat din acest curs

Utilizarea diverselor instrumente pentru diagnoză și depanarea problemelor
Cunoașterea profundă a componentelor HW și arhitecturii SW a cobotului UR
Cunoașterea profundă a sistemului de siguranță în cobotul UR
Eficiență în depanare prin urmarea celor mai bune practici
Executarea tuturor activităților de service la cobotul UR
Înțelegerea diferitelor metode de calibrare cinematică

Descrierea cursului

În urma absolvirii acestui curs, veţi înţelege contextul Universal Robots şi hardware-ul asociat cu roboţii. Acest curs va acoperi tehnicile de depanare şi procedurile de service de bază care se impun la depanarea sau repararea roboţilor UR.

Furnizor training

La Universal Robots, considerăm că training-ul adecvat este esențial când este vorba despre exploatarea roboților colaborativi în vederea exploatării potențialului lor maxim. Din acest motiv, Universal Robots oferă o platformă globală de învățare cu acces ușor la training online în mai multe limbi, precum și cursuri de training în clasă în peste 50 locații în lume – iar domeniul continuă să se extindă.

Noi, ca Partener Autorizat de Training, ne străduim să facem astfel încât cursurile noastre de pregătire să se potrivească cu necesitățile dvs. Vă dăm exemple de cum puteți implementa robotul și noile caracteristici în producție cât mai eficient.

Formatorii noștri și dotările de instruire sunt aprobate și certificate de către Universal Robots Academy, astfel încât vi se garantează obținerea instruirii celei mai bune și mai valoroase posibile din partea noastră.

Suntem nerăbdători să vă întâlnim curând la unul din trainingurile noastre.

Informații practice

Politica de anulare

Dacă solicitarea de anulare se primește cu mai mult de 5 zile lucrătoare înaintea primei zile de training, se asigură rambursarea integrală. Dacă solicitarea de anulare se primește cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înaintea primei zile de training, participantului i se reține 50 % din taxa de activitate. Dacă participantul nu se prezintă la training fără să fi înaintat cerere de anulare în prealabil, se reține toată suma.

În situația în care o sesiune de training este anulată de către Furnizorul de instruire , se garantează rambursarea completă a plăților.

Politica de înscriere

Înregistrarea la traininguri se poate face până la 5 zile lucrătoare înainte de prima zi de instruire. După această dată nu se mai acceptă nici o înscriere.

Alte opțiuni de instruire

In-Class
Training de bază
When & Where 2025-09-01 13:00 - 2025-09-03 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 774387608

Tipul robotului e-Series

Language English

6 locuri disponibile din 6
In-Class
Training avansat
When & Where 2025-09-04 09:00 - 2025-09-05 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 774387608

Tipul robotului e-Series

Language English

6 locuri disponibile din 6
In-Class
Training avansat
When & Where 2025-11-06 09:00 - 2025-11-07 17:00

Universal Robots A/S, Czech Branch
Mendel University in Brno
Faculty of Business and Economics, Building Q
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 774387608

Tipul robotului e-Series

Language English

6 locuri disponibile din 6

Înregistrare aici
* Termenul de înregistrare este 2022-12-01 00:00
* Termenul de anulare este 2022-12-01 00:00
Alte opțiuni de instruire
Data și ora
2022-12-08 09:00 - 2022-12-08 17:00
Locația

Universal Robots A/S, Czech Branch
Siemensova 2717/4
155 00 Prague
Czech Republic

ur.cee@universal-robots.com
+420 222 286 200
Limba
English
Preț
310 EUR plus TVA /persoană
Locuri
10 locuri disponibile din 12
Trainer
Josef Nekvinda
Tipul robotului
e-Series
Clic pentru copiere link curs
Facebook LinkedIn

Câți participanți doriți să înscrieți?

  • Termeni și condiții
    Politica noastră de confidențialitate
    Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025