Formación en línea gratuita Nuestras formaciones Webinars Tutoriales de vídeo

Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona, Spain

T: +34 933 158 076
academy.se@universal-robots.com

Cerrar
Choose your language
 
  • Nuestras formaciones
    Todas las formaciones
    Explora nuestro catálogo completo de cursos formativos. Aquí encontrarás todos los cursos disponibles en las categorías presencial y en línea.

    Todos los cursos formativos están impartidos por formadores certificados desde las instalaciones de Universal o por nuestra red internacional de colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación presencial - Impartida por instructores
    Los cursos formativos se imparten en las instalaciones de Universal Robots o de nuestros colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación basada en el simulador - Impartida por instructores NEW
    Cursos formativos virtuales en un entorno simulado. No se requiere acceso a un robot real para poder participar.
    Formación virtual - Impartida por instructores
    Los cursos formativos virtuales requieren acceso a un robot real en sus instalaciones.
  • Formación en línea gratuita
  • Tutoriales de vídeo
  • Educación
  • Rutas de aprendizaje Nuevo
Iniciar sesión
Crear cuenta
Volver a la vista general

FORMACIÓN SERVICIO Y DIAGNÓSTICO

Universal Robots Academy Barcelona

Objetivos principales del curso

Usar varias herramientas para diagnosticar y resolver problemas.
Adquirir un conocimiento avanzado de los componentes de hardware y la arquitectura de software de su cobot de UR.
Desarrollar un conocimiento avanzado del sistema de seguridad de su cobot UR.
Ser eficiente en la resolución de problemas siguiendo las buenas prácticas.
Realizar todas las tareas de servicio en su cobot de UR.
Entender los distintos métodos de calibración cinemática.

Descripción del curso

Al finalizar el curso conocerá la trayectoria de Universal Robots y el hardware asociado a los robots. El curso abarca los procedimientos de cada servicio y las técnicas de resolución de problemas básicas que se necesitan para solucionar un problema o reparar un robot de Universal Robots.

 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor de la formación

En Universal Robots creemos que una formación adecuada es fundamental a la hora de conseguir el máximo rendimiento de tus robots colaborativos. Por este motivo, Universal Robots ofrece una plataforma de aprendizaje global que da acceso de forma sencilla a formación en línea gratuita en múltiples idiomas, así como cursos de formación presencial y virtual en más de 50 ubicaciones en todo el mundo (y seguimos ampliando nuestra oferta).

Nosotros, como distribuidor autorizado de la formación, nos esforzamos para que nuestros cursos de formación se ajusten a sus necesidades. Le ofrecemos ejemplos de cómo puede implementar su robot y las nuevas funciones en su producción de forma efectiva.

Tanto nuestros formadores como los centros de formación están aprobados y certificados por Universal Robots Academy, así que tiene la garantía de que la formación que le proporcionaremos será la mejor y más valiosa.

Nos encantaría poder contar con usted en una de nuestras próximas formaciones.

Información práctica

Política de cancelación

En caso de que la cancelación se produzca en un plazo anterior a 5 días laborables antes del primer día de la formación, se reembolsará el importe completo. En caso de que la cancelación se produzca en un plazo posterior a 5 días laborables antes de la formación, el participante deberá abonar el 50 % del importe de la actividad. En caso de que el participante no se presente a la formación sin haberla cancelado previamente, deberá abonar el importe completo.

En caso de que el proveedor de la formación cancele la formación, se le reembolsará el importe completo.

Política de registro

Podrá registrarse en las formaciones hasta 5 días laborables antes del primer día de la formación. No se aceptarán registros una vez pasada esta fecha.

Otras opciones de formación

In-Class
Formación Básica
When & Where 2025-09-01 09:00 - 2025-09-02 17:00

Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona
Spain

academy.se@universal-robots.com
+34 933 158 076

Tipo de robot e-Series

Language Spanish

7 plazas disponibles de 12
In-Class
PolyScope X Introducción
When & Where 2025-09-09 09:00 - 2025-09-09 15:00

Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona
Spain

academy.se@universal-robots.com
+34 933 158 076

Tipo de robot e-Series

Language Spanish

2 plazas disponibles de 12
In-Class
PolyScope X Introducción
When & Where 2025-09-10 09:00 - 2025-09-10 15:00

Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona
Spain

academy.se@universal-robots.com
+34 933 158 076

Tipo de robot e-Series

Language Spanish

10 plazas disponibles de 12

Regístrese aquí
* La fecha límite para registrarse es 2024-01-17 00:00
* La fecha límite para cancelar la formación es 2024-01-17 00:00
Otras opciones de formación
Fecha y hora
2024-01-24 09:00 - 2024-01-25 17:00
Ubicación

Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona
Spain

academy.se@universal-robots.com
+34 933 158 076
Idioma
Spanish
Precio
1200 EUR por persona
Plazas
4 plazas disponibles de 12
Formador
Carlos Pérez
Haga clic para copiar el enlace del curso
Facebook LinkedIn

¿A cuántos participantes desea registrar?

  • Términos y Condiciones
    Política de Privacidad
    Política de cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025