Formación en línea gratuita Nuestras formaciones Webinars Tutoriales de vídeo

Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona, Spain

T: +34 933 158 076
academy.se@universal-robots.com

Cerrar
Choose your language
 
  • Nuestras formaciones
    Todas las formaciones
    Explora nuestro catálogo completo de cursos formativos. Aquí encontrarás todos los cursos disponibles en las categorías presencial y en línea.

    Todos los cursos formativos están impartidos por formadores certificados desde las instalaciones de Universal o por nuestra red internacional de colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación presencial - Impartida por instructores
    Los cursos formativos se imparten en las instalaciones de Universal Robots o de nuestros colaboradores autorizados para impartir formación.
    Formación basada en el simulador - Impartida por instructores NEW
    Cursos formativos virtuales en un entorno simulado. No se requiere acceso a un robot real para poder participar.
    Formación virtual - Impartida por instructores
    Los cursos formativos virtuales requieren acceso a un robot real en sus instalaciones.
  • Formación en línea gratuita
  • Tutoriales de vídeo
  • Educación
  • Rutas de aprendizaje Nuevo
Iniciar sesión
Crear cuenta
Volver a la vista general

FORMACIÓN COMUNICACIONES INDUSTRIALES

Universal Robots Academy Barcelona

Objetivos principales del curso

Modbus TCP
FTP
Sockets Ethernet
Servidor Dashboard
Ethernet/IP
Profinet

Descripción del curso

Para inscribirse debe finalizar antes la formación básica.

Al finalizar el curso será capaz de manejar el robot para comunicar, recibir y enviar datos a dispositivos de terceros, como los sistemas de PLC, HMI y Vision, de forma que se habilitan las aplicaciones que tienen en cuenta más variables del entorno a través de una comunicación con la máquina mejorada. Esto se logra a través de los protocolos industriales Modbus, Ethernet/IP, PROFINET y TCP/IP. Durante el ejercicio tendrá la oportunidad de desarrollar y simular el modo en que estos dispositivos se utilizarían en la industria. Además de los protocolos mencionados anteriormente, también aprenderá a transferir y reproducir programas de forma remota mediante FTP y el Servidor Dashboard.

 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor de la formación

En Universal Robots creemos que una formación adecuada es fundamental a la hora de conseguir el máximo rendimiento de tus robots colaborativos. Por este motivo, Universal Robots ofrece una plataforma de aprendizaje global que da acceso de forma sencilla a formación en línea gratuita en múltiples idiomas, así como cursos de formación presencial y virtual en más de 50 ubicaciones en todo el mundo (y seguimos ampliando nuestra oferta).

Nosotros, como distribuidor autorizado de la formación, nos esforzamos para que nuestros cursos de formación se ajusten a sus necesidades. Le ofrecemos ejemplos de cómo puede implementar su robot y las nuevas funciones en su producción de forma efectiva.

Tanto nuestros formadores como los centros de formación están aprobados y certificados por Universal Robots Academy, así que tiene la garantía de que la formación que le proporcionaremos será la mejor y más valiosa.

Nos encantaría poder contar con usted en una de nuestras próximas formaciones.

Información práctica

Política de cancelación

En caso de que la cancelación se produzca en un plazo anterior a 5 días laborables antes del primer día de la formación, se reembolsará el importe completo. En caso de que la cancelación se produzca en un plazo posterior a 5 días laborables antes de la formación, el participante deberá abonar el 50 % del importe de la actividad. En caso de que el participante no se presente a la formación sin haberla cancelado previamente, deberá abonar el importe completo.

En caso de que el proveedor de la formación cancele la formación, se le reembolsará el importe completo.

Política de registro

Podrá registrarse en las formaciones hasta 5 días laborables antes del primer día de la formación. No se aceptarán registros una vez pasada esta fecha.

Otras opciones de formación

In-Class
Formación Básica
When & Where 2025-09-08 09:00 - 2025-09-09 17:00

Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona
Spain

academy.se@universal-robots.com
+34 933 158 076

Tipo de robot e-Series

Language Spanish

12 plazas disponibles de 12
In-Class
PolyScope X Introducción
When & Where 2025-09-12 10:00 - 2025-09-12 16:00

Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona
Spain

academy.se@universal-robots.com
+34 933 158 076

Tipo de robot e-Series

Language Spanish

12 plazas disponibles de 12
In-Class
Formación Avanzada
When & Where 2025-09-22 09:00 - 2025-09-23 17:00

Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona
Spain

academy.se@universal-robots.com
+34 933 158 076


Language Spanish

11 plazas disponibles de 12

Regístrese aquí
* La fecha límite para registrarse es 2022-09-07 00:00
* La fecha límite para cancelar la formación es 2022-09-08 00:00
Otras opciones de formación
Fecha y hora
2022-09-16 09:00 - 2022-09-16 17:00
Ubicación

Universal Robots Spain S.L.
c/Agricultura 106
08019 Barcelona
Spain

academy.se@universal-robots.com
+34 933 158 076
Idioma
Spanish
Precio
600 EUR por persona
Plazas
6 plazas disponibles de 11
Formador
Carlos Pérez
Haga clic para copiar el enlace del curso
Facebook LinkedIn

¿A cuántos participantes desea registrar?

  • Términos y Condiciones
    Política de Privacidad
    Política de cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025