e-Learning gratuit Training-urile noastre Webinaruri Tutoriale video

Alfa Test SRL
Mosnita Noua nr 406, Timis
Timisoara, 307285, Romania

T: +40 356 401687
automation@alfatest.ro

Închidere
Choose your language
 
  • Training-urile noastre
    Toate training-urile
    Răsfoiți catalogul nostru complet de cursuri de pregătire. Aici veți găsi toate cursurile disponibile în categoriile de Training în clasă și virtual.

    Toate cursurile de training sunt ținute de către traineri certificați din sediile Universal sau de către Parteneri de training autorizați în întreaga lume.
    Training în clasă - Condus de instructor
    Cursuri de training desfășurate la sediile Universal Robots sau de către Parteneri de training autorizați la sediile acestora.
    Training pe simulator - Condus de instructor NEW
    Cursuri de training desfășurate virtual într-un mediu simulat Pentru participare este necesar accesul la un robot real.
    Training virtual - Condus de instructor
    Cursuri de training desfășurate virtual care necesită acces la un robot real la sediul lor.
  • e-Learning gratuit
  • Tutoriale video
  • Educație
  • Căi de învățare Nou
Conectare
Creare cont
Înapoi la prezentarea generală

TRAINING DE BAZĂ

Alfa Test

Elemente cheie de câștigat din acest curs

Administrarea sigură a robotului cu înțelegerea conceptelor de siguranță.
Elaborarea și optimizarea programelor pentru numeroase aplicații tipice cum sunt pick & place (preluare și poziționare), paletizare, șlefuire sau distribuire.
Conectare și manipulare echipamente periferice cum sunt senzorii, graifărele sau benzile transportoare.
Cunoașterea uneltelor și resurselor online disponibile pentru asistență la programarea aplicațiilor.

Descrierea cursului

După cursul de 2 zile, veţi dobândi experienţă practică în utilizarea unui robot UR. Veţi fi programat robotul de mai multe ori să efectueze sarcini comune, inclusiv utilizarea perifericelor obişnuite (transportoare, senzori, graifăre). Veţi putea să optimizaţi un flux pick-and-place, să efectuaţi operaţiunea de paletizare, să înţelegeţi conceptele de siguranţă şi să cunoaşteţi resursele suplimentare care vă stau la dispoziţie atât online, cât şi prin intermediul altor cursuri de instruire. Veţi fi gata să reveniţi la robotul dvs. şi să creaţi pe cont propriu programe pick-and-place, de paletizare şi alte programe de aplicaţii obişnuite.

Trebuie să finalizați traseul de bază al cursului e-Learning gratuit UR Academy înainte de a participa la acest curs de pregătire.

 
 
 
 
 
 
 
 

Furnizor training

La Universal Robots, considerăm că trainingul adecvat este esențial când este vorba despre exploatarea roboților colaborativi în vederea executării potențialul lor maxim. Din acest motiv, Universal Robots oferă o platformă globală de învățare cu acces ușor la training online în mai multe limbi, precum și cursuri de training în clasă în mai mult de 50 locații în jurul lumii – și domeniul continuă să se extindă.

Noi, ca Partener Autorizat de Training, ne străduim să facem astfel încât cursurile noastre de instruire să se potrivească cu necesitățile dvs. Vă dăm exemple de cum puteți implementa robotul și noile caracteristici în producție cât mai eficient.

Trainerii noștri și dotările de instruire sunt aprobate și certificate de către Universal Robots Academy, astfel încât vi se garantează obținerea instruirii celei mai bune și mai valoroase posibile din partea noastră.

Suntem nerăbdători să vă întâlnim curând la unul din trainingurile noastre.

Informații practice

Politica de anulare

Dacă solicitarea de anulare se primește cu mai mult de 10 zile lucrătoare înaintea primei zile de training, se asigură rambursarea integrală. Dacă solicitarea de anulare se primește cu mai puțin de 10 zile lucrătoare înaintea primei zile de training, participantului i se reține 50 % din taxa de activitate. Dacă participantul nu se prezintă la training fără să fi înaintat cerere de anulare în prealabil, se reține toată suma.

În situația în care o sesiune de training este anulată de către Furnizorul de instruire , se garantează rambursarea completă a plăților.

Politica de înscriere

Înregistrarea la traininguri începe cu până la 10 zile lucrătoare înainte de prima zi de instruire. După această dată nu se mai acceptă nici o înscriere.

Alte opțiuni de instruire

In-Class
Training de bază
When & Where 2025-11-10 09:00 - 2025-11-11 17:00

Alfa Test SRL
Mosnita Noua nr 406, Timis
Timisoara, 307285
Romania

automation@alfatest.ro
+40 356 401687

Tipul robotului e-Series

Language Romanian

6 locuri disponibile din 6
In-Class
Training de bază
When & Where 2025-07-14 09:00 - 2025-07-15 17:00

Alfa Test SRL
Mosnita Noua nr 406, Timis
Timisoara, 307285
Romania

automation@alfatest.ro
+40 356 401687

Tipul robotului e-Series

Language Romanian

6 locuri disponibile din 6
In-Class
Training avansat
When & Where 2025-07-28 09:00 - 2025-07-28 17:00

Alfa Test SRL
Mosnita Noua nr 406, Timis
Timisoara, 307285
Romania

automation@alfatest.ro
+40 356 401687

Tipul robotului e-Series

Language Romanian

6 locuri disponibile din 6

Înregistrare aici
* Termenul de înregistrare este 2024-11-11 00:00
* Termenul de anulare este 2024-11-11 00:00
Alte opțiuni de instruire
Data și ora
2024-11-12 09:00 - 2024-11-13 17:00
Locația

Alfa Test SRL
Mosnita Noua nr 406, Timis
Timisoara, 307285
Romania

automation@alfatest.ro
+40 356 401687
Limba
Romanian, English
Preț
750 EUR plus TVA /persoană
Locuri
1 loc disponibil din 6
Trainer
Mihai Vladislav
Tipul robotului
e-Series
Clic pentru copiere link curs
Facebook LinkedIn

Câți participanți doriți să înscrieți?

  • Termeni și condiții
    Politica noastră de confidențialitate
    Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025