Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Zentrum für Produktion, Robotik und Automatisierung, MCI Management Center Innsbruck, Internationale Bildung & Wissenschaft GmbH
Universitätsstraße 15
6020 Innsbruck, Österreich

T: +43 512 2070 3938
ZentrumPRA@mci.edu

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

CORE TRAINING

Zentrum für Produktion, Robotik und Automatisierung

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Sichere Verwaltung des Roboters und Verständnis der Sicherheitskonzepte.
Erstellung und Optimierung von Programmen für verschiedene typische Anwendungen wie Pick & Place, Palettieren, Polieren oder Dosieren.
Anschluss und Verwendung von Peripheriegeräten wie Sensoren, Greifern oder Förderbändern.
Kenntnis der Online-Tools und Ressourcen, die Ihnen bei der Anwendungsprogrammierung helfen.

Kursbeschreibung

Nach dem 2-tägigen Kurs haben Sie praktische Erfahrungen mit einem UR-Roboter machen können. Sie haben den Roboter mehrmals so programmiert, dass er gängige Aufgaben übernimmt, einschließlich der Bedienung gängiger Peripheriegeräte (Förderer, Sensoren, Greifer). Sie sind in der Lage, einen Pick-and-Place-Fluss zu optimieren, Palettierungen durchzuführen, Sicherheitskonzepte zu verstehen und Sie kennen die zusätzlichen Ressourcen, welche ihnen sowohl online als auch durch andere Schulungen zur Verfügung stehen. Sie sind bereit, zu Ihrem eigenen Roboter zurückzukehren und selbst Pick and Place, Palettierung und andere gängige Anwendungsprogramme zu erstellen.

Sie müssen den kostenlosen E-Learning-Core-Track der UR Academy absolviert haben, bevor Sie an dieser Schulung teilnehmen können.

 
 
 
 
 
 
 
 

Schulungsanbieter

Bei Universal Robots sind wir davon überzeugt, dass eine ordnungsgemäße Schulung unerlässlich ist, damit Ihre kollaborativen Roboter ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Aus diesem Grund bietet Universal Robots eine globale Lernplattform mit einfachem Zugang zu kostenlosem E-Learning in mehreren Sprachen sowie Präsenz- und virtuelle Schulungen an mehr als 50 Standorten weltweit an – und baut sein Angebot weiter aus.

Als anerkannter Schulungspartner sind wir bestrebt, unsere Schulungskurse auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Wir geben Ihnen Beispiele, wie Sie Ihren Roboter und neue Funktionen am effektivsten in Ihre Produktion integrieren können.

Unsere Trainer und Schulungseinrichtungen sind von der Universal Robots Academy anerkannt und zertifiziert, sodass Sie garantiert die bestmögliche und wertvollste Schulung von uns erhalten.

Wir freuen uns darauf, Sie bald bei einer unserer Schulungen zu begrüßen.

Praktische Informationen

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 5 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Beträge gewährt.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 2 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Core Training
When & Where 2025-11-26 08:30 - 2025-11-28 12:00

Zentrum für Produktion, Robotik und Automatisierung
Maximilianstraße 2
6020 Innsbruck
Austria

ZentrumPRA@mci.edu
+43 512 2070 3938

Robotertyp e-Series

Language German

2 von 4 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2023-01-15 00:00
* Stornierungsfrist: 2023-01-15 00:00
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2023-01-16 08:30 - 2023-01-18 12:00
Ort

Zentrum für Produktion, Robotik und Automatisierung
Maximilianstraße 2
6020 Innsbruck
Austria

ZentrumPRA@mci.edu
+43 512 2070 3938
Sprache
German
Preis
1500 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
2 von 4 Plätzen frei
Schulungsleiter
Thomas Hausberger
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025