Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Willich Elektrotechnik GmbH
Im Bilder 18
36179 Bebra, Germany

T: +496622 9277 0
veranstaltung@willich.de

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

CORE TRAINING

Willich Elektrotechnik GmbH

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Erstellen einer Pick & Place Applikation
Einrichtung der Sicherheitseinstellungen
Optimierung von Programmen/Applikationen
Autostart von Programmen
Den Programmablauf beeinflussen (If-Abfragen)
Nutzung und Konfiguration des Palettier-Assistenten
Nutzung und Konfiguration der Kraftfunktion (einfach)
Prozessanwendungen mit Bedienerauswahl erstellen
Flexible Neueinrichtung (Programmierung relativ zu einem Koordinatensystem)
Erstellen eines Umsetzungsplans
Übersicht zu den verfügbaren Online-Ressourcen

Kursbeschreibung

Nach Abschluss unserer Online Academy bietet Ihnen das 2,5-tägige CORE TRAINING die Möglichkeit, das erlernte Wissen an einem realen Cobot zu vertiefen und die grundlegenden Fähigkeiten zur Programmierung zu erwerben. Unter der Anleitung unserer zertifizierten Trainer lernen Sie an realitätsnah ausgestatteten Schulungszellen, wie Sie verschiedene Applikationen programmieren. In unserem CORE TRAINING werden Sie den Roboter mehrmals programmieren und dabei gängige Applikationen mit der Einbindung von Förderbändern, Sensoren und Greifer umsetzen.

Dieses Training ist für Sie das richtige, wenn Sie nach der UR Online Academy lernen möchten, wie man einen UR-Roboter auf praktische Weise programmiert und die meistgenutzten Anwendungen realisiert. Nützlich ist er auch für diejenigen, die mit den Fähigkeiten des Roboters experimentieren möchten, um dessen Anwendungsmöglichkeiten in den eigenen Produktionsprozessen zu evaluieren.

VORAUSSETUNGEN:

- Erfolgreicher Abschluss der UR Online Academy

Schulungsanbieter

Wir bei Willich Elektrotechnik glauben, dass eine gute Ausbildung eine entscheidende Voraussetzung ist, damit Sie als Kunde das komplette Leistungsspektrum Ihrer Cobots abrufen können.

Wir zeigen Ihnen dafür folgende Wege auf:

Nutzen Sie zur Einführung die Lernplattform von Universal Robots, sie bietet einen einfachen Zugang zum Online-Training.

Danach empfehlen sich Präsenz-Schulungen in Kleingruppen, die Sie in unserem Schulungszentrum in Bebra besuchen können. Selbstverständlich führen wir verschiedene zielgruppenspezifische Schulungen durch: vom Einsteiger bis zum Programmierer oder Servicetechniker.

In unserem Willich Elektrotechnik Schulungszentrum bieten wir Ihnen Trainings an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden und außerdem vom Hersteller autorisiert sind.

Anhand von Beispielen aus der Praxis vermitteln wir Ihnen, wie Sie Ihren Cobot effektiv und mit größtmöglichem Nutzen in Ihre Produktion einbinden können.

Unsere Trainer und unsere Schulungseinrichtungen sind geprüft und zertifiziert von der Universal Robots Academy – so können Sie sicher sein, dass Sie von uns die bestmögliche praxisrelevante Schulung erhalten.

Wir freuen uns darauf, Sie demnächst bei einem unserer Trainings begrüßen zu dürfen.

Praktische Informationen

Eine Schulung kann von der Willich Elektrotechnik GmbH aus vertretbaren Gründen abgesagt oder zeitlich verschoben werden.

Die Willich Elektrotechnik GmbH ist berechtigt, eine Schulung ausfallen zu lassen:

  • wenn die Mindestbelegung von zwei Teilnehmern für die Durchführung von Gruppenschulungen nicht erreicht ist. Es erfolgt eine sofortige schriftliche Benachrichtigung an den Auftraggeber, spätestens jedoch 5 Werktage (Mo-Fr) vor Schulungsbeginn.
  • wenn der/die Trainer/-in zum Zeitpunkt des Kurses verhindert ist (z.B. aufgrund von Krankheit) und Ersatz nicht zur Verfügung steht. Ein Anspruch auf Durchführung des Trainings durch einen Ersatzreferenten besteht nicht.
  • wenn Gründe von höherer Gewalt vorliegen (z.B. aufgrund von Brand, Einbruch, technische Gründe,Virusepedimien, Auflagen des Landes zum Schutz der Bevölkerung etc.), sowie andere unvorhergesehene Gründe, die nicht von der Willich Elektrotechnik GmbH zu vertreten sind.

Bei Eintritt oben genannter Gründe ist die Willich Elektrotechnik GmbH bestrebt, zu einem späteren Zeitpunkt eine Ersatzveranstaltung durchzuführen, sodass eine bestehende Anmeldung auf einen anderen Kurstermin übertragen wird. Andernfalls sichert die Willich Elektrotechnik GmbH eine kostenfreie Stornierung zu.

Im Falle eines Rücktritts bzw. Stornierung einer Einzel- oder Gruppenschulung bis spätestens 30 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, wird eine Stornogebühr in Höhe von 50% des Kurspreises fällig. Bei Absagen innerhalb weniger 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, werden Stornogebühren in Höhe von 80% des Kurspreises fällig.

Für Absagen innerhalb weniger als 5 Tage vor Kursbeginn oder bei Nichterscheinen der/des Schulungsteilnehmer/s, werden Stornogebühren in Höhe von 100% des Kurspreises und somit die volle Vergütung des Kurspreises fällig.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Core Training
When & Where 2026-01-26 10:00 - 2026-01-28 14:00

Willich Elektrotechnik GmbH
Im Bilder 18
36179 Bebra
Germany

veranstaltung@willich.de
+496622 9277 0

Robotertyp e-Series

Language German

4 von 4 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2026-02-16 10:00 - 2026-02-18 14:00

Willich Elektrotechnik GmbH
Im Bilder 18
36179 Bebra
Germany

veranstaltung@willich.de
+496622 9277 0

Robotertyp e-Series

Language German

4 von 4 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2026-03-23 10:00 - 2026-03-25 14:00

Willich Elektrotechnik GmbH
Im Bilder 18
36179 Bebra
Germany

veranstaltung@willich.de
+496622 9277 0

Robotertyp e-Series

Language German

4 von 4 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2021-10-01 00:00
* Stornierungsfrist: 2021-10-01 00:00
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2021-10-04 10:00 - 2021-10-06 14:00
Ort

Willich Elektrotechnik GmbH
Im Bilder 18
36179 Bebra
Germany

veranstaltung@willich.de
+496622 9277 0
Sprache
German
Preis
1395 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
1 von 4 Plätzen frei
Schulungsleiter
Klaus Kliever
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026