Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Willich Elektrotechnik GmbH
Im Bilder 18
36179 Bebra, Germany

T: +496622 9277 0
veranstaltung@willich.de

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

ADVANCED TRAINING

Willich Elektrotechnik GmbH

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Erstellen und Strukturieren von Programmen auf professionelle Weise
Arbeiten mit mehreren TCPs in einem Programm
Verfolgen und Koordinieren von Bewegungen des Roboters mit Förderbändern
Programmiersprache URScript
Nutzung des integrierten Kraft-/Drehmomentsensor und die Funktion Force Control für die Entwicklung komplexer Anwendungen.
Referenzieren und Verschieben von Positionen in verschiedenen Koordinatensystemen
Erstellen eines Roboterprogramms mit G-Code
Verwenden des Remote TCP mit Linear-, Kreis- und Toolpath-Bewegungen
Optional: Verstehen der Pfad-Offset-Funktionalität

Kursbeschreibung

Für die Registrierung ist der Abschluss des Core Trainings erforderlich – entweder im Präsenzunterricht oder Simulator-basiert.

Wir bieten ein Advanced Training an, um das im Core Training erworbene Wissen zu vertiefen und komplexere Herausforderungen bei der Programmierung von Cobots zu meistern. In diesem Kurs werden Sie unter Anleitung unserer zertifizierten Trainer theoretische Inhalte in praktischen Aufgaben direkt am Roboter anwenden. Dieser Kurs richtet sich an diejenigen Personen, die anspruchsvolle Anwendungen mit ihren Cobots erlernen wollen, um diese in ihren eigenen Produktionsprozessen einzusetzen.

Wenn Sie das Advanced Training absolviert haben, sind Sie imstande, alle Befehle der Universal Roboter „Benutzeroberfläche“ vollständig zu verstehen und zu nutzen. Sie erhalten einen Überblick über alle Funktionalitäten in einem realen Anwendungskontext. Mögliche Einsatzgebiete des Roboters werden sichtbar und Methoden der Implementierung deutlich. Selbst komplexe Anwendungen können nach einer fortgeschrittenen Schulung durch tiefe Einblicke in URScript, Toolpath und Remote TCP implementiert werden. Auch die Förderbandverfolgung und der erweiterte Kraftassistent werden in diesem praktischen Kurs behandelt.

Schulungsanbieter

Wir bei Willich Elektrotechnik glauben, dass eine gute Ausbildung eine entscheidende Voraussetzung ist, damit Sie als Kunde das komplette Leistungsspektrum Ihrer Cobots abrufen können.

Wir zeigen Ihnen dafür folgende Wege auf:

Nutzen Sie zur Einführung die Lernplattform von Universal Robots, sie bietet einen einfachen Zugang zum Online-Training.

Danach empfehlen sich Präsenz-Schulungen in Kleingruppen, die Sie in unserem Schulungszentrum in Bebra besuchen können. Selbstverständlich führen wir verschiedene zielgruppenspezifische Schulungen durch: vom Einsteiger bis zum Programmierer oder Servicetechniker.

In unserem Willich Elektrotechnik Schulungszentrum bieten wir Ihnen Trainings an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden und außerdem vom Hersteller autorisiert sind.

Anhand von Beispielen aus der Praxis vermitteln wir Ihnen, wie Sie Ihren Cobot effektiv und mit größtmöglichem Nutzen in Ihre Produktion einbinden können.

Unsere Trainer und unsere Schulungseinrichtungen sind geprüft und zertifiziert von der Universal Robots Academy – so können Sie sicher sein, dass Sie von uns die bestmögliche praxisrelevante Schulung erhalten.

Wir freuen uns darauf, Sie demnächst bei einem unserer Trainings begrüßen zu dürfen.

Praktische Informationen

Wichtige Informationen für Sie als Schulungsteilnehmer

 

Wann beginnt die Schulung?

Tag 1:  08:00 Uhr - 17:00 Uhr
Tag 2:  08:00 Uhr - 17:00 Uhr

 

Parkmöglichkeiten vor Ort

Für den Zeitraum der Schulung stehen Ihnen an unserem Schulungs- und Ausstellungszentrum genügend Parkplätzen zur Verfügung.

 

Verpflegung

Als Schulungsteilnehmer erhalten Sie bei uns warmes Mittagessen.

Sollten Sie vegetarisches oder veganes Essen wünschen teilen Sie uns dies bei der Buchung der Schulung bitte mit.

 

Unsere Hotelempfehlungen

Hessischer Hof (500 m)

https://www.bebras-hessischer-hof.com/

Hotel Sonnenblick (4,7 km)

https://www.sonnenblick.de

Göbel's Posthotel (7 km)

https://www.goebel-hotels.com/rotenburg/posthotel

Göbel's Hotel Rodenberg (7 km)

https://www.goebel-hotels.com/rotenburg/hotel-rodenberg

Hotel am Kurpark (17 km)

https://www.hotelamkurpark.net/

BF Hotel (17 km)

https://www.bfhotel-hersfeld.de/

 

Stornierungsrichtlinien

Eine Schulung kann von der Willich Elektrotechnik GmbH aus vertretbaren Gründen abgesagt oder zeitlich verschoben werden.

Die Willich Elektrotechnik GmbH ist berechtigt, eine Schulung ausfallen zu lassen:

  • wenn die Mindestbelegung von zwei Teilnehmern für die Durchführung von Gruppenschulungen nicht erreicht ist. Es erfolgt eine sofortige schriftliche Benachrichtigung an den Auftraggeber, spätestens jedoch 5 Werktage (Mo-Fr) vor Schulungsbeginn.
  • wenn der/die Trainer/-in zum Zeitpunkt des Kurses verhindert ist (z.B. aufgrund von Krankheit) und Ersatz nicht zur Verfügung steht. Ein Anspruch auf Durchführung des Trainings durch einen Ersatzreferenten besteht nicht.
  • wenn Gründe von höherer Gewalt vorliegen (z.B. aufgrund von Brand, Einbruch, technische Gründe,Virusepedimien, Auflagen des Landes zum Schutz der Bevölkerung etc.), sowie andere unvorhergesehene Gründe, die nicht von der Willich Elektrotechnik GmbH zu vertreten sind.

Bei Eintritt oben genannter Gründe ist die Willich Elektrotechnik GmbH bestrebt, zu einem späteren Zeitpunkt eine Ersatzveranstaltung durchzuführen, sodass eine bestehende Anmeldung auf einen anderen Kurstermin übertragen wird. Andernfalls sichert die Willich Elektrotechnik GmbH eine kostenfreie Stornierung zu.

Im Falle eines Rücktritts bzw. Stornierung einer Einzel- oder Gruppenschulung bis spätestens 30 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, wird eine Stornogebühr in Höhe von 50% des Kurspreises fällig. Bei Absagen innerhalb weniger 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, werden Stornogebühren in Höhe von 80% des Kurspreises fällig.

Für Absagen innerhalb weniger als 5 Tage vor Kursbeginn oder bei Nichterscheinen der/des Schulungsteilnehmer/s, werden Stornogebühren in Höhe von 100% des Kurspreises und somit die volle Vergütung des Kurspreises fällig.

 

Zahlungsbedingung:

7 Tage netto nach Leistungserbringung


Hier registrieren
Zum Fortfahren bitte Anmelden oder ein Konto erstellen.
* Registrierungsschluss: 2026-08-04 00:00
* Stornierungsfrist: 2026-08-04 00:00
Datum und Uhrzeit
2026-08-10 08:00 - 2026-08-11 17:00
Ort

Willich Elektrotechnik GmbH
Im Bilder 18
36179 Bebra
Germany

veranstaltung@willich.de
+496622 9277 0
Sprache
German
Preis
1300 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
4 von 4 Plätzen frei
Schulungsleiter
Klaus Kliever
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026