Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs
Kursbeschreibung
Um Ihr erlangtes Wissen aus dem CORE TRAINING zu vertiefen und komplexere Herausforderungen bei der Programmierung von Cobots zu meistern, bieten wir Ihnen das ADVANCED TRAINING. Auch in dieser Schulung setzen Sie unter der Anleitung unserer zertifizierten Trainer theoretische Inhalte in praxisnahen Aufgaben direkt am Roboter um.
Dieser Kurs richtet sich dabei an diejenigen, die anspruchsvolle Anwendungen mit Ihren Cobots kennenlernen möchten, um deren Umsetzung in den eigenen Produktionsprozessen zu bewerten.
VORAUSSETUNGEN:
- Erfolgreicher Abschluss der UR Online Academy
- Erfolgreicher Abschluss des CORE TRAININGS
Schulungsanbieter
Wir bei Willich Elektrotechnik glauben, dass eine gute Ausbildung eine entscheidende Voraussetzung ist, damit Sie als Kunde das komplette Leistungsspektrum Ihrer Cobots abrufen können.
Wir zeigen Ihnen dafür folgende Wege auf:
Nutzen Sie zur Einführung die Lernplattform von Universal Robots, sie bietet einen einfachen Zugang zum Online-Training.
Danach empfehlen sich Präsenz-Schulungen in Kleingruppen, die Sie in unserem Schulungszentrum in Bebra besuchen können. Selbstverständlich führen wir verschiedene zielgruppenspezifische Schulungen durch: vom Einsteiger bis zum Programmierer oder Servicetechniker.
In unserem Willich Elektrotechnik Schulungszentrum bieten wir Ihnen Trainings an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden und außerdem vom Hersteller autorisiert sind.
Anhand von Beispielen aus der Praxis vermitteln wir Ihnen, wie Sie Ihren Cobot effektiv und mit größtmöglichem Nutzen in Ihre Produktion einbinden können.
Unsere Trainer und unsere Schulungseinrichtungen sind geprüft und zertifiziert von der Universal Robots Academy – so können Sie sicher sein, dass Sie von uns die bestmögliche praxisrelevante Schulung erhalten.
Wir freuen uns darauf, Sie demnächst bei einem unserer Trainings begrüßen zu dürfen.
Praktische Informationen
Wichtige Informationen für Sie als Schulungsteilnehmer
Wann beginnt die Schulung?
Tag 1: 08:00 Uhr - 17:00 Uhr
Tag 2: 08:00 Uhr - 17:00 Uhr
Parkmöglichkeiten vor Ort
Für den Zeitraum der Schulung stehen Ihnen an unserem Schulungs- und Ausstellungszentrum genügend Parkplätzen zur Verfügung.
Verpflegung
Als Schulungsteilnehmer erhalten Sie bei uns warmes Mittagessen.
Sollten Sie vegetarisches oder veganes Essen wünschen teilen Sie uns dies bei der Buchung der Schulung bitte mit.
Unsere Hotelempfehlungen
Hessischer Hof (500 m)
https://www.bebras-hessischer-hof.com/
Hotel Sonnenblick (4,7 km)
Göbel's Posthotel (7 km)
https://www.goebel-hotels.com/rotenburg/posthotel
Göbel's Hotel Rodenberg (7 km)
https://www.goebel-hotels.com/rotenburg/hotel-rodenberg
Hotel am Kurpark (17 km)
https://www.hotelamkurpark.net/
BF Hotel (17 km)
https://www.bfhotel-hersfeld.de/
Stornierungsrichtlinien
Eine Schulung kann von der Willich Elektrotechnik GmbH aus vertretbaren Gründen abgesagt oder zeitlich verschoben werden.
Die Willich Elektrotechnik GmbH ist berechtigt, eine Schulung ausfallen zu lassen:
- wenn die Mindestbelegung von zwei Teilnehmern für die Durchführung von Gruppenschulungen nicht erreicht ist. Es erfolgt eine sofortige schriftliche Benachrichtigung an den Auftraggeber, spätestens jedoch 5 Werktage (Mo-Fr) vor Schulungsbeginn.
- wenn der/die Trainer/-in zum Zeitpunkt des Kurses verhindert ist (z.B. aufgrund von Krankheit) und Ersatz nicht zur Verfügung steht. Ein Anspruch auf Durchführung des Trainings durch einen Ersatzreferenten besteht nicht.
- wenn Gründe von höherer Gewalt vorliegen (z.B. aufgrund von Brand, Einbruch, technische Gründe,Virusepedimien, Auflagen des Landes zum Schutz der Bevölkerung etc.), sowie andere unvorhergesehene Gründe, die nicht von der Willich Elektrotechnik GmbH zu vertreten sind.
Bei Eintritt oben genannter Gründe ist die Willich Elektrotechnik GmbH bestrebt, zu einem späteren Zeitpunkt eine Ersatzveranstaltung durchzuführen, sodass eine bestehende Anmeldung auf einen anderen Kurstermin übertragen wird. Andernfalls sichert die Willich Elektrotechnik GmbH eine kostenfreie Stornierung zu.
Im Falle eines Rücktritts bzw. Stornierung einer Einzel- oder Gruppenschulung bis spätestens 30 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, wird eine Stornogebühr in Höhe von 50% des Kurspreises fällig. Bei Absagen innerhalb weniger 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, werden Stornogebühren in Höhe von 80% des Kurspreises fällig.
Für Absagen innerhalb weniger als 5 Tage vor Kursbeginn oder bei Nichterscheinen der/des Schulungsteilnehmer/s, werden Stornogebühren in Höhe von 100% des Kurspreises und somit die volle Vergütung des Kurspreises fällig.
Zahlungsbedingung:
7 Tage netto nach Leistungserbringung
Willich Elektrotechnik GmbH
Im Bilder 18
36179 Bebra
Germany
veranstaltung@willich.de
+496622 9277 0