Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Universal Robots (Germany) GmbH
Zielstattstr. 36
81379 Munich, Germany

T: +49 89 121 8972 0
training.we@universal-robots.com

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

CORE TRAINING (E-SERIES)

Universal Robots Academy Western Europe

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Erstellen einer Pick & Place Applikation
Einrichtung der Sicherheitseinstellungen
Optimierung von Programmen/Applikationen
Autostart von Programmen
Den Programmablauf beeinflussen (If-Abfragen)
Nutzung und Konfiguration des Palettier-Assistenten
Nutzung und Konfiguration der Kraftfunktion (einfach)
Prozessanwendungen mit Bedienerauswahl erstellen
Flexible Neueinrichtung (Programmierung relativ zu einem Koordinatensystem)
Erstellen eines Umsetzungsplans
Übersicht zu den verfügbaren Online-Ressourcen

Kursbeschreibung

Nach Abschluss unserer Online Academy bietet Ihnen das 2,5-tägige CORE TRAINING die Möglichkeit, das erlernte Wissen an einem realen Cobot zu vertiefen und die grundlegenden Fähigkeiten zur Programmierung zu erwerben. Unter der Anleitung unserer zertifizierten Trainer lernen Sie an realitätsnah ausgestatteten Schulungszellen, wie Sie verschiedene Applikationen programmieren. In unserem CORE TRAINING werden Sie den Roboter mehrmals programmieren und dabei gängige Applikationen mit der Einbindung von Förderbändern, Sensoren und Greifer umsetzen.

Dieses Training ist für Sie das richtige, wenn Sie nach der UR Online Academy lernen möchten, wie man einen UR-Roboter auf praktische Weise programmiert und die meistgenutzten Anwendungen realisiert. Nützlich ist er auch für diejenigen, die mit den Fähigkeiten des Roboters experimentieren möchten, um dessen Anwendungsmöglichkeiten in den eigenen Produktionsprozessen zu evaluieren.

VORAUSSETZUNGEN:

- Sie müssen den kostenlosen E-Learning-Core-Track der UR Academy absolviert haben, bevor Sie an dieser Schulung teilnehmen können.

Schulungsanbieter

Wir bei Universal Robots wollen für unsere Anwender das gesamte Potenzial der Automatisierung nutzbar machen und sind überzeugt, dass dies mithilfe eines hochwertigen Schulungskonzeptes gelingt. Aus diesem Grund bietet Universal Robots eine globale, einfach zugängliche Lernplattform zu Online-Schulungen in mehreren Sprachen sowie Präsenztrainings an mehr als 50 Standorten weltweit an – und baut sein Angebot weiter aus.

Einer dieser Standorte ist unser Trainingszentrum in München. Es besteht aus zwei separaten Bereichen, in denen Theorie und Praxis unterrichtet werden. Für die praktische Umsetzung der Inhalte sind 5 moderne Schulungszellen eingerichtet, an denen jeweils maximal zwei Teilnehmer arbeiten. Jede Zelle ist mit einem unserer Roboterarme, zwei Förderbändern, einem I/O-Simulator, einer Siemens-SPS und einem UR+ Greifer ausgestattet. Zusätzlich steht für den praktischen Teil des Service & Troubleshooting Trainings ein spezieller Service-Raum zur Verfügung. Sie können sich in unserem Trainingszentrum für alle angebotenen Präsenzschulungen anmelden.

Wir freuen uns darauf, Sie bald bei einer unserer Schulungen zu begrüßen.

Praktische Informationen

FAQs

Wie viel vorher sollte ich zum Training erscheinen?

Der Empfang von Universal Robots ist 15 Minuten vor Beginn des Trainings besetzt.

Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schulungsort und wie sieht es mit Parkplätzen aus?

Die Räumlichkeiten von Universal Robots liegen nahe der U-Bahn-Haltestelle Aidenbachstraße. Von dort sind es ca. 10 Minuten Fußweg bis zum Eingang des Schulungszentrums.
Alternativ können Sie auch die Bus-Haltestelle Zielstattstraße nutzen. Von dort sind es ca. 5 Minuten Fußweg bis zum Eingang des Schulungszentrums

Für die beste Route nutzen Sie am besten die Fahrtauskunft der Deutschen Bahn (DB) oder des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV).

Sollten Sie mit dem Auto anreisen, würden wir Sie aufgrund einer sehr begrenzten Parkplatzsituation um das Schulungszentrum herum bitten, Ihr Auto an Ihrem Hotel stehen zu lassen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, den Park+Ride Parkplatz in der Aidenbachstraße zu nutzen. Hier kostet das Parken 1,50 € pro Tag.

Gibt es Hotelempfehlungen?

In der Nähe des Universal Robots Schulungszentrums gibt es mehrere Hotels in unterschiedlichen Preiskategorien. Wir empfehlen das Leonardo Munich South und das NYX Hotel Munich South, diese sind ca. 5 Gehminuten von unseren Räumlichkeiten entfernt. Nach der Buchung eines Trainings erhalten Sie in der Bestätigungs-E-Mail einen Buchungscode, mit welchem Sie in den genannten Hotels ein Zimmer zu vergünstigten Konditionen reservieren können.

BITTE BEACHTEN SIE: In folgenden Zeiträumen sind die Hotelzimmerpreise, bedingt durch Messen oder andere Veranstaltungen, höher:

13.–17. Januar: BAU 2025
28.–30. Januar: ISPO Munich 2025
14.–17. Februar: Inhorgenta Munich
19.–23. Februar: f.re.e – Freizeit, Reisen, Erholung
7.–13. April: Bauma 2025
15.–18. Mai: High End 2025
2.–5. Juni: Transport Logistic 2025
24.–27. Juni: Automatica 2025
22.–26. September: Drinktec
6.–8. Oktober: EXPO REAL

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 10 Werktage vor dem ersten Tag des Trainings eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 10 Werktage vor dem Training, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers oder Absage am Trainingstag wird der der gesamte Schulungspreis in Rechnung gestellt.

Stornierung kostenloser Trainings (wenn ein Voucher-Codes angewandt wurde)

Bei der Stornierung kostenloser Trainings (also bei der Nutzung eines Voucher Codes) die mehr als 10 Werktage vor dem ersten Tag des Trainings eingehen, fallen keine Kosten an.  Erfolgt die Stornierung kostenloser Trainings (also bei der Nutzung eines Voucher Codes) weniger als 10 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % des Schulungs-Listenpreises in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers oder Absage am Trainingstag zu einer kostenlos gebuchten Schulung (also bei der Nutzung eines Voucher Codes) wird der der gesamte des Schulungs-Listenpreises in Rechnung gestellt. Kann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden, fallen für eine Stornierung keine Kosten an.

Universal Robots behält sich vor die Schulung zu stornieren:

  • wenn die Mindestteilnehmerzahl von vier nicht erreicht ist.
  • wenn ein oder mehrere Trainer zum Zeitpunkt des Kurses verhindert (z.B. Krankheit) sind und Ersatz nicht zur Verfügung steht.
  • wenn Gründe von höherer Gewalt (z.B. Brände, Unfälle, Stromausfall) vorliegen.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird dieser den Teilnehmer rechtzeitig informieren. Der Preis für die Schulung wird erstattet. Etwaig bereits angefallene Reise- und Übernachtungskosten sind vom Teilnehmer selbst zu tragen.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Core Training
When & Where 2025-05-26 13:00 - 2025-05-28 16:30

Universal Robots (Germany) GmbH
Zielstattstr. 36
81379 Munich
Germany

training.we@universal-robots.com
+49 89 121 8972 0

Robotertyp e-Series

Language German

3 von 10 Plätzen frei
In-Class
Safety Training
When & Where 2025-06-05 08:30 - 2025-06-05 16:30

Universal Robots (Germany) GmbH
Zielstattstr. 36
81379 Munich
Germany

training.we@universal-robots.com
+49 89 121 8972 0


Language German

7 von 12 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-06-10 13:00 - 2025-06-12 16:30

Universal Robots (Germany) GmbH
Zielstattstr. 36
81379 Munich
Germany

training.we@universal-robots.com
+49 89 121 8972 0

Robotertyp e-Series

Language German

7 von 10 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2025-01-10 00:00
* Stornierungsfrist: 2024-12-30 00:00
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2025-01-13 13:00 - 2025-01-15 16:30
Ort

Universal Robots (Germany) GmbH
Zielstattstr. 36
81379 Munich
Germany

training.we@universal-robots.com
+49 89 121 8972 0
Sprache
German
Preis
1500 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
0 von 10 Plätzen frei
Schulungsleiter
Vincent von Zitzewitz
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025