Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Universal Robots (Germany) GmbH
Zielstattstr. 36
81379 Munich, Germany

T: +49 89 121 8972 0
training.we@universal-robots.com

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

UR LOG VIEWER WORKSHOP

Universal Robots Academy Western Europe

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Lernen Sie den UR Log Viewer und seinen Funktionsumfang kennen
Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich Troubleshooting
Analysieren Sie die Echtzeitdaten des Roboters anhand von Beispielprogrammen
Finden Sie heraus, wie Sie die Performance Ihrer Applikation optimieren können
Erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen rund um die optimale Nutzung Ihrer Roboter

Kursbeschreibung

Nach dem SERVICE TRAINING bietet Ihnen dieser Workshop einen tiefergehenden Einblick in das Thema Analyse der Programmierung. Unter der Anleitung unserer zertifizierten Trainer erhalten Sie praktische Einblicke in den UR Log Viewer.

Dieser Workshop eignet sich für Sie, wenn Sie Fehler innerhalb von Roboterprogrammen identifizieren und beheben und die Performance Ihrer Roboter optimieren wollen.

Hier lernen Sie dem Umgang mit dem UR Log Viewer und können einen Tag lang an Beispielprogrammen den vollen Funktionsumfang kennenlernen.

VORAUSSETZUNGEN:

•    Erfahrung im Troubleshooten und Programmieren von UR Cobots

•    Optional: Erfolgreicher Abschluss des SERVICE TRAININGS 

WICHTIG:

Bitte installieren Sie bereits vorab folgendes Programm:

•    UR Log Viewer (siehe UR Support Website)

Schulungsanbieter

Bei Universal Robots sind wir davon überzeugt, dass eine ordnungsgemäße Schulung unerlässlich ist, damit Ihre kollaborativen Roboter ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Aus diesem Grund bietet Universal Robots eine globale Lernplattform mit einfachem Zugang zu kostenlosem E-Learning in mehreren Sprachen sowie Präsenz- und virtuelle Schulungen an mehr als 50 Standorten weltweit an – und baut sein Angebot weiter aus.

Als anerkannter Schulungspartner sind wir bestrebt, unsere Schulungskurse auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Wir geben Ihnen Beispiele, wie Sie Ihren Roboter und neue Funktionen am effektivsten in Ihre Produktion integrieren können.

Unsere Trainer und Schulungseinrichtungen sind von der Universal Robots Academy anerkannt und zertifiziert, sodass Sie garantiert die bestmögliche und wertvollste Schulung von uns erhalten.

Wir freuen uns darauf, Sie bald bei einer unserer Schulungen zu begrüßen.

Praktische Informationen

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 10 Werktage vor dem ersten Tag des Trainings eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt.

Erfolgt die Stornierung weniger als 10 Werktage vor dem Training, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers oder Absage am Trainingstag wird der der gesamte Schulungspreis in Rechnung gestellt.

Stornierung kostenloser Trainings (wenn ein Voucher-Codes angewandt wurde)

Bei der Stornierung kostenloser Trainings (also bei der Nutzung eines Voucher Codes) die mehr als 10 Werktage vor dem ersten Tag des Trainings eingehen, fallen keine Kosten an.  Erfolgt die Stornierung kostenloser Trainings (also bei der Nutzung eines Voucher Codes) weniger als 10 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % des Schulungs-Listenpreises in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers oder Absage am Trainingstag zu einer kostenlos gebuchten Schulung (also bei der Nutzung eines Voucher Codes) wird der der gesamte des Schulungs-Listenpreises in Rechnung gestellt. Kann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden, fallen für eine Stornierung keine Kosten an.

Universal Robots behält sich vor die Schulung zu stornieren:

  • wenn die Mindestteilnehmerzahl von vier nicht erreicht ist.
  • wenn ein oder mehrere Trainer zum Zeitpunkt des Kurses verhindert (z.B. Krankheit) sind und Ersatz nicht zur Verfügung steht.
  • wenn Gründe von höherer Gewalt (z.B. Brände, Unfälle, Stromausfall) vorliegen.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird dieser den Teilnehmer rechtzeitig informieren. Der Preis für die Schulung wird erstattet. Etwaig bereits angefallene Reise- und Übernachtungskosten sind vom Teilnehmer selbst zu tragen.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Service & Troubleshooting Training
When & Where 2025-07-14 08:30 - 2025-07-16 16:03

Universal Robots (Germany) GmbH
Zielstattstr. 36
81379 Munich
Germany

training.we@universal-robots.com
+49 89 121 8972 0

Robotertyp CB3 + e-Series

Language German

8 von 8 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-07-21 13:00 - 2025-07-23 16:30

Universal Robots (Germany) GmbH
Zielstattstr. 36
81379 Munich
Germany

training.we@universal-robots.com
+49 89 121 8972 0

Robotertyp e-Series

Language German

8 von 10 Plätzen frei
In-Class
Advanced Training
When & Where 2025-07-24 08:30 - 2025-07-25 16:30

Universal Robots (Germany) GmbH
Zielstattstr. 36
81379 Munich
Germany

training.we@universal-robots.com
+49 89 121 8972 0

Robotertyp e-Series

Language German

3 von 10 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2023-10-25 00:00 CET
* Stornierungsfrist: 2023-10-14 00:00 CET
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2023-10-26 08:30 - 2023-10-26 16:30 CET
Ort

Online via video conference
Sprache
German
Preis
700 EUR pro Person
Plätze
6 von 10 Plätzen frei
Schulungsleiter
Rico Richter
Robotertyp
e-Series
Kontakt
E-Mail: training.we@universal-robots.com
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025