無料のeラーニング 当社のトレーニング ウェビナー ビデオチュートリアル

豊田油気株式会社
名古屋市天白区中平1-1506
468-0014 愛知県, Japan

T: 0565-27-2111
ur.support@toyota-yuki.co.jp

閉じる
Choose your language
 
  • 当社のトレーニング
    全てのトレーニング
    トレーニングコースの一覧をご覧ください。ここでは、対面式およびバーチャルトレーニングのカテゴリにおける参加可能なすべてのコースを参照できます。

    全てのトレーニングコースは、ユニバーサルロボットの認定トレーナーもしくは世界中の認定トレーニングパートナーによって行われます。
    対面式トレーニング - 講師指導
    ユニバーサルロボットの施設または認定トレーニングパートナーの施設で行われるトレーニングコースです。
    シミュレーターベースのトレーニング - 講師指導 NEW
    シミュレーション環境においてバーチャルで行われるトレーニングコースです。実際のロボットにアクセスできない場合でもご参加いただけます。
    バーチャルトレーニング - 講師指導
    貴社施設の実際のロボットにバーチャルでアクセスして行われるトレーニングコースです。
  • 無料のeラーニング
  • ビデオチュートリアル
  • 教育
  • 学習パス New
ログイン
アカウントを作成
概要に戻る

コアトレーニング

Toyota Yuki Inc.

本コースでの重要ポイント

安全コンセプトの理解、ロボットの適切な運用
ピックアンドプレイス、パレタイジング、研磨や分注など、いくつかの典型的なアプリケーション用プログラムの構築や最適化
センサ、グリッパ、ベルトコンベアといった周辺機器の制御方法
プログラミングに役立つオンライン資料及びリソースの理解

コース概要

2日間のトレーニングを通じて、URロボットの実践的な知識と経験が身に付きます。ロボットを何度もプログラムし、周辺機器の操作や実際のアプリケーションに役立つプログラミングスキルについて学びましょう。

プログラムフローの最適化やパレタイジング動作がマスターできます。安全機能のコンセプトや役立つオンライン資料に関する理解も深まるでしょう。

トレーニングを修了し現場に戻れば、お持ちのロボットを使ってピックアンドプレイス、パレタイジングといったアプリケーションをご自身でプログラミングできるようになります。

このトレーニングに参加する前に、URアカデミーで無料のeラーニング基礎レッスンを修了している必要があります。

トレーニング主催者

豊田油気株式会社は1974年から自動車産業のものづくりの自動化・省人化を支援してきました。

『人がロボットように働くのではなく、ロボットと一緒に働く世界を創造するために』

というユニバーサルロボット社のVisionに共感し活動しています。

弊社ラボにて認定講師によるコアトレーニングを開催しています

重要情報

キャンセルポリシー

トレーニング開催日の5営業日より前にキャンセルされた場合、全額返金いたします。トレーニング開催日の5営業日より後にキャンセルされた場合、トレーニング料金の50%を請求させていただきます。参加者が事前のキャンセル無しに欠席された場合、全額を請求させていただきます。

トレーニング主催者の都合でトレーニングがキャンセルとなった場合、お支払額の全額を返金いたします。

申込ポリシー

トレーニングのお申込は、トレーニングの開催日から5営業日前まで受け付けております。この日以降の申込は一切お受けできません。

その他のトレーニングオプション

In-Class
コアトレーニング
When & Where 2026-01-12 09:30 - 2026-01-13 17:00

豊田油気株式会社
名古屋市天白区中平1-1506
468-0014 愛知県
JAPAN

ur.support@toyota-yuki.co.jp
0565-27-2111

ロボットの種類 e-Series

Language Japanese

4席中、空2席

お申込
* 登録の期限は 2022-09-29 00:00
* キャンセルの期限は 2022-10-05 00:00
その他のトレーニングオプション
日付&時間
2022-10-06 09:30 - 2022-10-07 17:00
場所

豊田油気株式会社
名古屋市天白区中平1-1506
468-0014 愛知県
JAPAN

ur.support@toyota-yuki.co.jp
0565-27-2111
言語
Japanese
料金
80000 JPY +消費税/ 1名
席
2席中、空0席
トレーナー
Hiroyuki Shimizu
ロボットの種類
e-Series
クリックしてコースのリンクをコピー
Facebook LinkedIn

何名でお申し込みされますか?

  • 利用規約
    プライバシーポリシー
    クッキーポリシー
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025