关闭
Choose your language
本课程需要掌握的关键内容









课程描述
报名前,需要完成课堂或模拟器核心培训。
我们提供高级培训,以加深您从核心培训中获得的知识,并在协作机器人编程过程中成功应对更为复杂的挑战。在本课程中,您还将在认证培训师指导下,将理论内容直接应用到机器人的实际任务中。本课程针对希望了解协作机器人的复杂应用的人员,以便评估协作机器人在自己的生产过程中的实施和运用。
在完成高级培训后,您将可以充分了解和使用优傲机器人“用户界面”中的所有命令。您将全面了解实际应用中的所有功能。您将能够识别机器人可能的应用领域,并明确实施方法。在高级培训后,通过对 URScript、工具路径和远程 TCP 的深入了解,能够轻松实施复杂的应用。还可以在本培训课程中深入了解输送机追踪和高级力度控制。
培训提供商
优傲机器人相信,适当的培训对协作机器人充分发挥潜力至关重要。因此,我们提供一个全球学习平台,可以轻松访问多种语言的免费网络课程,并在全球 50 多个地点提供课堂和线上培训课程,而且我们仍在不断扩大。
在优傲机器人学院,我们致力于确保培训课程满足您的需求。我们举例说明如何使用机器人,以及如何在生产中最有效地利用机器人的功能。
我们的培训师和培训设施都经过严格筛选,以确保满足客户的需求和提高满意度。我们的目标是建立培训的黄金标准,并尽一切可能确保参与者获得最佳培训体验。
我们期待不久的将来在培训课程中见到您。
实用信息
取消政策
如果在培训第一天开始前至少 5 个工作日前收到取消通知,将给予全额退款。如果在培训前 5 个工作日以内收到取消通知,将对学员收取 50 % 的活动费用。如果学员未能提前通知取消培训课程,将收取全额费用。
如果培训提供商取消培训,将全额退款。
注册政策
培训注册的截止时间为培训第一天前的 5 个工作日。在此日期之后,将不再接受进一步的注册。
在此注册
日期和时间
2025-07-08 9:30 AM - 2025-07-09 5:00 PM
位置
优傲机器人(上海)
上海市普陀区长寿路309弄10号旭辉企业大厦19楼1901-1903,邮编: 200060
ur.china@universal-robots.com
+86 21 6132 6299
语言
Chinese
价格
5000
CNY
加增值税 每人
座位
剩余 8 个座位,共 8 个座位
培训师
Trend Fan
机器人类型
e-Series
* 注册的截止日期 2025-07-05 12:00 AM
* 取消注册的截止日期 2025-07-05 12:00 AM
优傲机器人(上海)
上海市普陀区长寿路309弄10号旭辉企业大厦19楼1901-1903,邮编: 200060
ur.china@universal-robots.com
+86 21 6132 6299