关闭
Choose your language
本课程需要掌握的关键内容






课程描述
通过完成本课程,您将了解优傲机器人的背景知识以及与机器人相关的硬件。本课程将介绍在故障排除或修理机器人时所需要的基本故障排除技术和维修程序。
培训提供商
在优傲,我们相信,如果想让我们的协作机器人充分发挥其潜力,接受适当的培训至关重要。因此,优傲机器人提供了一个全球化的学习平台,以便您可以轻松获得多种语言的免费网络课程,并在全球50多个处所提供课堂和虚拟培训课程,且我们还在不断拓展这一领域。
作为经授权的培训合作伙伴,我们竭力确保培训课程符合您的需求。我们为您提供了如何在生产中最高效地实现机器人和新功能的案例。
我们的培训师和培训设施得到了优傲机器人学院的批准和认证,因此,相信您一定会从这里获得最好和最有价值的培训。
我们期待着很快在培训中见到您。
实用信息
取消政策
如果在培训第一天开始前至少 5 个工作日前收到取消通知,将给予全额退款。如果在培训前 5 个工作日以内收到取消通知,将对学员收取 50 % 的活动费用。如果学员未能提前通知取消培训课程,将收取全额费用。
如果培训提供商取消培训,将全额退款。
注册政策
培训注册的截止时间为培训第一天前的 5 个工作日。在此日期之后,将不再接受进一步的注册。
在此注册
日期和时间
2025-06-17 09:30 - 2025-06-18 17:00
位置
优傲机器人(上海)
上海市普陀区长寿路309弄10号旭辉企业大厦19楼1901-1903,邮编: 200060
ur.china@universal-robots.com
+86 21 6132 6299
语言
Chinese
价格
5000
CNY
每人
座位
剩余 9 个座位,共 9 个座位
培训师
Trend Fan
机器人类型
e-Series
* 注册的截止日期 2025-06-13 00:00
* 取消注册的截止日期 2025-06-13 00:00
优傲机器人(上海)
上海市普陀区长寿路309弄10号旭辉企业大厦19楼1901-1903,邮编: 200060
ur.china@universal-robots.com
+86 21 6132 6299