免费网络课程 我们的培训 网络研讨会 视频教程

Universal Robots (Shanghai) Ltd.
Room 1901-1903, 19th Floor, CIFI Tower, No. 10, Lane 309, Changshou Road
Putuo District, Shanghai, 200060, PRC

T: +86 21 6132 6299
ur.china@universal-robots.com

关闭
Choose your language
 
  • 我们的培训
    所有培训
    浏览培训课程的完整目录。在这里,您可以找到课堂培训和虚拟培训类别中的所有可用课程。

    所有培训课程均由来自优傲的认证培训师或全球授权培训合作伙伴提供。
    课堂培训 - 讲师指导
    课程地点在优傲机器人公司或授权培训合作伙伴所在设施。
    基于模拟器的培训 - 讲师指导 NEW
    培训课程以虚拟的方式在模拟环境中提供。学习期间,不需要访问真实的机器人。
    虚拟培训 - 讲师指导
    培训课程以虚拟方式要求访问您工厂内的真实机器人。
  • 免费网络课程
  • 视频教程
  • 教育
  • 学习路径 最新
登录
创建账户
返回概览

URCaps 基础培训

Universal Robots Academy Shanghai

本课程需要掌握的关键内容

开发您的第一个 URCap
了解 URCap 编程框架,作为开发自定义 URCap 的基础
深入了解 URCap 的可能性和局限性
获得有关如何自行继续开发之旅的建议

课程描述

本课程旨在让 URCaps 框架的新手能够快速、更有指导性地开始他们即将到来的 URCap 项目

完成为期 2 天的课程后,您将了解结合 URCaps Starterpackage 创建自己的 URCaps 的基础知识。URCaps Starterpackage 是一个 Ubuntu 虚拟机,它预装了开始开发所需的所有必要工具。在本课程中,我们将逐步创建一个示例 URCap。涵盖的内容基于我们的UR+开发人员页面中提供的视频教程。如果您已经是一名经验丰富的程序员,则可以使用本教程自己快速入门。如果您希望在进入 URCap 编程的第一步中获得更多指导,那么本课程适合您。

 

在课程的最后半天,还应该有时间讨论有关您即将到来的 URCap 项目的具体问题。

本课程面向已经熟悉优傲机器人和Polyscope编程的程序员。至少需要在线学院和核心培训。URCaps 主要是用 Java 开发的,因此还需要对这种语言或其他面向目标的编程语言有基本的了解。

 

重要提示:请随身携带一台笔记本电脑,该笔记本电脑已经下载并设置了 URCaps Starterpackage。

 
 
 
 
 
 
 
 

培训提供商

在优傲,我们相信,如果想让我们的协作机器人充分发挥其潜力,接受适当的培训至关重要。因此,优傲机器人提供了一个全球化的学习平台,以便您可以轻松获得多种语言的免费网络课程,并在全球50多个处所提供课堂和虚拟培训课程,且我们还在不断拓展这一领域。

作为经授权的培训合作伙伴,我们竭力确保培训课程符合您的需求。我们为您提供了如何在生产中最高效地实现机器人和新功能的案例。

我们的培训师和培训设施得到了优傲机器人学院的批准和认证,因此,相信您一定会从这里获得最好和最有价值的培训。

我们期待着很快在培训中见到您。

实用信息

取消政策

如果在培训第一天开始前至少 5 个工作日前收到取消通知,将给予全额退款。如果在培训前 5 个工作日以内收到取消通知,将对学员收取 50 % 的活动费用。如果学员未能提前通知取消培训课程,将收取全额费用。

如果培训提供商取消培训,将全额退款。

注册政策

培训注册的截止时间为培训第一天前的 5 个工作日。在此日期之后,将不再接受进一步的注册。


在此注册
* 注册的截止日期 2024-02-13 00:00
* 取消注册的截止日期 2024-02-16 00:00
日期和时间
2024-02-20 09:00 - 2024-02-21 16:00
位置

优傲机器人(上海)
上海市普陀区长寿路309弄10号旭辉企业大厦19楼1901-1903,邮编: 200060

ur.china@universal-robots.com
+86 21 6132 6299
语言
English
价格
5000 CNY 每人
座位
1个余位,共有5个座位
培训师
FuNing Hu
机器人类型
e-Series
单击复制课程链接
Facebook LinkedIn

您想注册多少名学员?

  • 优傲机器人(上海)有限公司
  • 上海市普陀区长寿路309弄10号
  • 旭辉企业大厦19楼
  • 021-6132 6299
  • ur.china@universal-robots.com
  • Copyright © Universal Robots 2025
  • 沪ICP备16003558号-1
  • 沪公网安备 31010602005837号
  • 隐私政策
  • 优傲机器人(上海)有限公司
  • 上海市普陀区长寿路309弄10号
  • 旭辉企业大厦19楼
  • 021-6132 6299
  • ur.china@universal-robots.com

Copyright © Universal Robots 2025 沪ICP备16003558号-1 沪公网安备 31010602005837号

隐私政策