Kostenloses E-Learning Unsere Schulungen Webinare Video-Tutorials

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
4020 Linz, Austria

T: +43 732 7646-0
office@schmachtl.at

Abschluss
Choose your language
 
  • Unsere Schulungen
    Alle Schulungen
    Sehen Sie sich unseren kompletten Schulungskurskatalog an. Hier finden Sie alle verfügbaren Kurse in den Kategorien Präsenzschulungen und virtuelle Schulungen.

    Alle Schulungskurse werden von zertifizierten Trainern aus den Einrichtungen von Universal Robots oder durch anerkannte Schulungspartner aus der ganzen Welt durchgeführt.
    Präsenzschulungen - Unter Anleitung
    Schulungskurse, die in den Einrichtungen von Universal Robots oder in den Einrichtungen anerkannter Schulungspartner durchgeführt werden.
    Simulator-basierte schulung - Unter Anleitung NEW
    Schulungskurse, die virtuell in einer simulierten Arbeitsumgebung abgehalten werden. Für die Teilnahme ist kein Zugang zu einem Roboter erforderlich.
    Virtuelle Schulungen - Unter Anleitung
    Virtuelle Schulungskurse, für die der Zugang zu einem Roboter in Ihrer Einrichtung erforderlich ist.
  • Kostenloses E-Learning
  • Video-Tutorials
  • Ausbildung
  • Lernpfade Neu
Anmelden
Konto erstellen
Zurück zur Übersicht

CORE TRAINING

Schmachtl GmbH

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Kurs

Sichere Verwaltung des Roboters und Verständnis der Sicherheitskonzepte.
Erstellung und Optimierung von Programmen für verschiedene typische Anwendungen wie Pick & Place, Palettieren, Polieren oder Dosieren.
Anschluss und Verwendung von Peripheriegeräten wie Sensoren, Greifern oder Förderbändern.
Kenntnis der Online-Tools und Ressourcen, die Ihnen bei der Anwendungsprogrammierung helfen.

Kursbeschreibung

Nach dem 2-tägigen Kurs haben Sie praktische Erfahrungen mit einem UR-Roboter machen können. Sie haben den Roboter mehrmals so programmiert, dass er gängige Aufgaben übernimmt, einschließlich der Bedienung gängiger Peripheriegeräte (Förderer, Sensoren, Greifer). Sie sind in der Lage, einen Pick-and-Place-Fluss zu optimieren, Palettierungen durchzuführen, Sicherheitskonzepte zu verstehen und Sie kennen die zusätzlichen Ressourcen, welche ihnen sowohl online als auch durch andere Schulungen zur Verfügung stehen. Sie sind bereit, zu Ihrem eigenen Roboter zurückzukehren und selbst Pick and Place, Palettierung und andere gängige Anwendungsprogramme zu erstellen.

Sie müssen den kostenlosen E-Learning-Core-Track der UR Academy absolviert haben, bevor Sie an dieser Schulung teilnehmen können.

 
 
 
 
 
 
 
 

Schulungsanbieter

Schmachtl ist als Familienunternehmen in Österreich Vertreter für viele namhafte Hersteller und Dienstleistungspartner der Industrie Österreichs. Als Distributor für Universal Robots kümmern wir uns darum, dass die Endanwender optimal auf die Umsetzung einer Automatisierungsaufgabe mit einem Roboter von Universal Robots vorbereitet sind.

Dazu zählt auch die richtige Ausbildung an den Robotern. In unserem Schulungszentrum bekommen Sie das nötige Wissen mittels Hands-On Schulungen vermittelt. Unsere zertifizierte Schulungsumgebung und die didaktisch aufbereitete Hardware bereitet Sie bestmöglich für den Einsatz in der Produktion vor. Pro Schulungsstation arbeiten maximal 2 Teilnehmer die jeweiligen Module des Trainings ab.

Für Verpflegung in den Schulungsräumlichkeiten in Linz ist gesorgt.

Wir freuen uns Sie bald in unserem Trainingscenter begrüßen zu dürfen!

Praktische Informationen

Stornierungsrichtlinie

Bei Stornierungen, die mehr als 5 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung eingehen, wird eine volle Rückerstattung gewährt. Erfolgt die Stornierung weniger als 5 Werktage vor der Schulung, werden dem Teilnehmer 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt. Sollte ein Teilnehmer ohne vorherige Absage nicht zu einer Schulung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

Im Falle einer Stornierung einer Schulung durch den Schulungsanbieter wird eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Beträge gewährt.

Registrierungsrichtlinien

Sie können sich bis zu 20 Werktage vor dem ersten Tag der Schulung registrieren. Nach diesem Datum werden keine weiteren Registrierungen mehr akzeptiert.

Weitere Schulungsmöglichkeiten

In-Class
Core Training
When & Where 2025-07-30 08:30 - 2025-08-01 12:30

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
4020 Linz
Austria

office@schmachtl.at
+43 732 7646-0


Language German

6 von 6 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-09-03 08:30 - 2025-09-05 12:30

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
4020 Linz
Austria

office@schmachtl.at
+43 732 7646-0


Language German

6 von 6 Plätzen frei
In-Class
Core Training
When & Where 2025-10-15 08:30 - 2025-10-17 12:30

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
4020 Linz
Austria

office@schmachtl.at
+43 732 7646-0


Language German

6 von 6 Plätzen frei

Hier registrieren
* Registrierungsschluss: 2021-05-28 00:00
* Stornierungsfrist: 2021-05-17 00:00
Weitere Schulungsmöglichkeiten
Datum und Uhrzeit
2021-05-31 08:30 - 2021-06-02 12:00
Ort

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
4020 Linz
Austria

office@schmachtl.at
+43 732 7646-0
Sprache
German
Preis
1395 EUR zzgl. MwSt. pro Person
Plätze
1 von 5 Plätzen frei
Schulungsleiter
Ralph Sturm
Robotertyp
e-Series
Klicken Sie hier, um den Kurslink zu kopieren
Facebook LinkedIn

Wie viele Teilnehmer möchten Sie registrieren?

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
    Datenschutzrichtlinie
    Cookie-Richtlinie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025