이 교육 과정의 주요 사항







수업 설명
교실, 가상 또는 시뮬레이터 기반 핵심 교육을 완료하기 전 등록이 필요합니다.
고급 과정을 완료하면 유니버설 로봇 "사용자 인터페이스"의 모든 명령을 완전히 이해하고 활용할 수 있습니다. 또한, 다양한 웨이포인트와 사용자 정의 기능을 활용하여 애플리케이션을 더 효과적으로 최적화하고 사용되는 웨이포인트 수를 줄일 수 있습니다. 후자의 기능은 로봇의 동작을 설치 또는 환경에 맞출 수 있도록 도와줍니다. 컨베이어 경로 및 고급 동력 제어 또한 이 교육 과정에서 학습할 것입니다. 이 과정을 통해 모든 개발자는 더 많은 환경 변수를 다루는 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.
교육 제공자
회사명 삼익THK
설립일은 1960년 5월 10일이며
본사는 대구광역시 달서구 성서동로 163.
주력 제품으로는 직선운동시스템 LM가이드, 볼나사, 메카트로시스템 등이 있음.
총 자산 약 3,876억원
매출액 약 2,700억원
자본금 105억원
종업원수 약 750명
기업형태는 상장기업이며 전국 영업장 총 11개 보유
총 5개의 계열사를 가지고 있으며
각각 삼익키리우, 삼익SDT, 삼익HDS, 삼익정공, 삼익ADM.
중요 정보
환불 정책
첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.
교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.
등록 정책
해당 교육에 첫 교육 시작 20일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.
삼익THK
대구광역시 달서구 성서동로 163
대구광역시
대한민국
lsh@samickthk.co.kr
+82 10-7116-1122