무료 e-러닝 교육 웨비나 비디오 튜토리얼

Samick THK
163 Seongseodong-ro, Dalseo-gu, Daegu
Daegu, South Korea

T: +82 10-7116-1122
lsh@samickthk.co.kr

닫기
Choose your language
 
  • 교육
    모든 교육
    교육 과정의 모든 카탈로그를 살펴보세요. 현장 교육 및 온라인 교육의 모든 과정을 찾아보실 수 있습니다.

    Universal 시설에서 인증된 강사 또는 전 세계의 공인된 교육 파트너가 제공하는 온라인 교육 과정입니다.
    현장 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 Universal Robots 시설 또는 공인된 교육 파트너가 그들의 시설에서 강의합니다.
    시뮬레이터 기반 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 시뮬레이션 환경에서 가상으로 가르칩니다. 실제 로봇에 접근하는 것은 본 교육 과정 참여의 필수 요소는 아닙니다.
    가상 교육 - 강사 주도
    교육 과정은 귀하의 시설에서 실제 로봇에 접근해 가상으로 가르칩니다.
  • 무료 e-러닝
  • 비디오 튜토리얼
  • 교육
  • 학습 경로
로그인
계정 생성
개요로 돌아가기

고급 교육

삼익THK

이 교육 과정의 주요 사항

전문적인 방법으로 프로그램 생성 및 조직
UR 사용자 인터페이스 기능에 대한 깊은 지식
UR스크립트 프로그래밍 언어
다양한 위치와 복수의 TCP에 대한 작업
인공 시각 어플리케이션(예시)에 대해 상이한 좌표계 참고 및 위치 변경
컨베이어 벨트를 이용한 로봇의 이동을 추적 및 편성
해당 포스의 피드백을 이용하여 개발 중인 복합 어플리케이션에 대해 통합 포스/토크 센서 사용

수업 설명

교실, 가상 또는 시뮬레이터 기반 핵심 교육을 완료하기 전 등록이 필요합니다.

고급 과정을 완료하면 유니버설 로봇 "사용자 인터페이스"의 모든 명령을 완전히 이해하고 활용할 수 있습니다. 또한, 다양한 웨이포인트와 사용자 정의 기능을 활용하여 애플리케이션을 더 효과적으로 최적화하고 사용되는 웨이포인트 수를 줄일 수 있습니다. 후자의 기능은 로봇의 동작을 설치 또는 환경에 맞출 수 있도록 도와줍니다. 컨베이어 경로 및 고급 동력 제어 또한 이 교육 과정에서 학습할 것입니다. 이 과정을 통해 모든 개발자는 더 많은 환경 변수를 다루는 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.

교육 제공자

회사명 삼익THK

설립일은 1960년 5월 10일이며

본사는 대구광역시 달서구 성서동로 163.

주력 제품으로는 직선운동시스템 LM가이드, 볼나사, 메카트로시스템 등이 있음.

총 자산 약 3,876억원

매출액 약 2,700억원

자본금  105억원

종업원수 약 750명

기업형태는 상장기업이며 전국 영업장 총 11개 보유

총 5개의 계열사를 가지고 있으며

각각 삼익키리우, 삼익SDT, 삼익HDS, 삼익정공, 삼익ADM.

중요 정보

환불 정책

첫 교육 시작 5일 전 및 그 이전에(영업일) 환불을 요청한 경우 전액 환불이 가능합니다. 첫 교육 시작 5일 전 및 그 이후(영업일)에 환불을 요청한 경우 50% 환불이 가능합니다. 사전에 환불 요청 없이 교육에 참석하지 않는 경우에는 환불이 불가능합니다.

교육 제공자의 사유로 교육이 취소된 경우에는 전액 환불이 가능합니다.

등록 정책

해당 교육에 첫 교육 시작 20일(영업일) 전까지 등록할 수 있습니다. 그 이후에는 등록이 불가능합니다.


여기서 등록
진행하려면 로그인또는 계정 생성 을 하십시오.
* 등록 마감 기한은 2026-11-12 00:00
* 환불 마감 기한은 2026-11-13 00:00
날짜 & 시간
2026-11-19 10:00 - 2026-11-20 17:00
위치

삼익THK
대구광역시 달서구 성서동로 163
대구광역시
대한민국

jaeho.lee@samickthk.co.kr
+82 10-3117-5317
언어
Korean
가격
500000 KRW 부가가치세 포함 한 명당
좌석
6 중 6 자리가 있습니다.
강사
Lee Jae Ho
로봇 종류
e-Series
수업과정 링크를 복사하려면 여기를 클릭하세요
Facebook LinkedIn

몇 명을 등록하시겠습니까?

  • 이용약관
    개인 정보 보호 정책
    쿠키 정책
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026