Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

ProCobot Sp. z o.o Sp. k.
ul. Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław, Poland

T: +48 570 270 778
szkolenia@procobot.com

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora NEW
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne Nowość
Zaloguj się
Załóż konto
Powrót do informacji ogólnych

SZKOLENIE ZAAWANSOWANE

ProCobot Sp. z o.o Sp. k.

Najważniejsze korzyści z tego kursu

Tworzenie i konstruowanie własnych programów w profesjonalny sposób.
Dogłębna znajomość funkcji interfejsu użytkownika UR.
Język programowania URScript.
Praca ze zmiennymi pozycjami i złożonymi protokołami TCPs.
Nanoszenie i przesuwanie pozycji na różnych układach współrzędnych, np. w aplikacjach służących do rozpoznawania obrazów.
Śledzenie i koordynowanie ruchów robota z ruchem przenośników taśmowych.
Wykorzystanie wbudowanego czujnika siły/momentu obrotowego do tworzenia złożonych aplikacji z wykorzystaniem wartości zwrotnej siły.

Opis kursu

Rejestracja wymaga wcześniejszego ukończenia szkolenia podstawowego w klasie, szkolenia wirtualnego lub szkolenia na symulatorze.

Po ukończeniu kursu zaawansowanego będziesz w pełni rozumieć i wykorzystywać wszystkie polecenia interfejsu użytkownika firmy Universal Robots. Będziesz również w stanie lepiej zoptymalizować swoją aplikację i zmniejszyć liczbę punktów orientacyjnych, korzystając ze punktów orientacyjnych i układów odniesienia zdefiniowanych przez użytkownika. Ta ostatnia funkcja może pomóc w dostosowaniu ruchu robota do instalacji lub otoczenia. Podczas tego szkolenia zostaną również omówione możliwości śledzenia przenośnika i zaawansowana kontrola siły. Szkolenie to umożliwia każdemu programiście wdrożenie aplikacji, które odpowiadają za więcej zmiennych środowiskowych.

 
 
 
 
 
 
 
 

Dostawca szkolenia

W Universal Robots wierzymy, że odpowiednie szkolenie jest niezbędne do maksymalnego wykorzystania potencjału robotów współpracujących. Z tego powodu Universal Robots udostępnia globalną platformę edukacyjną z łatwym dostępem do szkoleń on-line w wielu językach. Zapewnia również dostęp do kursów szkoleniowych organizowanych w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie, nieustannie poszerzając swoją ofertę.

Jako Autoryzowany Partner Szkoleniowy staramy się, aby nasze szkolenia odpowiadały Twoim potrzebom. Przedstawiamy przykłady najskuteczniejszych sposobów wdrażania robota i nowych funkcji do produkcji.

Nasi trenerzy i ośrodki szkoleniowe są zatwierdzone i certyfikowane przez Akademię Universal Robots, dzięki czemu masz gwarancję, że otrzymasz od nas najlepsze i najbardziej wartościowe szkolenie.

Z niecierpliwością czekamy na Twój udział w jednym z naszych szkoleń.

Porady praktyczne

Polityka dotycząca rezygnacji

Jeśli rezygnacja nastąpi co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich środków. Jeśli rezygnacja nastąpi później niż 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, uczestnik otrzyma zwrot opłaty w wysokości 50%. Jeśli uczestnik nie pojawi się na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, nie zostaną zwrócone żadne środki.

W przypadku, gdy szkolenie zostanie anulowane przez dostawcę szkolenia, gwarantujemy zwrot wszystkich wpłaconych środków.

Polityka rejestracyjna

Na szkolenia będzie można się zarejestrować najpóźniej 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Po tym okresie nie będzie możliwości rejestracji.


Zarejestruj się tutaj
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
* Ostateczny termin rejestracji: 2025-07-04 00:00
* Ostateczny termin rezygnacji 2025-07-04 00:00
Data i godzina
2025-07-09 09:00 - 2025-07-10 16:00
Lokalizacja

ProCobot Sp. z o.o Sp. k.
ul. Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Poland

szkolenia@procobot.com
+48 794 566 560
Język
Polish
Cena
750 EUR plus VAT za osobę
Miejsca
Dostępna liczba miejsc: 6 z 6
Szkoleniowiec
Filip Zachwieja
Typ robota
e-Series
Kliknij, aby skopiować link do kursu
Facebook LinkedIn

Ilu uczestników chciałbyś zarejestrować?

  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2025