Bezpłatne e-szkolenie Nasze szkolenia Webinaria Filmy samouczki

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Zamknij
Choose your language
 
  • Nasze szkolenia
    Wszystkie szkolenia
    Przejrzyj cały katalog szkoleń. Tu znajdziesz wszystkie dostępne kursy podzielone na kategorie Szkolenia na miejscu i Szkolenia wirtualne.

    Wszystkie kursy szkoleniowe są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów z placówek Universal lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych na całym świecie.
    Szkolenia na miejscu - Prowadzona przez instruktora
    Kursy szkoleniowe prowadzone w placówkach Universal Robots lub przez Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych w ich placówkach.
    Szkolenie oparte na symulatorze - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, prowadzone w symulowanym środowisku. Dostęp do prawdziwego robota nie jest wymagany do udziału.
    Szkolenia wirtualne - Prowadzona przez instruktora
    Wirtualne kursy szkoleniowe, wymagające dostępu do prawdziwego robota w Twojej placówce.
  • Bezpłatne e-szkolenie
  • Filmy samouczki
  • Edukacja
  • Ścieżki edukacyjne
Zaloguj się
Załóż konto
Ścieżki edukacyjne
Paletyzacja
Etap 4 z 7

Zabezpieczenie aplikacji paletyzacji

Przechodzimy teraz do etapu wdrożenia, a Adam zastępuje Guillermo i omawia niektóre z różnych kwestii bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających, które należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania aplikacji paletyzacji. Kiedy należy używać jednego urządzenia z innym i dlaczego. Na podstawie ustawionego przykładowego zastosowania zapoznamy cię z procesem oceny ryzyka.

Po ukończeniu kursu będziesz wiedzieć więcej o tym, jak podejść do tematu bezpieczeństwa: jakie urządzenia zabezpieczające są odpowiednie w przypadku twojej aplikacji i jakie są podstawy przeprowadzania oceny ryzyka.

Poprzedni etap
|
Następny etap
Cele etapów
  • Zdecyduj, których urządzeń zabezpieczających należy użyć
  • Zrozum proces oceny ryzyka

Moduły

Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Przewodnik

4.1. Wideo wprowadzające

Witaj w drugiej części. Opierając się na pierwszej części, w której omówiliśmy planowanie zastosowania paletyzacji, w tej części skupimy się na praktykach wdrożeniowych.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Wdrożenie
  • Przykładowa aplikacja
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Przewodnik

4.2. Urządzenia zabezpieczające i najlepsze praktyki

W tym samouczku poznasz teoretyczne aspekty zabezpieczenia celi paletyzującej wraz z ogólnymi wskazówkami, które można zastosować w przypadku każdego rodzaju zastosowania na końcu linii.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Urządzenia zabezpieczające
  • Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ukończono W toku Nie rozpoczęto Już wkrótce
Ćwiczenie

4.3. Przypadek zastosowania u klienta – część 4: praktyki w zabezpieczaniu

W pierwszym praktycznym filmie z tej serii Adam zastosuje praktyki zabezpieczające w przykładowej aplikacji. W tym układ, funkcje, urządzenia i dokumentację procesu zabezpieczania.
Aby kontynuować, Zaloguj się lub Załóż konto.
Kluczowe tematy
  • Ocena ryzyka
  • Układ aplikacji

Weryfikacja celów

Sprawdź, czy osiągnąłeś wszystkie cele na tym etapie i czy masz wszystko, czego potrzebujesz, aby przejść dalej.

  • Zdecyduj, których urządzeń zabezpieczających należy użyć
  • Zrozum proces oceny ryzyka

Następny etap :

5. Aplikacja, montaż i ostateczna instalacja

Jak wybrać i zainstalować narzędzie, przenośnik taśmowy i czujniki w ramach instalacji aplikacji paletyzacji? W tym kroku zapoznasz się ze sposobem montażu przykładowej aplikacji. 

Zostaniesz również zapoznany z najlepszymi praktykami, które mają zastosowanie do wszystkich aplikacji paletyzacji.

Kontynuuj ścieżkę
  • Regulamin
    Polityką Prywatności
    Polityka plików cookies
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026